Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PFMV530F-1-N
Aspect extérieur de la série PFMV5
Application de la série PFMV5
(Unités : mm)
Schéma dimensionnel de la série PFM5
* Lors du raccordement du capteur de débit, utilisez une clé sur la partie du corps spécifiée. Couple de serrage du montage : 1,0 à 1,5 N⋅m
Schéma dimensionnel d'un support latéral attaché
Schéma dimensionnel des deux supports latéraux attachés
* Le schéma dimensionnel concerne le PFMV5□□-1, mais les mêmes dimensions s'appliquent au PFMV5□□F-1.
Modèle | PFMV505 | PFMV510 | PFMV530 | PFMV505F | PFMV510F | PFMV530F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquide | Air sec, N2 (Les classes de qualité de l'air sont JIS B 8392-1 1.1.2 à 1.6.2:2003, ISO8573-1 1.1.2 à 1.6.2) | ||||||
Plage de débit nominal (plage de débit) *1) | 0 à 0,5 l/min | 0 à 1 l/min | 0 à 3 l/min | -0,5 à 0,5 L/minute *2) | -1 à 1 l/min *2) | -3 à 3 l/min *2) | |
Précision | ±5 % F.S. *3) | ||||||
Répétabilité | ±2 % F.S. *3) | ||||||
Caractéristiques de pression (référence 0 kPa *4)) | ±2 %F.S. (0 à -300 kPa) ±5 %F.S. (-70 à 0 kPa) | ||||||
Caractéristiques de température (référence : 25°C) | ±2 %F.S. (15 à 35 ℃) ±5 %F.S. (0 à 50℃) | ||||||
Plage de pression nominale *5) | -70kPa à 300kPa | ||||||
Plage de pression de fonctionnement *6) | -100 kPa à 400 kPa | ||||||
Résister à la pression | 500 kPa | ||||||
Sortie analogique (Sortie non linéaire) | Tension de sortie : 1 à 5 V, impédance de sortie : Environ. 1 kΩ | ||||||
Délai de réponse | 5 ms ou moins (réponse de 90 %) | ||||||
Tension d'alimentation électrique | 12 à 24 V CC ±10 % (avec protection de polarité) | ||||||
Consommation de courant | 16 mA ou moins | ||||||
Environnement | Enceinte de protection | IP40 | |||||
Température de fonctionnement | 0 à 50°C (Pas de gel ou de condensation) | ||||||
Plage de températures de fonctionnement | 0 à 50°C (Pas de gel ou de condensation) | ||||||
Plage de températures de stockage | -10 à 60°C (Pas de gel ou de condensation) | ||||||
Plage d'humidité de fonctionnement | 35 à 85% HR (Pas de condensation) | ||||||
Plage d'humidité de stockage | 35 à 85% HR (Pas de condensation) | ||||||
Tension de résistance | 1 000 V AC pour 1 min. entre bornes et boîtier | ||||||
Résistance d'isolation | 50 MΩ ou plus (500 V DC mesurés via un testeur de résistance d'isolement) entre les bornes et le boîtier | ||||||
Taille de port | M5 × 0,8 (Couple de serrage : 1 à 1,5 N⋅m) | ||||||
Matériau des pièces humides | PPS, Si, Au, SUS316, C3604 (Nickelage électrolytique) | ||||||
Normes | CE UL, CSA | ||||||
Fil de sortie | Câble souple en vinyle à 3 conducteurs ⌀2,6 (diamètre: 2,6 mm), 0,15 mm², 2 m | ||||||
Poids | 10 g (Il n'inclut pas le fil de sortie) |
*1) Les débits décrits dans les spécifications sont les valeurs en condition standard.
*2) La sortie analogique affiche 3 V lorsque le débit est de 0, passe à 5 V lorsque le sens du débit est de IN à OUT et passe à 1 V lorsque le sens est de OUT à IN.
*3) % FS dans le tableau est basé sur la pleine échelle du 4 V analogique (1-5 V).
*4) 0 kPa signifie à l'air.
*5) Indique la plage de pression qui satisfait aux spécifications du produit.
*6) Indique la plage de pression utilisable.
*7) Veuillez contacter le fabricant pour le câblage.
*8) Même en s'efforçant d'améliorer la qualité, les produits peuvent présenter de petites rayures, des taches ou des variations dans la couleur et la luminosité de l'affichage, etc, qui n'affectent pas les performances, vérifiées comme produits conformes.
-1 Schéma structurel de la sortie de tension analogique
Conducteur | Section transversale nominale | AWG26 |
---|---|---|
Diamètre extérieur | 0.58 mm | |
Isolant | Diamètre extérieur | 0.88 mm |
Teinte | Marron/bleu/noir | |
Gaine | Matériau | PVC résistant à l'huile et à la chaleur |
Diamètre extérieur de finition | 2.6 |
Exemple de circuit pour air comprimé
Modèle | Diamètre extérieur du boîtier en mm | Taille de port | Modèle |
---|---|---|---|
Connecteur mâle | 4 | M5 × 0.8 | KQ2H04-M5A |
Coude mâle | KQ2L04-M5A |
Modèle | Diamètre extérieur du boîtier en mm | Taille de port | Modèle |
---|---|---|---|
Raccord cannelé pour tubes nylon | 4 | M5 × 0.8 | M-5AN-4 |
6 | M-5AN-6 |
Schéma structurel de la série PFMV5
Nb | Nom | Matériau |
---|---|---|
1 | Raccord de plomberie | Placage autocatalytique au nickel C3604 |
2 | Vis de fixation du grillage | |
3 | Maille | SUS316 |
4 | Corps | PPS |
5 | Circuit imprimé | GE4F |
6 | Puce de capteur | Si, Au |
Perte de pression du PFMV505 (F) - 1
Perte de pression du PFMV510 (F) - 1
Perte de charge du PFMV530 (F) - 1
Référence pièce
|
---|
PFMV530F-1-N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de sortie | Spécification de sortie analogique | Type à port de tuyau | Nombre de sorties | Sortie de tension analogique (V) | Type d'alimentation | Tension d'alimentation (V) | Bracket | Lead Wire | Rated Pressure Range | Rating Flow Range (L/min) | Instruction Manual | Précision (%F.S.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154.82 € | 1 | 26 jours | Analogique | Tension | [Accouplement à simple effet] Accouplements à simple pression | 1 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | - | - | en forme de L sans support | Câble souple en vinyle , 3 conducteurs, ⌀2,6, 0,15 mm², 2 m | -70kPa à 300kPa | -3,0 à 3,0 | Pas de manuel d'instructions | ±5% F.S. |
Loading...
Type | Capteur de débit | Type de fluide | Air / Azote gazeux | Capteur, structure du moniteur | Forme intégrée |
---|---|---|---|---|---|
IP | IP40 |
Vous vous trouvez sur la page de Capteur de débit, PFMV5 Série, le numéro d'article est le suivant: PFMV530F-1-N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PFMV530F-1-N.
Configurer
Propriétés de base
Type à port de tuyau
Sortie de tension analogique(V)
Type d'alimentation
Tension d'alimentation(V)
Type
Méthode de sortie
Spécification de sortie analogique
Nombre de sorties
Bracket
Lead Wire
Rated Pressure Range
Rating Flow Range(L/min)
Instruction Manual
Précision(%F.S.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PFMV505-1-A |
PFMV505-1-N |
PFMV505-1-NA |
PFMV505F-1 |
PFMV505F-1-A |
PFMV530F-1-NA |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Méthode de sortie | Spécification de sortie analogique | Type à port de tuyau | Nombre de sorties | Sortie de tension analogique (V) | Type d'alimentation | Tension d'alimentation (V) | Bracket | Lead Wire | Rated Pressure Range | Rating Flow Range (L/min) | Instruction Manual | Précision (%F.S.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.02 € | 1 | 26 jours | Analogique | Tension | [Accouplement à simple effet] Accouplements à simple pression | 1 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | - | - | Avec support de type L | Câble souple en vinyle , 3 conducteurs, ⌀2,6, 0,15 mm², 2 m | -70kPa à 300kPa | 0.0 to 0.5 | With operation manual (Japanese and English) | ±5% F.S. | ||
154.82 € | 1 | 26 jours | Analogique | Tension | [Accouplement à simple effet] Accouplements à simple pression | 1 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | - | - | en forme de L sans support | Câble souple en vinyle , 3 conducteurs, ⌀2,6, 0,15 mm², 2 m | -70kPa à 300kPa | 0.0 to 0.5 | Pas de manuel d'instructions | ±5% F.S. | ||
162.02 € | 1 | 26 jours | Analogique | Tension | [Accouplement à simple effet] Accouplements à simple pression | 1 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | - | - | Avec support de type L | Câble souple en vinyle , 3 conducteurs, ⌀2,6, 0,15 mm², 2 m | -70kPa à 300kPa | 0.0 to 0.5 | Pas de manuel d'instructions | ±5% F.S. | ||
154.82 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | Aucun | - | - | -0.5 à 0.5 | Avec manuel d\'instructions (Feuillet : japonais et anglais) | - | ||
162.02 € | 1 | 26 jours | - | - | - | - | - | - | - | Avec support de type L | - | - | -0.5 to 0.5 | With operation manual (Japanese and English) | - | ||
162.02 € | 1 | 26 jours | Analogique | Tension | [Accouplement à simple effet] Accouplements à simple pression | 1 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Avec support de type L | Câble souple en vinyle , 3 conducteurs, ⌀2,6, 0,15 mm², 2 m | -70kPa à 300kPa | -3,0 à 3,0 | Pas de manuel d'instructions | ±5% F.S. |