Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PFMV300-MLG
Référence pièce
|
---|
PFMV300-MLG |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capteur, structure du moniteur | Méthode de sortie | Spécification de sortie analogique | Nombre d'entrées | Nombre de sorties | Sortie de tension analogique (V) | Sortie de courant analogique (mA) | Unit Specifications | Bracket | Applicable Sensors | Option | Instruction Manual | Calibration Certificate | Spécifications d'entrée | Entrée externe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.94 € | 1 | 26 jours | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Unité de surveillance à distance | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Tension | 1 | 3 | [1 à 5VDC] 1 à 5VDC | - | Unité SI fixe | Aucun | PFMV5□ (F) - 1-□□ | Power supply / output connection cable + connector for sensor connection | With operation manual (Japanese and English) | Without calibration certificate | Voltage input | Aucun |
Loading...
Type | Contrôleur de débit | Type d'alimentation | CC | Tension d'alimentation(V) | 12 à 24 ±10% |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Voltmètre pour PFMV5, PFMV3 Série, le numéro d'article est le suivant: PFMV300-MLG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PFMV300-MLG.
Configurer
Propriétés de base
Capteur, structure du moniteur
Méthode de sortie
Sortie de tension analogique(V)
Type
Spécification de sortie analogique
Nombre d'entrées
Nombre de sorties
Unit Specifications
Bracket
Applicable Sensors
Option
Instruction Manual
Calibration Certificate
Spécifications d'entrée
Entrée externe
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PFMV300-LG |
PFMV300-M |
PFMV300-M-A |
PFMV300-MLG-A |
PFMV301-M |
PFMV301-M-A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Capteur, structure du moniteur | Méthode de sortie | Spécification de sortie analogique | Nombre d'entrées | Nombre de sorties | Sortie de tension analogique (V) | Sortie de courant analogique (mA) | Unit Specifications | Bracket | Applicable Sensors | Option | Instruction Manual | Calibration Certificate | Spécifications d'entrée | Entrée externe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.94 € | 1 | 26 jours | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Unité de surveillance à distance | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Tension | 1 | 3 | [1 à 5VDC] 1 à 5VDC | - | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | PFMV5□ (F) - 1-□□ | Power supply / output connection cable + connector for sensor connection | With operation manual (Japanese and English) | Without calibration certificate | Voltage input | Aucun | ||
122.34 € | 1 | 26 jours | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Unité de surveillance à distance | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Tension | 1 | 3 | [1 à 5VDC] 1 à 5VDC | - | Unité SI fixe | Aucun | PFMV5□ (F) - 1-□□ | Aucun | With operation manual (Japanese and English) | Without calibration certificate | Voltage input | Aucun | ||
142.53 € | 1 | 26 jours | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Unité de surveillance à distance | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Tension | 1 | 3 | [1 à 5VDC] 1 à 5VDC | - | Unité SI fixe | Aucun | PFMV5□ (F) - 1-□□ | Aucun | With operation manual (Japanese and English) | With calibration certificate | Voltage input | Aucun | ||
165.15 € | 1 | 26 jours | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Unité de surveillance à distance | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Tension | 1 | 3 | [1 à 5VDC] 1 à 5VDC | - | Unité SI fixe | Aucun | PFMV5□ (F) - 1-□□ | Power supply / output connection cable + connector for sensor connection | With operation manual (Japanese and English) | With calibration certificate | Voltage input | Aucun | ||
122.32 € | 1 | 26 jours | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Unité de surveillance à distance | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Courant | 1 | 3 | - | [4-20mA DC] DC 4-20mA | Unité SI fixe | Aucun | PFMV5□ (F) - 1-□□ | Aucun | With operation manual (Japanese and English) | Without calibration certificate | Voltage input | Aucun | ||
142.53 € | 1 | 26 jours | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Unité de surveillance à distance | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Courant | 1 | 3 | - | [4-20mA DC] DC 4-20mA | Unité SI fixe | Aucun | PFMV5□ (F) - 1-□□ | Aucun | With operation manual (Japanese and English) | With calibration certificate | Voltage input | Aucun |