Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PFMV300-LEG |
PFMV300-MLEG |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capteur, structure du moniteur | Méthode de sortie | Spécification de sortie analogique | Nombre d'entrées | Nombre de sorties | Sortie de tension analogique (V) | Sortie de courant analogique (mA) | Unit Specifications | Bracket | Applicable Sensors | Option | Instruction Manual | Calibration Certificate | Spécifications d'entrée | Entrée externe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148.55 € | 1 | 26 jours | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Unité de surveillance à distance | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Tension | 1 | 3 | [1 à 5VDC] 1 à 5VDC | - | Avec fonction de conversion d'unités | Avec support | PFMV5□ (F) - 1-□□ | Power supply / output connection cable + connector for sensor connection | With operation manual (Japanese and English) | Without calibration certificate | Voltage input | Aucun | ||
148.48 € | 1 | 26 jours | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Type distinct, pièce de raccordement à connecteur | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Tension | - | 3 | [1 à 5VDC] 1 à 5VDC | - | Avec fonction de conversion d'unités | Avec support | - | Power supply / output connection cable + connector for sensor connection | With operation manual (Japanese and English) | Without calibration certificate | - | - |
Loading...
Type | Contrôleur de débit | Type d'alimentation | CC | Tension d'alimentation(V) | 12 à 24 ±10% |
---|
Configurer
Propriétés de base
Capteur, structure du moniteur
Méthode de sortie
Nombre d'entrées
Sortie de tension analogique(V)
Applicable Sensors
Spécifications d'entrée
Entrée externe
Type
Spécification de sortie analogique
Nombre de sorties
Unit Specifications
Bracket
Option
Instruction Manual
Calibration Certificate
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles