Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PFMV301-MLBG |
PFMV304-MLBG |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capteur, structure du moniteur | Méthode de sortie | Spécification de sortie analogique | Nombre d'entrées | Nombre de sorties | Sortie de tension analogique (V) | Sortie de courant analogique (mA) | Unit Specifications | Bracket | Applicable Sensors | Option | Instruction Manual | Calibration Certificate | Spécifications d'entrée | Entrée externe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148.48 € | 1 | 26 jours | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Unité de surveillance à distance | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Courant | 1 | 3 | - | [4-20mA DC] DC 4-20mA | Unité SI fixe | Aucun | PFMV5□ (F) - 1-□□ | Alimentation, câble de connexion de sortie + adaptateur pour montage sur panneau + avec connecteur pour la connexion du capteur | With operation manual (Japanese and English) | Without calibration certificate | Voltage input | Aucun | ||
148.48 € | 1 | 5 jours | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Unité de surveillance à distance | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Courant | 1 | 3 | - | [4-20mA DC] DC 4-20mA | Unité SI fixe | Aucun | PFMV5□ (F) - 1-□□ | Alimentation, câble de connexion de sortie + adaptateur pour montage sur panneau + avec connecteur pour la connexion du capteur | With operation manual (Japanese and English) | Without calibration certificate | Voltage input | Aucun |
Loading...
Type | Contrôleur de débit | Type d'alimentation | CC | Tension d'alimentation(V) | 12 à 24 ±10% |
---|
Configurer
Propriétés de base
Capteur, structure du moniteur
Méthode de sortie
Sortie de tension analogique(V)
Type
Spécification de sortie analogique
Nombre d'entrées
Nombre de sorties
Unit Specifications
Bracket
Applicable Sensors
Option
Instruction Manual
Calibration Certificate
Spécifications d'entrée
Entrée externe
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles