Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ISE35-N-65-PL
Aspect extérieur de l'interrupteur numérique (Type régulateur intégré)
Spécification d'entrée de fil de sortie ISE35-N (Entrée inférieure du câblage)
Spécification d'entrée de fil de sortie ISE35-R (Entrée supérieure du câblage)
Option 1 : ISE35-□-□-□L (fil de sortie avec connecteur [2 m de longueur])
Option 2 : ISE35-□-□-□□A (Kit d'installation série AR/AW)
Option 2 : ISE35-□-□-□□B (Kit de montage série ARM10/11)
Une série de produits sur laquelle ce produit peut être installé.
Nom de la série de produits | Modèle de série de produits |
---|---|
Combinaison F.R.L. | AC20·AC25·AC30·AC50·AC55·AC60 |
AC20A·AC30A·AC40A·AC50A·AC60A | |
AC20B·AC25B·AC30B·AC50B·AC55B· AC60B | |
AC20C·AC25C·AC30C·AC40C | |
AC20D·AC30D·AC40D | |
Régulateur | AR20 (K)·AR25 (K)·AR30 (K)·AR40 (K)· AR50 (K)·AR55 (K)·AR60 (K) |
Régulateur de filtre | AW20 (K)·AW30 (K)·AW40 (K)·AW60 (K) |
Filtre micronique Régulateur | AWM20·AWM30·AWM40 |
Micro séparateur de brouillard Régulateur | AWD20·AWD30·AWD40 |
Petit collecteur Régulateur | ARM10·ARM11 |
Régulateur de précision à action directe | ARP20 (K)·ARP30 (K)·ARP40 (P) |
Spécifications de sortie
Spécifications de l'unité
Modèle | ISE35 | |
---|---|---|
Plage de pression nominale | 0 à 1 MPa | |
Affichage / Plage de pression de consigne | -0,1 à 1 MPa | |
Résister à la pression | 1,5 MPa | |
Affichage / Unité minimale de réglage | 0,01 MPa | |
Liquide | Air, gaz non corrosifs, gaz ininflammable | |
Tension d'alimentation électrique | 12 à 24 V CC ± 10 %, ondulation (pp) 10 % ou moins (Avec protection contre les inversions de connexion) | |
Consommation de courant | 55 mA ou moins (A non) | |
Sortie d’interrupteur | Sortie de collecteur ouvert NPN, 1 sortie | |
— | Courant de crête maximal | 80 mA |
Tension maximale appliquée | 30 V (à la sortie NPN) | |
Tension résiduelle | 1 V ou moins (avec courant de charge de 80 mA) | |
Délai de réponse | 1s (sélection 0,25, 0,5, 2, 3s) | |
Protection de court-circuit | Oui | |
Répétabilité | ±1 %F.S | |
Hystérésis | Mode d’hystérèse | Réglable (peut être réglé à partir de 0) |
Mode comparateur de fenêtre | ||
Affichage | Affichage 7 segments à 3 chiffres, affichage 2 couleurs (rouge/vert) reliable à l’Interrupteur | |
Précision d'affichage | ±2 % F.S. ±1 chiffre (A 25°C ± 3°C) | |
Témoin | OUT : S'allume lorsqu'il est allumé (Vert) | |
Environnement | Enceinte de protection | IP40 |
Plage de températures de fonctionnement | -5 à 50°C (Pas de condensation ni de gel) | |
Fil de sortie avec connecteur (Option : pour L) | Corde cabtire résistante à l'huile 3 fils ⌀3,4 (diamètre : 3,4 mm) 2 m Section transversale du conducteur : 0,2 mm² (AWG25) Isolateur en porcelaine extérieur de l'isolant : 1,16 mm | |
Poids | Environ 14 g (unité principale uniquement) environ 38 g (Y compris le fil de sortie conducteur avec connecteur) | |
Normes | CE UL/CSA (E216656) |
-25 NPN (1 sortie)
-65 PNP (1 sortie)
(Unités : mm)
Schéma dimensionnel de l'interrupteur numérique (Type de régulateur intégré)
Option 1 : Schéma dimensionnel du fil de sortie fil de sortie avec connecteur
Référence pièce
|
---|
ISE35-N-65-PL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Type de fluide | Capteur, structure du moniteur | Méthode de sortie | Caractéristiques du fluide | Type de pression | Nombre de sorties | Type d'alimentation | Tension d'alimentation (V) | IP | Unit Specifications | Lead Wire | Custom-made Specifications | Rated Pressure Range | Details Type | Option | Pressure Setting Range | Wiring Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.95 € | 1 | Devis | Pressostat | Air / Azote gazeux / Argon | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP | Non corrosif / Incombustible | Pression positive | 1 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | IP40 | Unité de pression : psi (par défaut) avec fonction de commutation d'unité | Fil de sortie avec connecteur | Aucun | 0 à 1MPa | - | Aucun | -0.1 à 1MPa | Entrée inférieure |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de ISE35, Pressostat numérique, Régulateur intégré, le numéro d'article est le suivant: ISE35-N-65-PL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ISE35-N-65-PL.
Configurer
Propriétés de base
Type de fluide
Capteur, structure du moniteur
Tension d'alimentation(V)
Details Type
Type
Type
Méthode de sortie
Type de pression
Nombre de sorties
Type d'alimentation
Unit Specifications
Lead Wire
Custom-made Specifications
Rated Pressure Range
Option
Pressure Setting Range
Wiring Specifications
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ISE35-N-25-L |
ISE35-N-25-LA |
ISE35-N-25-LB |
ISE35-N-65-PLA |
ISE35-N-65-PLB |
ISE35-R-25 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Type de fluide | Capteur, structure du moniteur | Méthode de sortie | Caractéristiques du fluide | Type de pression | Nombre de sorties | Type d'alimentation | Tension d'alimentation (V) | IP | Unit Specifications | Lead Wire | Custom-made Specifications | Rated Pressure Range | Details Type | Option | Pressure Setting Range | Wiring Specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.95 € | 1 | Devis | Pressostat | Air / Azote gazeux / Argon | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert NPN | Incombustible / Non corrosif | Pression positive | 1 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | IP40 | Avec fonction de conversion d'unités | Fil de sortie avec connecteur | Aucun | 0 à 1MPa | - | Aucun | -0.1 à 1MPa | Entrée inférieure | ||
104.56 € | 1 | 28 jours | Pressostat | Air / Azote gazeux / Argon | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert NPN | Incombustible / Non corrosif | Pression positive | 1 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | IP40 | Avec fonction de conversion d'unités | Fil de sortie avec connecteur | - | - | - | Kit de montage série AR/AW | - | Entrée inférieure | ||
104.56 € | 1 | Devis | Pressostat | Air / Azote gazeux / Argon | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert NPN | Incombustible / Non corrosif | Pression positive | 1 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | IP40 | Avec fonction de conversion d'unités | Fil de sortie avec connecteur | Aucun | 0 à 1MPa | - | Kit de montage série ARM10/11 | -0.1 à 1MPa | Entrée inférieure | ||
104.56 € | 1 | Devis | Pressostat | Air / Azote gazeux / Argon | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP | Incombustible / Non corrosif | Pression positive | 1 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | IP40 | Unité de pression : psi (par défaut) avec fonction de commutation d'unité | Fil de sortie avec connecteur | Aucun | 0 à 1MPa | - | Kit de montage série AR/AW | -0.1 à 1MPa | Entrée inférieure | ||
104.56 € | 1 | Devis | Pressostat | Air / Azote gazeux / Argon | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP | Incombustible / Non corrosif | Pression positive | 1 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | IP40 | Unité de pression : psi (par défaut) avec fonction de commutation d'unité | Fil de sortie avec connecteur | Aucun | 0 à 1MPa | - | Kit de montage série ARM10/11 | -0.1 à 1MPa | Entrée inférieure | ||
93.34 € | 1 | Devis | Pressostat | Air / Azote gazeux / Argon | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert NPN | Incombustible / Non corrosif | Pression positive | 1 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | IP40 | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | Aucun | 0 à 1MPa | - | Aucun | -0.1 à 1MPa | Top entry |