ISE35, Pressostat numérique, Régulateur intégré (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

ISE35, Pressostat numérique, Régulateur intégré
A pressure switch made by SMC.

[Features]
· Can be mounted to modular type
· Can be mounted to ARM10/11 series
· Pressure display unit can be changed
· Has a chatter-prevention function
· Power-saving mode

(i)Remarque

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ISE35-R-25-B

Spécifications de l'interrupteur numérique (Type régulateur intégré) série ISE35

Aspect extérieur de l'interrupteur numérique (Type régulateur intégré)

Aspect extérieur de l'interrupteur numérique (Type régulateur intégré)

Spécification d'entrée de fil de sortie ISE35-N (Entrée inférieure du câblage)

Spécification d'entrée de fil de sortie ISE35-N (Entrée inférieure du câblage)

Spécification d'entrée de fil de sortie ISE35-R (Entrée supérieure du câblage)

Spécification d'entrée de fil de sortie ISE35-R (Entrée supérieure du câblage)

Option 1 : ISE35-□-□-□L (fil de sortie avec connecteur [2 m de longueur])

Option 1 : ISE35-□-□-□L (fil de sortie avec connecteur [2 m de longueur])

Option 2 : ISE35-□-□-□□A (Kit d'installation série AR/AW)

Option 2 : ISE35-□-□-□□A (Kit d'installation série AR/AW)

Option 2 : ISE35-□-□-□□B (Kit de montage série ARM10/11)

Option 2 : ISE35-□-□-□□B (Kit de montage série ARM10/11)

Séries applicables

Une série de produits sur laquelle ce produit peut être installé.

Nom de la série de produitsModèle de série de produits
Combinaison F.R.L.AC20·AC25·AC30·AC50·AC55·AC60
AC20A·AC30A·AC40A·AC50A·AC60A
AC20B·AC25B·AC30B·AC50B·AC55B· AC60B
AC20C·AC25C·AC30C·AC40C
AC20D·AC30D·AC40D
RégulateurAR20 (K)·AR25 (K)·AR30 (K)·AR40 (K)· AR50 (K)·AR55 (K)·AR60 (K)
Régulateur de filtreAW20 (K)·AW30 (K)·AW40 (K)·AW60 (K)
Filtre micronique
Régulateur
AWM20·AWM30·AWM40
Micro séparateur de brouillard
Régulateur
AWD20·AWD30·AWD40
Petit collecteur
Régulateur
ARM10·ARM11
Régulateur de précision à action directeARP20 (K)·ARP30 (K)·ARP40 (P)

Notation du numéro de modèle

Spécifications de sortie

  • 25 : Sortie NPN
  • 65 : Sortie PNP

Spécifications de l'unité

  • Avec fonction de commutation d'unité *1
  • M : Unité SI fixe *2
  • P : Unité de pression : psi (par défaut) avec fonction de commutation d'unité *1
  1. * 1 En vertu de la nouvelle loi japonaise sur les mesures, les unités dotées de la fonction de changement d'unité ne peuvent pas être utilisées au Japon.
  2. *2 Unité fixe : Mpa

Spécifications

ModèleISE35
Plage de pression nominale0 à 1 MPa
Affichage / Plage de pression de consigne-0,1 à 1 MPa
Résister à la pression1,5 MPa
Affichage / Unité minimale de réglage0,01 MPa
LiquideAir, gaz non corrosifs, gaz ininflammable
Tension d'alimentation électrique12 à 24 V CC ± 10 %, ondulation (pp) 10 % ou moins (Avec protection contre les inversions de connexion)
Consommation de courant55 mA ou moins (A non)
Sortie d’interrupteurSortie de collecteur ouvert NPN, 1 sortie
Courant de crête maximal80 mA
Tension maximale appliquée30 V (à la sortie NPN)
Tension résiduelle1 V ou moins (avec courant de charge de 80 mA)
Délai de réponse1s (sélection 0,25, 0,5, 2, 3s)
Protection de court-circuitOui
Répétabilité±1 %F.S
HystérésisMode d’hystérèseRéglable (peut être réglé à partir de 0)
Mode comparateur de fenêtre
AffichageAffichage 7 segments à 3 chiffres, affichage 2 couleurs (rouge/vert) reliable à l’Interrupteur
Précision d'affichage±2 % F.S. ±1 chiffre (A 25°C ± 3°C)
TémoinOUT : S'allume lorsqu'il est allumé (Vert)
EnvironnementEnceinte de protectionIP40
Plage de températures de fonctionnement-5 à 50°C (Pas de condensation ni de gel)
Fil de sortie avec connecteur
(Option : pour L)
Corde cabtire résistante à l'huile
3 fils ⌀3,4 (diamètre : 3,4 mm) 2 m
Section transversale du conducteur : 0,2 mm² (AWG25)
Isolateur en porcelaine extérieur de l'isolant : 1,16 mm
PoidsEnviron 14 g (unité principale uniquement) environ 38 g (Y compris le fil de sortie conducteur avec connecteur)
NormesCE UL/CSA (E216656)

Circuit interne et connexion

-25 NPN (1 sortie)

-25 NPN (1 sortie)

-65 PNP (1 sortie)

-65 PNP (1 sortie)

de la plaque

 

(Unités : mm)

 

Schéma dimensionnel de l'interrupteur numérique (Type de régulateur intégré)

Schéma dimensionnel de l'interrupteur numérique (Type de régulateur intégré)

Option 1 : Schéma dimensionnel du fil de sortie fil de sortie avec connecteur

Option 1 : Schéma dimensionnel du fil de sortie fil de sortie avec connecteur

  • * Voir le catalogue SMC pour les détails des spécifications.
  • *L’image du produit représentée est à caractère d’illustration uniquement.
Référence pièce
ISE35-R-25-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Type de fluide Capteur, structure du moniteur Méthode de sortie Caractéristiques du fluide Type de pression Nombre de sorties Type d'alimentation Tension d'alimentation
(V)
IP Unit Specifications Lead Wire Custom-made Specifications Rated Pressure Range Details Type Option Pressure Setting Range Wiring Specifications

95.95 €

1 Devis PressostatAir / Azote gazeux / Argon[Type intégré] Forme intégréeCollecteur ouvert NPNNon corrosif / IncombustiblePression positive1CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%IP40Avec fonction de conversion d'unitésAucunAucun0 à 1MPa-Kit de montage série ARM10/11-0.1 à 1MPaTop entry

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de ISE35, Pressostat numérique, Régulateur intégré, le numéro d'article est le suivant: ISE35-R-25-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ISE35-R-25-B.

Variantes de ce produit

Référence pièce
ISE35-N-25-L
ISE35-N-25-LA
ISE35-N-25-LB
ISE35-R-25-L
ISE35-R-25-LA
ISE35-R-25-LB
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type Type de fluide Capteur, structure du moniteur Méthode de sortie Caractéristiques du fluide Type de pression Nombre de sorties Type d'alimentation Tension d'alimentation
(V)
IP Unit Specifications Lead Wire Custom-made Specifications Rated Pressure Range Details Type Option Pressure Setting Range Wiring Specifications

101.95 €

1 Devis PressostatAir / Azote gazeux / Argon[Type intégré] Forme intégréeCollecteur ouvert NPNIncombustible / Non corrosifPression positive1CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%IP40Avec fonction de conversion d'unitésFil de sortie avec connecteurAucun0 à 1MPa-Aucun-0.1 à 1MPaEntrée inférieure

104.56 €

1 28 jours PressostatAir / Azote gazeux / Argon[Type intégré] Forme intégréeCollecteur ouvert NPNIncombustible / Non corrosifPression positive1CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%IP40Avec fonction de conversion d'unitésFil de sortie avec connecteur---Kit de montage série AR/AW-Entrée inférieure

104.56 €

1 Devis PressostatAir / Azote gazeux / Argon[Type intégré] Forme intégréeCollecteur ouvert NPNIncombustible / Non corrosifPression positive1CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%IP40Avec fonction de conversion d'unitésFil de sortie avec connecteurAucun0 à 1MPa-Kit de montage série ARM10/11-0.1 à 1MPaEntrée inférieure

101.95 €

1 Devis PressostatAir / Azote gazeux / Argon[Type intégré] Forme intégréeCollecteur ouvert NPNIncombustible / Non corrosifPression positive1CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%IP40Avec fonction de conversion d'unitésFil de sortie avec connecteurAucun0 à 1MPa-Aucun-0.1 à 1MPaTop entry

104.56 €

1 Devis PressostatAir / Azote gazeux / Argon[Type intégré] Forme intégréeCollecteur ouvert NPNIncombustible / Non corrosifPression positive1CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%IP40Avec fonction de conversion d'unitésFil de sortie avec connecteurAucun0 à 1MPa-Kit de montage série AR/AW-0.1 à 1MPaTop entry

104.56 €

1 Devis PressostatAir / Azote gazeux / Argon[Type intégré] Forme intégréeCollecteur ouvert NPNIncombustible / Non corrosifPression positive1CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%IP40Avec fonction de conversion d'unitésFil de sortie avec connecteurAucun0 à 1MPa-Kit de montage série ARM10/11-0.1 à 1MPaTop entry

Assistance technique