• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Débitmètre numérique à écran bicolore, Écran intégré, PFM7 Série (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Débitmètre numérique à écran bicolore, Écran intégré, PFM7 Série
A flow switch made by SMC.

[Features]
· 2-color display digital flow switch
· Fluid: air, N2, Ar, CO2
· Flow rate range: 10, 25, 50,100 L/min
· Minimum set unit: 0.01 L/min (flow rate range of 25, 50, 100 L/min is 0.1 L/min)
· Repeatability: ±1% F.S.
· Grease-free
· Integrated flow rate adjustment valve (reduces piping, saves space)
· Response time: 50 ms, 0.5 s, 1 s, 2 s can be selected

(i)Remarque

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PFM710-01-D

Spécifications du débitmètre numérique à affichage 2-couleurs, à affichage intégré, série PFM7

Aspect extérieur de la série PFM7

Aspect extérieur de la série PFM7

Caractéristiques

  • Réglage de l'unité minimale : 0,01 L/minute (0,1 L/minute pour la plage de débit de 25 L/minute, 50 L/minute, 100 L/minute)
  • Petit : Même taille pour chaque plage de débit (10 L/minute, 25 L/minute, 50 L/minute, 100 L/minute).
  • Léger : 55 g (PFM711 vanne de contrôle avec raccord rapide, sans limiteur de débit) (Modèle conventionnel PF2A711 : 290 g)
  • Étant donné que la partie droit du tuyau* n'est pas nécessaire, elle peut être installée dans un espace étroit.

* Dans le cas du modèle conventionnel, il est nécessaire de prévoir une pièce de tuyau droit de 8 fois le diamètre du tuyau.

Spécifications

ModèlePFM710PFM725PFM750PFM711
LiquideAir sec, N2, ar, CO2
(Les classes de qualité de l'air sont JIS B8392-1 1.1.2 à 1.6.2, ISO8573-1 1.1.2 à 1.6.2)
Plage de débit nominal (Plage de débit)Air sec, N2, ar0,2 à 10 l/min0,5 à 25 l/min1 à 50 l/min2 à 100 l/min
CO20,2 à 5 l/min0,5 à 12,5 l/min1 à 25 l/min2 à 50 l/min
Plage affichable *1)Air sec, N2, ar0,2 à 10,5 l/min0,5 à 26,3 l/min1 à 52,5 l/min2 à 105 l/min
CO20,2 à 5,2 l/min0,5 à 13,1 l/min1 à 26,2 l/min2 à 52 l/min
Plage réglable *1)Air sec, N2, ar0 à 10,5 l/min0 à 26,3 l/min0 à 52,5 l/min0 à 105 l/min
CO20 à 5,2 l/min0 à 13,1 l/min0 à 26,2 l/min0 à 52 l/min
Réglage de l'unité minimale *2)0,01 l/min0,1 l/min0,1 l/min0,1 l/min
Valeur de conversion du débit d’impulsions sec accumulées0,1 L/Impulsion0,1 L/Impulsion0,1 L/Impulsion1 L/Impulsion
Unité d'affichage *3)Débit instantané l/min, CFM × 10⁻²
Débit cumulé L, ft3× 10⁻¹
PrécisionPrécision d'affichage : ±3 %F.S. (Fluide : en air sec)
Précision de la sortie analogique : ±5 %F.S. (Fluide : en air sec)
Répétabilité±1 %F.S. (Fluide : en air sec)
Sortie analogique : ±3 %F.S. (Fluide : en air sec)
Caractéristique de pression±5 %F.S. (Référence 0,35 MPa)
Caractéristiques de température±2 %F.S. (15 à 35 ℃)
±5 %F.S. (0 à 50℃)
Plage de pression de fonctionnement-100 kPa à 750 kPa
Plage de pression nominale-70 kPa à 750 kPa
Résister à la pression1 MPa
Plage de débit cumuléMaximum 999 999 litres *4)
Sortie d’interrupteurCollecteur ouvert double sortie NPN/PNP
Courant de crête maximal80 mA
Tension maximale appliquée28 V DC (Au moment de la sortie NPN)
Chute de tension interneSortie NPN : 1 V ou moins (à 80 mA) Sortie PNP: 1,5 V ou moins (à 80 mA)
Délai de réponse1s (50 ms, 0,5 s, 2 s sélectionnable)
Protection de sortieProtection de court-circuit
Sortie du légume sec accumuléesSortie collecteur ouvert NPN ou PNP (Identique à la sortie de l’interrupteur)
Sortie analogique *5)Délai de réponse1,5 s ou moins (90 % de réponse)
Sortie de tensionTension de sortie : 1 à 5 V
Impédance de sortie : 1 kΩ
Sortie de courantSortie courant 4 à 20 mA
Impédance de charge maximale : 600 Ω, impédance de charge minimale : 50 Ω
Hystérèse *6)Mode d’hystérèseVariable
Mode comparateur de fenêtreVariable
Entrée externeEntrée sèche (contact ou sans contact) 30 ms ou plus
AffichageAffichage 7 segments à 3 chiffres affichage 2 couleurs (rouge/vert) Cycle de mise à jour : 10 fois / 1 s
TémoinOUT1 : S'allume lorsque la sortie est activée (vert), OUT2: S'allume lorsque la sortie est activée (rouge)
Tension d'alimentation électrique24 V DC ±10 %
Consommation de courant55 mA ou moins
EnvironnementEnceinte de protectionIP40
Température de fonctionnement0 à 50°C (Pas de gel ou de condensation)
Plage de températures de fonctionnementEn cours de fonctionnement : En cas de stockage entre 0 et 50°C : -10 à 60°C (Pas de gel ou de condensation)
Plage d'humidité de fonctionnementPendant le fonctionnement et le stockage 35 à 85 % HR (Pas de condensation)
Tension de résistance1 000 V AC pendant 1 minute entre les bornes et le boîtier
Résistance d'isolation50 MΩ ou plus (500 V DC mesurés via un testeur de résistance d'isolement) entre les bornes et le boîtier
NormesCE UL, CSA

*1) Lorsque l'unité de réglage minimum 0,01 l/min est sélectionnée pour le type 10 l/min, la limite supérieure d'affichage deviendra « 9,99 l/min ».
Lorsque l'unité de réglage minimum de 0,1 l/min est sélectionnée pour le type 100 l/min, la limite supérieure d'affichage deviendra « 99,9 l/min ».
*2) 0,01 l/min et 0,1 l/min peuvent être sélectionnés pour le PFM710 et 0,1 l/min et 1 l/min pour le PFM711.
Lorsque CFM est sélectionné comme unité d'affichage, l'unité de réglage minimum ne peut pas être modifiée.
Lors de l'expédition de l'usine, le PFM710 est réglé sur 0,1 l/min et le PFM711 est réglé sur 1 l/min.
*3) "ANR" est réglé au moment de l'expédition du produit.
"ANR" représente la condition standard et est basée sur 20°C, 1 atm, 65 % RH.
NL/minute fait référence à la condition de base et est basée sur 0°C et 1 atm.
La fonction de l’interrupteur d'unité de débitmètre numérique (unité SI fixe [l/min ou L] sera réglée pour les types d’interrupteurs sans fonction de commutation d'unité.)
*4) Effacé lorsque l'alimentation est coupée. La fonction Hold peut être sélectionnée. (Sélectionnable toutes les 2 minutes ou toutes les 5 minutes)
Lorsque l'intervalle de 5 minutes est sélectionné, la durée de vie de l'élément de mémoire (composant électronique) est limitée à 1 million de fois (lorsqu'il est alimenté pendant 24 heures, 5 minutes × 1 million de fois = 5 millions de minutes = 9,5 ans), donc lors de l'utilisation la fonction de maintien, veuillez calculer la durée de vie à partir des conditions de fonctionnement et de l'utilisation dans la durée de vie.
*5) 1,5 s (90 %) est réglée et 100 ms peut être sélectionné.
*6) Réglé sur le mode hystérèse au moment de l'expédition de l'usine. Le mode de comparateur de fenêtre peut être sélectionné en appuyant sur le bouton.
*7) Pour les filetage standard, reportez-vous au manuel d'instructions.
*8) Même en s'efforçant d'améliorer la qualité, les produits peuvent présenter de petites rayures, des taches ou des variations dans la couleur et la luminosité de l'affichage, etc, qui n'affectent pas les performances, vérifiées comme produits conformes.

Plage de pression de réglage et plage de pression nominale

Il est nécessaire de régler la pression dans la plage de pression nominale.
La plage de pression de consgine est la plage de pression réglable.
La plage de pression nominale est la plage de pression qui satisfait aux spécifications de l'interrupteur (précision, linéarité, etc.).
Même si la valeur dépasse la plage de pression nominale, elle peut être réglée dans la plage de pression de consgine, mais les spécifications ne sont pas garanties.
Lorsque le fluide utilisé est du CO2, la plage de débit est en ().

Graphique de la plage réglable et de la plage de débit nominal

Graphique de la plage réglable et de la plage de débit nominal

* Dans le cas de la série PFM5, il s'agit de la plage de débit d'affichage et de la plage de débit de consigne du contrôleur de débit de débit de la série PFM3.

Spécifications de tuyauterie

Référence0102N01N02F01F02C4C6C8N7
Taille de portRc 1/8Rc 1/4NPT1/8NPT1/4G1/8G1/4ø4 (Diamètre de 4 mm)
(5/32")
Fixations à simple effet
ø6 (diamètre 6 mm)
Fixations à simple effet
ø8 (diamètre 8 mm)
(5/16")
Fixations à simple effet
⌀1/4" (Diamètre : 1/4 pouce)
Fixations à simple effet
PoidsDroit sans accélérateur : 95 g
Fond sans accélérateur : 105 g
Droit avec accélérateur : 135 g
Bas avec accélérateur : 145 g
Droit sans accélérateur : 125 g
Fond sans accélérateur : 135 g
Droit avec accélérateur : 165 g
Bas avec accélérateur : 175 g
Droit sans accélérateur : 55 g
Fond sans accélérateur : 65 g
Droit avec accélérateur : 95 g
Bas avec accélérateur : 105 g
Matériau des pièces humidesLCP, PBT, laiton (Nickel électrolytique), HNBR (+ couche de Fluor ), FKM (+ couche de Fluor ), Silicium, Au, SUS304

Sortie analogique

* La sortie analogique à la valeur de débit nominal maximum lorsque le CO2 est sélectionné est de 3 "V" pour le type de sortie de tension et de 12 "mA" pour le type de sortie de courant.

Sortie de tension analogique (1 à 5 V)

Sortie de tension analogique (1 à 5 V)

ModèleDébit nominal maximal [l/min]
PFM710-□-C/E10 (5)
PFM725-□-C/E25 (12,5)
PFM750-□-C/E50 (25)
PFM711-□-C/E100 (50)

* () est pour le CO2 fluide

Sortie courant 4 à 20 mA

Sortie courant 4 à 20 mA

ModèleDébit nominal maximal [l/min]
PFM710-□-D/F10 (5)
PFM725-□-D/F25 (12,5)
PFM750-□-D/F50 (25)
PFM711-□-D/F100 (50)

* () est pour le CO2 fluide

Circuit interne et connexion

Exemple de circuit interne et de câblage de -A (NPN [2 sorties])

Exemple de circuit interne et de câblage de -A (NPN [2 sorties])

- E/F (E: PNP (1 sortie) + sortie de tension analogique/F : Exemple de circuit interne et de câblage de PNP (1 sortie) + sortie de courant analogique)

- E/F (E: PNP (1 sortie) + sortie de tension analogique/F : Exemple de circuit interne et de câblage de PNP (1 sortie) + sortie de courant analogique)

de la plaque

 

(Unités : mm)

 

Schéma dimensionnel PFM7□□-C4/C6/C8/N7

Schéma dimensionnel PFM7□□-C4/C6/C8/N7

Raccord à connexion rapide diamètre extérieur du tube applicable

  • Le diamètre extérieur du tube est de 4 mm (5/32") : A 64,2 mm
  • Diamètre extérieur du tube 6 mm : A 64,6 mm
  • Diamètre extérieur du tube 8 mm (5/16") : A : 68 mm
  • Le diamètre extérieur du tube est de 1/4" : A 64,6 mm
Schéma dimensionnel PFM7□□-C4L/C6L/C8L/N7L

Schéma dimensionnel PFM7□□-C4L/C6L/C8L/N7L

Raccord à connexion rapide diamètre extérieur du tube applicable

  • Le diamètre extérieur du tube est de 4 mm (5/32") : A 10,1 mm
  • Diamètre extérieur du tube 6 mm : A 10,3 mm
  • Diamètre extérieur du tube 8 mm (5/16") : A : 12 mm
  • Le diamètre extérieur du tube est de 1/4" : A 10,3 mm
Schéma dimensionnel PFM7□□ (-N) 01/ (N) 02/F01

Schéma dimensionnel PFM7□□ (-N) 01/ (N) 02/F01

Schéma dimensionnel PFM7□□ (-N) 01 L / (N) 02 L / F01L

Schéma dimensionnel PFM7□□ (-N) 01 L / (N) 02 L / F01L

  • * Voir le catalogue SMC pour des informations autres que celles détaillées ci-dessus.
  • * Les photos des produits sont à caractère illustratif uniquement.
Référence pièce
PFM710-01-D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de fluide Plage de débit (valeur max.)
(l/min)
Méthode de sortie Spécification de sortie analogique Type à port de tuyau Type de filetage de tuyauterie Filetage nominal de tuyauterie Nombre de sorties Sortie de tension analogique
(V)
Sortie de courant analogique
(mA)
Unit Specifications Bracket Lead Wire Flow rate control valve Piping Specification Custom-made Specifications Rated Pressure Range Rating Flow Range
(L/min)
Option Applicable Tube Size Instruction Manual Calibration Certificate Entrée externe Configuration des contacts

222.94 €

1 26 jours Air / Azote gazeux / Gaz d'acide carbonique / Argon10–Moins de 50Collecteur ouvert NPN / Analogique / ImpulsionCourantFiletage femelle[Rc (R)] Rc[1/8] 1/82-[4-20mA DC] 4 à 20mAAvec fonction de conversion d'unitésAucunWith lead wire with connector (2 m)NoneStraightAucun-70 kPa to 750 kPa0.2 to 10 (5)Aucun-With operation manual (Japanese and English)Without calibration certificateAucun1ab

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Interrupteur de débit Capteur, structure du moniteur Affichage intégré Type d'alimentation CC
Tension d'alimentation(V) 24±10% IP IP40

Vous vous trouvez sur la page de Débitmètre numérique à écran bicolore, Écran intégré, PFM7 Série, le numéro d'article est le suivant: PFM710-01-D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PFM710-01-D.

Variantes de ce produit

Référence pièce
PFM710-01-A-M-R
PFM710-01-A-Z
PFM710-01-B
PFM710-01-D-M-R
PFM710-01-D-MA
PFM710-01-D-MN
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type de fluide Plage de débit (valeur max.)
(l/min)
Méthode de sortie Spécification de sortie analogique Type à port de tuyau Type de filetage de tuyauterie Filetage nominal de tuyauterie Nombre de sorties Sortie de tension analogique
(V)
Sortie de courant analogique
(mA)
Unit Specifications Bracket Lead Wire Flow rate control valve Piping Specification Custom-made Specifications Rated Pressure Range Rating Flow Range
(L/min)
Option Applicable Tube Size Instruction Manual Calibration Certificate Entrée externe Configuration des contacts

222.94 €

1 26 jours Air / Azote gazeux / Gaz d'acide carbonique / Argon10–Moins de 50Collecteur ouvert NPN / Impulsion-Filetage femelle[Rc (R)] Rc[1/8] 1/82--Unité SI fixeOuiWith lead wire with connector (2 m)NoneStraightAucun-70 kPa to 750 kPa0.2 to 10 (5)Aucun-With operation manual (Japanese and English)Without calibration certificateAucun1ab

217.52 €

1 26 jours Air / Azote gazeux / Gaz d'acide carbonique / Argon10–Moins de 50Collecteur ouvert NPN / Impulsion-Filetage femelle[Rc (R)] Rc[1/8] 1/82--Avec fonction de conversion d'unitésAucunFil de sortie avec connecteurNoneStraightAucun-70 kPa to 750 kPa0.2 to 10 (5)Aucun-With operation manual (Japanese and English)Without calibration certificateAucun-

219.68 €

1 26 jours Air / Azote gazeux / Gaz d'acide carbonique / Argon10–Moins de 50Collecteur ouvert PNP / Impulsion-Filetage femelle[Rc (R)] Rc[1/8] 1/82--Avec fonction de conversion d'unitésAucunWith lead wire with connector (2 m)NoneStraightAucun-70 kPa to 750 kPa0.2 to 10 (5)Aucun-With operation manual (Japanese and English)Without calibration certificateAucun-

228.35 €

1 26 jours Air / Azote gazeux / Gaz d'acide carbonique / Argon10–Moins de 50Collecteur ouvert NPN / Analogique / ImpulsionCourantFiletage femelle[Rc (R)] Rc[1/8] 1/82-[4-20mA DC] 4 à 20mAUnité SI fixeOuiWith lead wire with connector (2 m)NoneStraightAucun-70 kPa to 750 kPa0.2 to 10 (5)Aucun-With operation manual (Japanese and English)Without calibration certificateAucun1ab

241.47 €

1 26 jours Air / Azote gazeux / Gaz d'acide carbonique / Argon10–Moins de 50Collecteur ouvert NPN / Analogique / ImpulsionCourantFiletage femelle[Rc (R)] Rc[1/8] 1/82-[4-20mA DC] 4 à 20mAUnité SI fixeAucunWith lead wire with connector (2 m)NoneStraightAucun-70 kPa to 750 kPa0.2 to 10 (5)Aucun-With operation manual (Japanese and English)With calibration certificateAucun-

222.94 €

1 26 jours Air / Azote gazeux / Gaz d'acide carbonique / Argon10–Moins de 50Collecteur ouvert NPN / Analogique / ImpulsionCourantFiletage femelle[Rc (R)] Rc[1/8] 1/82-[4-20mA DC] 4 à 20mAUnité SI fixeAucunWith lead wire with connector (2 m)NoneStraightAucun-70 kPa to 750 kPa0.2 to 10 (5)Aucun-Pas de manuel d'instructionsWithout calibration certificateAucun1ab

Assistance technique