Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PFM710-01-F-M-Z
Aspect extérieur de la série PFM7
Caractéristiques
* Dans le cas du modèle conventionnel, il est nécessaire de prévoir une pièce de tuyau droit de 8 fois le diamètre du tuyau.
Modèle | PFM710 | PFM725 | PFM750 | PFM711 | |
---|---|---|---|---|---|
Liquide | Air sec, N2, ar, CO2 (Les classes de qualité de l'air sont JIS B8392-1 1.1.2 à 1.6.2, ISO8573-1 1.1.2 à 1.6.2) | ||||
Plage de débit nominal (Plage de débit) | Air sec, N2, ar | 0,2 à 10 l/min | 0,5 à 25 l/min | 1 à 50 l/min | 2 à 100 l/min |
CO2 | 0,2 à 5 l/min | 0,5 à 12,5 l/min | 1 à 25 l/min | 2 à 50 l/min | |
Plage affichable *1) | Air sec, N2, ar | 0,2 à 10,5 l/min | 0,5 à 26,3 l/min | 1 à 52,5 l/min | 2 à 105 l/min |
CO2 | 0,2 à 5,2 l/min | 0,5 à 13,1 l/min | 1 à 26,2 l/min | 2 à 52 l/min | |
Plage réglable *1) | Air sec, N2, ar | 0 à 10,5 l/min | 0 à 26,3 l/min | 0 à 52,5 l/min | 0 à 105 l/min |
CO2 | 0 à 5,2 l/min | 0 à 13,1 l/min | 0 à 26,2 l/min | 0 à 52 l/min | |
Réglage de l'unité minimale *2) | 0,01 l/min | 0,1 l/min | 0,1 l/min | 0,1 l/min | |
Valeur de conversion du débit d’impulsions sec accumulées | 0,1 L/Impulsion | 0,1 L/Impulsion | 0,1 L/Impulsion | 1 L/Impulsion | |
Unité d'affichage *3) | Débit instantané l/min, CFM × 10⁻² Débit cumulé L, ft3× 10⁻¹ | ||||
Précision | Précision d'affichage : ±3 %F.S. (Fluide : en air sec) Précision de la sortie analogique : ±5 %F.S. (Fluide : en air sec) | ||||
Répétabilité | ±1 %F.S. (Fluide : en air sec) Sortie analogique : ±3 %F.S. (Fluide : en air sec) | ||||
Caractéristique de pression | ±5 %F.S. (Référence 0,35 MPa) | ||||
Caractéristiques de température | ±2 %F.S. (15 à 35 ℃) ±5 %F.S. (0 à 50℃) | ||||
Plage de pression de fonctionnement | -100 kPa à 750 kPa | ||||
Plage de pression nominale | -70 kPa à 750 kPa | ||||
Résister à la pression | 1 MPa | ||||
Plage de débit cumulé | Maximum 999 999 litres *4) | ||||
Sortie d’interrupteur | — | Collecteur ouvert double sortie NPN/PNP | |||
Courant de crête maximal | 80 mA | ||||
Tension maximale appliquée | 28 V DC (Au moment de la sortie NPN) | ||||
Chute de tension interne | Sortie NPN : 1 V ou moins (à 80 mA) Sortie PNP: 1,5 V ou moins (à 80 mA) | ||||
Délai de réponse | 1s (50 ms, 0,5 s, 2 s sélectionnable) | ||||
Protection de sortie | Protection de court-circuit | ||||
Sortie du légume sec accumulées | Sortie collecteur ouvert NPN ou PNP (Identique à la sortie de l’interrupteur) | ||||
Sortie analogique *5) | Délai de réponse | 1,5 s ou moins (90 % de réponse) | |||
Sortie de tension | Tension de sortie : 1 à 5 V Impédance de sortie : 1 kΩ | ||||
Sortie de courant | Sortie courant 4 à 20 mA Impédance de charge maximale : 600 Ω, impédance de charge minimale : 50 Ω | ||||
Hystérèse *6) | Mode d’hystérèse | Variable | |||
Mode comparateur de fenêtre | Variable | ||||
Entrée externe | Entrée sèche (contact ou sans contact) 30 ms ou plus | ||||
Affichage | Affichage 7 segments à 3 chiffres affichage 2 couleurs (rouge/vert) Cycle de mise à jour : 10 fois / 1 s | ||||
Témoin | OUT1 : S'allume lorsque la sortie est activée (vert), OUT2: S'allume lorsque la sortie est activée (rouge) | ||||
Tension d'alimentation électrique | 24 V DC ±10 % | ||||
Consommation de courant | 55 mA ou moins | ||||
Environnement | Enceinte de protection | IP40 | |||
Température de fonctionnement | 0 à 50°C (Pas de gel ou de condensation) | ||||
Plage de températures de fonctionnement | En cours de fonctionnement : En cas de stockage entre 0 et 50°C : -10 à 60°C (Pas de gel ou de condensation) | ||||
Plage d'humidité de fonctionnement | Pendant le fonctionnement et le stockage 35 à 85 % HR (Pas de condensation) | ||||
Tension de résistance | 1 000 V AC pendant 1 minute entre les bornes et le boîtier | ||||
Résistance d'isolation | 50 MΩ ou plus (500 V DC mesurés via un testeur de résistance d'isolement) entre les bornes et le boîtier | ||||
Normes | CE UL, CSA |
*1) Lorsque l'unité de réglage minimum 0,01 l/min est sélectionnée pour le type 10 l/min, la limite supérieure d'affichage deviendra « 9,99 l/min ».
Lorsque l'unité de réglage minimum de 0,1 l/min est sélectionnée pour le type 100 l/min, la limite supérieure d'affichage deviendra « 99,9 l/min ».
*2) 0,01 l/min et 0,1 l/min peuvent être sélectionnés pour le PFM710 et 0,1 l/min et 1 l/min pour le PFM711.
Lorsque CFM est sélectionné comme unité d'affichage, l'unité de réglage minimum ne peut pas être modifiée.
Lors de l'expédition de l'usine, le PFM710 est réglé sur 0,1 l/min et le PFM711 est réglé sur 1 l/min.
*3) "ANR" est réglé au moment de l'expédition du produit.
"ANR" représente la condition standard et est basée sur 20°C, 1 atm, 65 % RH.
NL/minute fait référence à la condition de base et est basée sur 0°C et 1 atm.
La fonction de l’interrupteur d'unité de débitmètre numérique (unité SI fixe [l/min ou L] sera réglée pour les types d’interrupteurs sans fonction de commutation d'unité.)
*4) Effacé lorsque l'alimentation est coupée. La fonction Hold peut être sélectionnée. (Sélectionnable toutes les 2 minutes ou toutes les 5 minutes)
Lorsque l'intervalle de 5 minutes est sélectionné, la durée de vie de l'élément de mémoire (composant électronique) est limitée à 1 million de fois (lorsqu'il est alimenté pendant 24 heures, 5 minutes × 1 million de fois = 5 millions de minutes = 9,5 ans), donc lors de l'utilisation la fonction de maintien, veuillez calculer la durée de vie à partir des conditions de fonctionnement et de l'utilisation dans la durée de vie.
*5) 1,5 s (90 %) est réglée et 100 ms peut être sélectionné.
*6) Réglé sur le mode hystérèse au moment de l'expédition de l'usine. Le mode de comparateur de fenêtre peut être sélectionné en appuyant sur le bouton.
*7) Pour les filetage standard, reportez-vous au manuel d'instructions.
*8) Même en s'efforçant d'améliorer la qualité, les produits peuvent présenter de petites rayures, des taches ou des variations dans la couleur et la luminosité de l'affichage, etc, qui n'affectent pas les performances, vérifiées comme produits conformes.
Il est nécessaire de régler la pression dans la plage de pression nominale.
La plage de pression de consgine est la plage de pression réglable.
La plage de pression nominale est la plage de pression qui satisfait aux spécifications de l'interrupteur (précision, linéarité, etc.).
Même si la valeur dépasse la plage de pression nominale, elle peut être réglée dans la plage de pression de consgine, mais les spécifications ne sont pas garanties.
Lorsque le fluide utilisé est du CO2, la plage de débit est en ().
Graphique de la plage réglable et de la plage de débit nominal
* Dans le cas de la série PFM5, il s'agit de la plage de débit d'affichage et de la plage de débit de consigne du contrôleur de débit de débit de la série PFM3.
Référence | 01 | 02 | N01 | N02 | F01 | F02 | C4 | C6 | C8 | N7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille de port | Rc 1/8 | Rc 1/4 | NPT1/8 | NPT1/4 | G1/8 | G1/4 | ø4 (Diamètre de 4 mm) (5/32") Fixations à simple effet | ø6 (diamètre 6 mm) Fixations à simple effet | ø8 (diamètre 8 mm) (5/16") Fixations à simple effet | ⌀1/4" (Diamètre : 1/4 pouce) Fixations à simple effet |
Poids | Droit sans accélérateur : 95 g Fond sans accélérateur : 105 g Droit avec accélérateur : 135 g Bas avec accélérateur : 145 g | Droit sans accélérateur : 125 g Fond sans accélérateur : 135 g Droit avec accélérateur : 165 g Bas avec accélérateur : 175 g | Droit sans accélérateur : 55 g Fond sans accélérateur : 65 g Droit avec accélérateur : 95 g Bas avec accélérateur : 105 g | |||||||
Matériau des pièces humides | LCP, PBT, laiton (Nickel électrolytique), HNBR (+ couche de Fluor ), FKM (+ couche de Fluor ), Silicium, Au, SUS304 |
* La sortie analogique à la valeur de débit nominal maximum lorsque le CO2 est sélectionné est de 3 "V" pour le type de sortie de tension et de 12 "mA" pour le type de sortie de courant.
Sortie de tension analogique (1 à 5 V)
Modèle | Débit nominal maximal [l/min] |
---|---|
PFM710-□-C/E | 10 (5) |
PFM725-□-C/E | 25 (12,5) |
PFM750-□-C/E | 50 (25) |
PFM711-□-C/E | 100 (50) |
* () est pour le CO2 fluide
Sortie courant 4 à 20 mA
Modèle | Débit nominal maximal [l/min] |
---|---|
PFM710-□-D/F | 10 (5) |
PFM725-□-D/F | 25 (12,5) |
PFM750-□-D/F | 50 (25) |
PFM711-□-D/F | 100 (50) |
* () est pour le CO2 fluide
Exemple de circuit interne et de câblage de -A (NPN [2 sorties])
- E/F (E: PNP (1 sortie) + sortie de tension analogique/F : Exemple de circuit interne et de câblage de PNP (1 sortie) + sortie de courant analogique)
(Unités : mm)
Schéma dimensionnel PFM7□□-C4/C6/C8/N7
Raccord à connexion rapide diamètre extérieur du tube applicable
Schéma dimensionnel PFM7□□-C4L/C6L/C8L/N7L
Raccord à connexion rapide diamètre extérieur du tube applicable
Schéma dimensionnel PFM7□□ (-N) 01/ (N) 02/F01
Schéma dimensionnel PFM7□□ (-N) 01 L / (N) 02 L / F01L
Référence pièce
|
---|
PFM710-01-F-M-Z |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de fluide | Plage de débit (valeur max.) (l/min) | Méthode de sortie | Spécification de sortie analogique | Type à port de tuyau | Type de filetage de tuyauterie | Filetage nominal de tuyauterie | Nombre de sorties | Sortie de tension analogique (V) | Sortie de courant analogique (mA) | Unit Specifications | Bracket | Lead Wire | Flow rate control valve | Piping Specification | Custom-made Specifications | Rated Pressure Range | Rating Flow Range (L/min) | Option | Applicable Tube Size | Instruction Manual | Calibration Certificate | Entrée externe | Configuration des contacts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225.16 € | 1 | 26 jours | Air / Azote gazeux / Gaz d'acide carbonique / Argon | 10–Moins de 50 | Collecteur ouvert PNP / Analogique / Impulsion | Courant | Filetage femelle | [Rc (R)] Rc | [1/8] 1/8 | 2 | - | [4-20mA DC] 4 à 20mA | Unité SI fixe | Aucun | Fil de sortie avec connecteur | None | Straight | Aucun | -70 kPa to 750 kPa | 0.2 to 10 (5) | Aucun | - | With operation manual (Japanese and English) | Without calibration certificate | Aucun | - |
Loading...
Type | Interrupteur de débit | Capteur, structure du moniteur | Affichage intégré | Type d'alimentation | CC |
---|---|---|---|---|---|
Tension d'alimentation(V) | 24±10% | IP | IP40 |
Vous vous trouvez sur la page de Débitmètre numérique à écran bicolore, Écran intégré, PFM7 Série, le numéro d'article est le suivant: PFM710-01-F-M-Z.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PFM710-01-F-M-Z.
Configurer
Propriétés de base
Type de fluide
Méthode de sortie
Type de filetage de tuyauterie
Filetage nominal de tuyauterie
Sortie de tension analogique(V)
Applicable Tube Size
Configuration des contacts
Type
Plage de débit (valeur max.)(l/min)
Spécification de sortie analogique
Type à port de tuyau
Nombre de sorties
Unit Specifications
Bracket
Lead Wire
Flow rate control valve
Piping Specification
Custom-made Specifications
Rated Pressure Range
Rating Flow Range(L/min)
Option
Instruction Manual
Calibration Certificate
Entrée externe
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PFM710-01-A-M-R |
PFM710-01-A-Z |
PFM710-01-B |
PFM710-01-F-M-ZR |
PFM710-01-F-MA |
PFM710-01-F-N |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type de fluide | Plage de débit (valeur max.) (l/min) | Méthode de sortie | Spécification de sortie analogique | Type à port de tuyau | Type de filetage de tuyauterie | Filetage nominal de tuyauterie | Nombre de sorties | Sortie de tension analogique (V) | Sortie de courant analogique (mA) | Unit Specifications | Bracket | Lead Wire | Flow rate control valve | Piping Specification | Custom-made Specifications | Rated Pressure Range | Rating Flow Range (L/min) | Option | Applicable Tube Size | Instruction Manual | Calibration Certificate | Entrée externe | Configuration des contacts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222.94 € | 1 | 26 jours | Air / Azote gazeux / Gaz d'acide carbonique / Argon | 10–Moins de 50 | Collecteur ouvert NPN / Impulsion | - | Filetage femelle | [Rc (R)] Rc | [1/8] 1/8 | 2 | - | - | Unité SI fixe | Oui | With lead wire with connector (2 m) | None | Straight | Aucun | -70 kPa to 750 kPa | 0.2 to 10 (5) | Aucun | - | With operation manual (Japanese and English) | Without calibration certificate | Aucun | 1ab | ||
217.52 € | 1 | 26 jours | Air / Azote gazeux / Gaz d'acide carbonique / Argon | 10–Moins de 50 | Collecteur ouvert NPN / Impulsion | - | Filetage femelle | [Rc (R)] Rc | [1/8] 1/8 | 2 | - | - | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | Fil de sortie avec connecteur | None | Straight | Aucun | -70 kPa to 750 kPa | 0.2 to 10 (5) | Aucun | - | With operation manual (Japanese and English) | Without calibration certificate | Aucun | - | ||
219.68 € | 1 | 26 jours | Air / Azote gazeux / Gaz d'acide carbonique / Argon | 10–Moins de 50 | Collecteur ouvert PNP / Impulsion | - | Filetage femelle | [Rc (R)] Rc | [1/8] 1/8 | 2 | - | - | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | With lead wire with connector (2 m) | None | Straight | Aucun | -70 kPa to 750 kPa | 0.2 to 10 (5) | Aucun | - | With operation manual (Japanese and English) | Without calibration certificate | Aucun | - | ||
230.60 € | 1 | 26 jours | Air / Azote gazeux / Gaz d'acide carbonique / Argon | 10–Moins de 50 | Collecteur ouvert PNP / Analogique / Impulsion | Courant | Filetage femelle | [Rc (R)] Rc | [1/8] 1/8 | 2 | - | [4-20mA DC] 4 à 20mA | Unité SI fixe | Oui | Fil de sortie avec connecteur | None | Straight | Aucun | -70 kPa to 750 kPa | 0.2 to 10 (5) | Aucun | - | With operation manual (Japanese and English) | Without calibration certificate | Aucun | - | ||
243.69 € | 1 | 26 jours | Air / Azote gazeux / Gaz d'acide carbonique / Argon | 10–Moins de 50 | Collecteur ouvert PNP / Analogique / Impulsion | Courant | Filetage femelle | [Rc (R)] Rc | [1/8] 1/8 | 2 | - | [4-20mA DC] 4 à 20mA | Unité SI fixe | Aucun | With lead wire with connector (2 m) | None | Straight | Aucun | -70 kPa to 750 kPa | 0.2 to 10 (5) | Aucun | - | With operation manual (Japanese and English) | With calibration certificate | Aucun | - | ||
225.16 € | 1 | 26 jours | Air / Azote gazeux / Gaz d'acide carbonique / Argon | 10–Moins de 50 | Collecteur ouvert PNP / Analogique / Impulsion | Courant | Filetage femelle | [Rc (R)] Rc | [1/8] 1/8 | 2 | - | [4-20mA DC] 4 à 20mA | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | With lead wire with connector (2 m) | None | Straight | Aucun | -70 kPa to 750 kPa | 0.2 to 10 (5) | Aucun | - | Pas de manuel d'instructions | Without calibration certificate | Aucun | - |