Pressostat numérique haute précision à affichage bicolore gamme ZSE40A (F) / ISE40A. (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Pressostat numérique haute précision à affichage bicolore gamme ZSE40A (F) / ISE40A.
A pressure switch made by SMC.

[Features]
· Applicable fluids: Air, non-corrosive gas, non-flammable gas
· Can copy up to 10 switches simultaneously
· Easy handling.
 Raised rubber switch buttons for easy and comfortable operation
· 3-step setting
· 2-color display

(i)Remarque

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ZSE40AF-01-T-F

Pressostat numérique haute précision à affichage bicolore gamme ZSE30A(F)/ISE30A.

Aspect externe du connecteur M8 (3 broches)

Aspect externe du connecteur M8 (3 broches)

Aspect extérieur de la série ZSE40A (F)/ISE40A

Aspect extérieur de la série ZSE40A (F)/ISE40A

Variation de tuyauterie

Variation de tuyauterie

Variante de montage

Variante de montage

* Il est compatible avec la série ZSE40/ISE40.

Spécifications

ModèleZSE40A (Pression du vide)ZSE40AF (Pression composée)ISE40A (Pour une pression positive)
Plage de pression nominale0.0 à -101.3 kPa-100.0 à +100.0 kPa-0.100 à +1.000 MPa
Affichage / Plage de pression de consigne+10.0 à -105.0 kPa-105.0 à +105.0 kPa-0.105 à +1.050 MPa
Résister à la pression500 kPa500 kPa1.5 MPa
Affichage / Unité minimale de réglage0.1 kPa0.1 kPa0.001 MPa
LiquideAir, gaz non corrosifs, gaz ininflammable
Tension d'alimentation électrique12 à 24 V CC ±10 % d'ondulation (pp) 10 % ou moins (Avec protection contre les inversions de connexion)
Consommation de courant45 mA ou moins
Sortie d’interrupteurSortie de collecteur ouvert NPN (1 ou 2 sorties)
Courant de crête maximal80 mA
Tension maximale appliquée28 V (avec sortie NPN)
Tension résiduelle1V ou moins
Délai de réponse2.5 ms (Fonction anti-broutage 20, 100, 500, 1 000, 2 000 ms sélectionnable)
Protection de court-circuitOui
Répétabilité±0.2 % F.S. ±1 chiffre
HystérésisMode d’hystérèseVariable à partir de 0 *1)
Mode comparateur de fenêtre
Sortie analogiqueSortie de tension *2)Tension de sortie (Plage de pression nominale)1 à 5 V ±2.5 % F.S.0.6 à 5 V±2.5% F.S.
Linéarité±1 % F.S.
Impédance de sortieEnviron 1 kΩ
Sortie de courant *3)Courant de sortie (plage de pression nominale)4 à 20 mA ±2.5 % F.S.2.4 à 20 mA ±2.5 % F.S.
Linéarité±1 % F.S.
Impédance de chargeTension d'alimentation à impédance de charge maximale 12 V : 300 Ω
Impédance de charge maximale tension d'alimentation 24 V : 600 Ω
Impédance de charge minimale 50 Ω
Entrée auto-shiftEntrée sèche (reed ou sans contact), niveau bas 0.4 V ou moins, temps d'entrée 5 ms ou plus
AffichageAffichage LCD 2 Couleur 3 1/2 digits 7 segments (Rouge/ vert)
Précision d'affichage±2 % F.S. ±1 chiffre (avec une Température de 25°C ±3°C)
TémoinS'allume lorsque la sortie de l'interrupteur est activée, OUT1, OUT2 : Orange
EnvironnementEnceinte de protectionIP65
Plage de températures de fonctionnement *4)Pendant le fonctionnement : -5 à +50°C, pendant le stockage : -10 à +60°C (Pas de condensation ni de gel)
Plage d'humidité de fonctionnementEn fonctionnement/stocké : 35 à 85 % HR (pas de condensation)
Tension de résistance1 000 V AC pour 1 min. entre bornes et boîtier
Résistance d'isolation50 MΩ ou plus (500 V DC mesurés via un testeur de résistance d'isolement) entre les bornes et le boîtier
Caractéristiques de température±2 % F.S. (basé sur 25°C)
Fil de sortieCâble flexible en vinyle résistant à l'huile 5 conducteurs
⌀3.5 (diamètre : 3.5 mm) 2 m Section transversale du conducteur 0.15 mm² (AWG26) diamètre extérieur de l'isolateur en porcelaine 0.95 mm
NormesCE UL/CSA (E216656)

1) Si la pression appliquée fluctue autour de la valeur réglée, l'hystérèse doit être réglée sur une valeur supérieure à la largeur fluctuante, sipas des vibrations se produiront.
Note 2) lorsque la sortie de tension analogique est sélectionnée, la sortie de courant analogique ne peut pas être sélectionnée en même temps.
Note 3) lorsque la sortie de courant analogique est sélectionnée, la sortie de tension analogique ne peut pas être sélectionnée en même temps.
*4) Indice de température UL : la température ambiante est MAX 50°C.

Spécifications de tuyauterie

Référence01N01W1WF1M5C4C6
Taille de portR1/8
(Avec M5 iletage femelle)
NPT1/8
(Avec M5 iletage femelle)
Rc 1/8G1/8M5 × 0.8
Filetage femelle
⌀4 (Orifice de raccordement de tuyau diamètre 4 mm) raccord rapide⌀6 (Orifice de raccordement de tuyau diamètre 6 mm) raccord rapide
Matériau des pièces humidesZone de réception de la pression du capteurSilicone
Orifice de tuyauterieC3602 (Nickel électrolytique)
Joint torique HNBR
ZDC2
Joint torique HNBR
ZDC2, POM, SUS304, C3604 (Nickel électrolytique)
Joint torique HNBR, NBR
Poids78 g79 g97 g104 g101 g
Connecteur M845 g46 g

Plage de pression de réglage et plage de pression nominale

Il est nécessaire de régler la pression dans la plage de pression nominale.
La plage de pression de consgine est la plage de pression réglable.
La plage de pression nominale est la plage de pression qui satisfait aux spécifications de l'interrupteur (précision, linéarité, etc.).
Même si la valeur dépasse la plage de pression nominale, elle peut être réglée dans la plage de pression de consgine, mais les spécifications ne sont pas garanties.

Graphique de la plage de pression nominale/plage de consigne de l'interrupteur

Graphique de la plage de pression nominale/plage de consigne de l'interrupteur

Sortie analogique

Sortie de tension

Sortie de tension

Sortie de courant

Sortie de courant

PlagePlage de pression nominaleABC
Pression de vide0.0 à -101.3 kPa10.1 kPa0-101.3 kPa
Pour pression combinée-100.0 à +100.0 kPa-100.0 kPa100.0 kPa
Pour une pression positive-0.100 à +1.000 MPa-0.100 MPa01.000 MPa

Dimensions (* Veuillez vérifier les spécifications du produit pour les détails du fil de sortie.)

 

(Unités : mm)

 

Schéma dimensionnel ZSE40A (F)/ ISE40A-01/N01

Schéma dimensionnel ZSE40A (F)/ ISE40A-01/N01

Schéma dimensionnel ZSE40A (F)/ ISE40A-W1/ - WF1

Schéma dimensionnel ZSE40A (F)/ ISE40A-W1/ - WF1

Si le port d'air libre de l'interrupteur peut être bloqué par d'eau ou de la poussière, etc, il est nécessaire d'insérer complètement un tube vendu séparément dans le port d’air libre et d'acheminer l'extrémité opposée vers un endroit sûr, loin d'eau et de la poussière.
* Il peut être utilisé avec TU0425 (Matériau : le diamètre extérieur en polyuréthane est de 4 mm, le diamètre intérieur est de 2.5 mm) pour le tube.

Dimensions / pour connecteur M8 (3 broches)

Schéma dimensionnel ZSE40A/ISE40A-01-□-□L/-N01-□-□L

Schéma dimensionnel ZSE40A/ISE40A-01-□-□L/-N01-□-□L

Si le port d'air libre de l'interrupteur peut être bloqué par d'eau ou de la poussière, etc, il est nécessaire d'insérer complètement un tube vendu séparément dans le port d’air libre et d'acheminer l'extrémité opposée vers un endroit sûr, loin d'eau et de la poussière.
* Il peut être utilisé avec TU0425 (Matériau : le diamètre extérieur en polyuréthane est de 4 mm, le diamètre intérieur est de 2.5 mm) pour le tube.

Disposition des broches du connecteur côté corps

  • 1:DC (+)
  • 3: DC (-)
  • 4:OUT
  • * Voir le catalogue SMC pour des informations autres que celles détaillées ci-dessus.
  • * Les photos des produits sont à caractère illustratif uniquement.
Référence pièce
ZSE40AF-01-T-F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Type de fluide Capteur, structure du moniteur Méthode de sortie Spécification de sortie analogique Type à port de tuyau Type de filetage de tuyauterie Filetage nominal de tuyauterie Caractéristiques du fluide Type de pression Nombre de sorties Sortie de tension analogique
(V)
Sortie de courant analogique
(mA)
Type d'alimentation Tension d'alimentation
(V)
Diamètre du tube de raccordement Affichage Normes acquises IP Unit Specifications Bracket Lead Wire Custom-made Specifications Rated Pressure Range Details Type Option Instruction Manual Pressure Setting Range Calibration Certificate Entrée externe

178.95 €

1 39 jours PressostatAir / Azote gazeux / Argon[Type intégré] Forme intégréeCollecteur ouvert PNP / AnalogiqueTension[Filetages] Filetage mâle (avec filetage femelle)[Rc (R)] R[1/8] 1/8Non corrosif / IncombustiblePression couplée3[1 à 5VDC] 1 à 5V-CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%-NumériqueCEIP65Avec fonction de conversion d'unitésAucunSortie rectiligne de fil de sortieAucun-100.0 à 100.0kPa-Adaptateur pour montage sur panneau + capot de protection avantAucun-105.0 à 105.0kPaAucunDisponible (entrée de commutateur auto)

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Pressostat numérique haute précision à affichage bicolore gamme ZSE40A (F) / ISE40A., le numéro d'article est le suivant: ZSE40AF-01-T-F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZSE40AF-01-T-F.

Variantes de ce produit

Référence pièce
ISE40A-01-R-X501
ISE40A-01-T-X501
ISE40A-01-V-M
ZSE40AF-01-T-X501
ZSE40AF-01-Y-X531
ZSE40AF-C6-R
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type Type de fluide Capteur, structure du moniteur Méthode de sortie Spécification de sortie analogique Type à port de tuyau Type de filetage de tuyauterie Filetage nominal de tuyauterie Caractéristiques du fluide Type de pression Nombre de sorties Sortie de tension analogique
(V)
Sortie de courant analogique
(mA)
Type d'alimentation Tension d'alimentation
(V)
Diamètre du tube de raccordement Affichage Normes acquises IP Unit Specifications Bracket Lead Wire Custom-made Specifications Rated Pressure Range Details Type Option Instruction Manual Pressure Setting Range Calibration Certificate Entrée externe

137.69 €

1 4 jours PressostatAir / Azote gazeux / Argon[Type intégré] Forme intégréeCollecteur ouvert NPN / AnalogiqueTension[Filetages] Filetage mâle (avec filetage femelle)[Rc (R)] R[1/8] 1/8Non corrosif / IncombustiblePression positive3[1 à 5VDC] 1 à 5V-CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%---IP65Avec fonction de conversion d'unitésAucunSortie rectiligne de fil de sortieLongueur de câble 3 m-0.100 à 1.000 MPa-Aucun----

137.69 €

1 4 jours PressostatAir / Azote gazeux / Argon[Type intégré] Forme intégréeCollecteur ouvert PNP / AnalogiqueTension[Filetages] Filetage mâle (avec filetage femelle)[Rc (R)] R[1/8] 1/8Non corrosif / IncombustiblePression positive3[1 à 5VDC] 1 à 5V-CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%---IP65Avec fonction de conversion d'unitésAucunSortie rectiligne de fil de sortieLongueur de câble 3 m-0.100 à 1.000 MPa-Aucun----

129.15 €

1 39 jours PressostatAir / Azote gazeux / Argon[Type intégré] Forme intégréeCollecteur ouvert PNP / AnalogiqueCourant[Filetages] Filetage mâle (avec filetage femelle)[Rc (R)] R[1/8] 1/8Non corrosif / IncombustiblePression positive3-[4-20mA DC] 4 à 20mACC[12 à 24] 12 à 24 ±10%-NumériqueCEIP65Unité SI fixeAucunSortie rectiligne de fil de sortieAucun-0.100 à 1.000MPa-AucunAucun0.105 à 1.050MPaAucunDisponible (entrée de commutateur auto)

177.00 €

1 4 jours PressostatAir / Azote gazeux / Argon[Type intégré] Forme intégréeCollecteur ouvert PNP / AnalogiqueTension[Filetages] Filetage mâle (avec filetage femelle)[Rc (R)] R[1/8] 1/8Non corrosif / IncombustiblePression réalisable3[1 à 5VDC] 1 à 5V-CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%---IP65Avec fonction de conversion d'unitésAucunSortie rectiligne de fil de sortieLongueur de câble 3 m-100.0 à 100.0 kPa-Aucun----

179.47 €

1 39 jours PressostatAir / Azote gazeux / Argon[Type intégré] Forme intégréeCollecteur ouvert PNP-[Filetages] Filetage mâle (avec filetage femelle)[Rc (R)] R[1/8] 1/8Non corrosif / IncombustiblePression réalisable2--CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%---IP65Avec fonction de conversion d'unitésAucunSortie rectiligne de fil de sortieCâble avec connecteur M12 4 broches précâblé (Longueur de câble 100 mm)-100.0 à 100.0 kPa-Aucun----

178.19 €

1 4 jours PressostatAir / Azote gazeux / Argon[Type intégré] Forme intégréeCollecteur ouvert NPN / AnalogiqueTension[Accouplement à simple effet] Accouplements à simple pression--Non corrosif / IncombustiblePression réalisable3[1 à 5VDC] 1 à 5V-CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%6--IP65Avec fonction de conversion d'unitésAucunSortie rectiligne de fil de sortieAucun-100.0 à 100.0 kPa-Aucun----

Assistance technique