Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ISE40A-C6-V
Aspect externe du connecteur M8 (3 broches)
Aspect extérieur de la série ZSE40A (F)/ISE40A
Variation de tuyauterie
Variante de montage
* Il est compatible avec la série ZSE40/ISE40.
Modèle | ZSE40A (Pression du vide) | ZSE40AF (Pression composée) | ISE40A (Pour une pression positive) | ||
---|---|---|---|---|---|
Plage de pression nominale | 0.0 à -101.3 kPa | -100.0 à +100.0 kPa | -0.100 à +1.000 MPa | ||
Affichage / Plage de pression de consigne | +10.0 à -105.0 kPa | -105.0 à +105.0 kPa | -0.105 à +1.050 MPa | ||
Résister à la pression | 500 kPa | 500 kPa | 1.5 MPa | ||
Affichage / Unité minimale de réglage | 0.1 kPa | 0.1 kPa | 0.001 MPa | ||
Liquide | Air, gaz non corrosifs, gaz ininflammable | ||||
Tension d'alimentation électrique | 12 à 24 V CC ±10 % d'ondulation (pp) 10 % ou moins (Avec protection contre les inversions de connexion) | ||||
Consommation de courant | 45 mA ou moins | ||||
Sortie d’interrupteur | Sortie de collecteur ouvert NPN (1 ou 2 sorties) | ||||
— | Courant de crête maximal | 80 mA | |||
Tension maximale appliquée | 28 V (avec sortie NPN) | ||||
Tension résiduelle | 1V ou moins | ||||
Délai de réponse | 2.5 ms (Fonction anti-broutage 20, 100, 500, 1 000, 2 000 ms sélectionnable) | ||||
Protection de court-circuit | Oui | ||||
Répétabilité | ±0.2 % F.S. ±1 chiffre | ||||
Hystérésis | Mode d’hystérèse | Variable à partir de 0 *1) | |||
Mode comparateur de fenêtre | |||||
Sortie analogique | Sortie de tension *2) | Tension de sortie (Plage de pression nominale) | 1 à 5 V ±2.5 % F.S. | 0.6 à 5 V±2.5% F.S. | |
Linéarité | ±1 % F.S. | ||||
Impédance de sortie | Environ 1 kΩ | ||||
Sortie de courant *3) | Courant de sortie (plage de pression nominale) | 4 à 20 mA ±2.5 % F.S. | 2.4 à 20 mA ±2.5 % F.S. | ||
Linéarité | ±1 % F.S. | ||||
Impédance de charge | Tension d'alimentation à impédance de charge maximale 12 V : 300 Ω Impédance de charge maximale tension d'alimentation 24 V : 600 Ω Impédance de charge minimale 50 Ω | ||||
Entrée auto-shift | Entrée sèche (reed ou sans contact), niveau bas 0.4 V ou moins, temps d'entrée 5 ms ou plus | ||||
Affichage | Affichage LCD 2 Couleur 3 1/2 digits 7 segments (Rouge/ vert) | ||||
Précision d'affichage | ±2 % F.S. ±1 chiffre (avec une Température de 25°C ±3°C) | ||||
Témoin | S'allume lorsque la sortie de l'interrupteur est activée, OUT1, OUT2 : Orange | ||||
Environnement | Enceinte de protection | IP65 | |||
Plage de températures de fonctionnement *4) | Pendant le fonctionnement : -5 à +50°C, pendant le stockage : -10 à +60°C (Pas de condensation ni de gel) | ||||
Plage d'humidité de fonctionnement | En fonctionnement/stocké : 35 à 85 % HR (pas de condensation) | ||||
Tension de résistance | 1 000 V AC pour 1 min. entre bornes et boîtier | ||||
Résistance d'isolation | 50 MΩ ou plus (500 V DC mesurés via un testeur de résistance d'isolement) entre les bornes et le boîtier | ||||
Caractéristiques de température | ±2 % F.S. (basé sur 25°C) | ||||
Fil de sortie | Câble flexible en vinyle résistant à l'huile 5 conducteurs | ||||
⌀3.5 (diamètre : 3.5 mm) 2 m Section transversale du conducteur 0.15 mm² (AWG26) diamètre extérieur de l'isolateur en porcelaine 0.95 mm | |||||
Normes | CE UL/CSA (E216656) |
1) Si la pression appliquée fluctue autour de la valeur réglée, l'hystérèse doit être réglée sur une valeur supérieure à la largeur fluctuante, sipas des vibrations se produiront.
Note 2) lorsque la sortie de tension analogique est sélectionnée, la sortie de courant analogique ne peut pas être sélectionnée en même temps.
Note 3) lorsque la sortie de courant analogique est sélectionnée, la sortie de tension analogique ne peut pas être sélectionnée en même temps.
*4) Indice de température UL : la température ambiante est MAX 50°C.
Référence | 01 | N01 | W1 | WF1 | M5 | C4 | C6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille de port | R1/8 (Avec M5 iletage femelle) | NPT1/8 (Avec M5 iletage femelle) | Rc 1/8 | G1/8 | M5 × 0.8 Filetage femelle | ⌀4 (Orifice de raccordement de tuyau diamètre 4 mm) raccord rapide | ⌀6 (Orifice de raccordement de tuyau diamètre 6 mm) raccord rapide | |
Matériau des pièces humides | Zone de réception de la pression du capteur | Silicone | ||||||
Orifice de tuyauterie | C3602 (Nickel électrolytique) Joint torique HNBR | ZDC2 Joint torique HNBR | ZDC2, POM, SUS304, C3604 (Nickel électrolytique) Joint torique HNBR, NBR | |||||
Poids | 78 g | 79 g | 97 g | 104 g | 101 g | |||
— | Connecteur M8 | 45 g | 46 g | — | — |
Il est nécessaire de régler la pression dans la plage de pression nominale.
La plage de pression de consgine est la plage de pression réglable.
La plage de pression nominale est la plage de pression qui satisfait aux spécifications de l'interrupteur (précision, linéarité, etc.).
Même si la valeur dépasse la plage de pression nominale, elle peut être réglée dans la plage de pression de consgine, mais les spécifications ne sont pas garanties.
Graphique de la plage de pression nominale/plage de consigne de l'interrupteur
Sortie de tension
Sortie de courant
Plage | Plage de pression nominale | A | B | C |
---|---|---|---|---|
Pression de vide | 0.0 à -101.3 kPa | 10.1 kPa | 0 | -101.3 kPa |
Pour pression combinée | -100.0 à +100.0 kPa | — | -100.0 kPa | 100.0 kPa |
Pour une pression positive | -0.100 à +1.000 MPa | -0.100 MPa | 0 | 1.000 MPa |
(Unités : mm)
Schéma dimensionnel ZSE40A (F)/ ISE40A-01/N01
Schéma dimensionnel ZSE40A (F)/ ISE40A-W1/ - WF1
Si le port d'air libre de l'interrupteur peut être bloqué par d'eau ou de la poussière, etc, il est nécessaire d'insérer complètement un tube vendu séparément dans le port d’air libre et d'acheminer l'extrémité opposée vers un endroit sûr, loin d'eau et de la poussière.
* Il peut être utilisé avec TU0425 (Matériau : le diamètre extérieur en polyuréthane est de 4 mm, le diamètre intérieur est de 2.5 mm) pour le tube.
Schéma dimensionnel ZSE40A/ISE40A-01-□-□L/-N01-□-□L
Si le port d'air libre de l'interrupteur peut être bloqué par d'eau ou de la poussière, etc, il est nécessaire d'insérer complètement un tube vendu séparément dans le port d’air libre et d'acheminer l'extrémité opposée vers un endroit sûr, loin d'eau et de la poussière.
* Il peut être utilisé avec TU0425 (Matériau : le diamètre extérieur en polyuréthane est de 4 mm, le diamètre intérieur est de 2.5 mm) pour le tube.
Disposition des broches du connecteur côté corps
Référence pièce
|
---|
ISE40A-C6-V |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Type de fluide | Capteur, structure du moniteur | Méthode de sortie | Spécification de sortie analogique | Type à port de tuyau | Type de filetage de tuyauterie | Filetage nominal de tuyauterie | Caractéristiques du fluide | Type de pression | Nombre de sorties | Sortie de tension analogique (V) | Sortie de courant analogique (mA) | Type d'alimentation | Tension d'alimentation (V) | Diamètre du tube de raccordement | Affichage | Normes acquises | IP | Unit Specifications | Bracket | Lead Wire | Custom-made Specifications | Rated Pressure Range | Details Type | Option | Instruction Manual | Pressure Setting Range | Calibration Certificate | Entrée externe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.65 € | 1 | 4 jours | Pressostat | Air / Azote gazeux / Argon | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Courant | [Accouplement à simple effet] Accouplements à simple pression | - | - | Non corrosif / Incombustible | Pression positive | 3 | - | [4-20mA DC] 4 à 20mA | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | 6 | - | - | IP65 | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | Sortie rectiligne de fil de sortie | Aucun | -0.100 à 1.000 MPa | - | Aucun | - | - | - | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Pressostat numérique haute précision à affichage bicolore gamme ZSE40A (F) / ISE40A., le numéro d'article est le suivant: ISE40A-C6-V.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ISE40A-C6-V.
Configurer
Propriétés de base
Type de fluide
Capteur, structure du moniteur
Méthode de sortie
Type à port de tuyau
Type de filetage de tuyauterie
Filetage nominal de tuyauterie
Sortie de tension analogique(V)
Tension d'alimentation(V)
Details Type
Instruction Manual
Pressure Setting Range
Calibration Certificate
Entrée externe
Type
Type
Spécification de sortie analogique
Type de pression
Nombre de sorties
Type d'alimentation
Diamètre du tube de raccordement
Unit Specifications
Bracket
Lead Wire
Custom-made Specifications
Rated Pressure Range
Option
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ISE40A-01-R-X501 |
ISE40A-01-T-X501 |
ISE40A-01-V-M |
ISE40A-C6-Y-P-X531 |
ISE40A-C6-Y-X531 |
ISE40A-N01-R |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Type de fluide | Capteur, structure du moniteur | Méthode de sortie | Spécification de sortie analogique | Type à port de tuyau | Type de filetage de tuyauterie | Filetage nominal de tuyauterie | Caractéristiques du fluide | Type de pression | Nombre de sorties | Sortie de tension analogique (V) | Sortie de courant analogique (mA) | Type d'alimentation | Tension d'alimentation (V) | Diamètre du tube de raccordement | Affichage | Normes acquises | IP | Unit Specifications | Bracket | Lead Wire | Custom-made Specifications | Rated Pressure Range | Details Type | Option | Instruction Manual | Pressure Setting Range | Calibration Certificate | Entrée externe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.69 € | 1 | 4 jours | Pressostat | Air / Azote gazeux / Argon | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Tension | [Filetages] Filetage mâle (avec filetage femelle) | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | Pression positive | 3 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | - | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | - | - | - | IP65 | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | Sortie rectiligne de fil de sortie | Longueur de câble 3 m | -0.100 à 1.000 MPa | - | Aucun | - | - | - | - | ||
137.69 € | 1 | 4 jours | Pressostat | Air / Azote gazeux / Argon | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Tension | [Filetages] Filetage mâle (avec filetage femelle) | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | Pression positive | 3 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | - | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | - | - | - | IP65 | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | Sortie rectiligne de fil de sortie | Longueur de câble 3 m | -0.100 à 1.000 MPa | - | Aucun | - | - | - | - | ||
129.15 € | 1 | 39 jours | Pressostat | Air / Azote gazeux / Argon | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Courant | [Filetages] Filetage mâle (avec filetage femelle) | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | Pression positive | 3 | - | [4-20mA DC] 4 à 20mA | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | - | Numérique | CE | IP65 | Unité SI fixe | Aucun | Sortie rectiligne de fil de sortie | Aucun | -0.100 à 1.000MPa | - | Aucun | Aucun | 0.105 à 1.050MPa | Aucun | Disponible (entrée de commutateur auto) | ||
152.60 € | 1 | 39 jours | Pressostat | Air / Azote gazeux / Argon | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP | - | [Accouplement à simple effet] Accouplements à simple pression | - | - | Non corrosif / Incombustible | Pression positive | 2 | - | - | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | 6 | Numérique | CE | IP65 | Avec fonction de commutation d'unité | Aucun | Sortie rectiligne de fil de sortie | Compatible avec le connecteur pré-câblé M12 4 broches (fil de sortie du câble 100 mm) | -0.100 à 1.000MPa | - | Aucun | Aucun | 0.105 à 1.050MPa | Aucun | Aucun | ||
152.60 € | 1 | 4 jours | Pressostat | Air / Azote gazeux / Argon | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP | - | [Accouplement à simple effet] Accouplements à simple pression | - | - | Incombustible / Non corrosif | Pression positive | 2 | - | - | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | 6 | - | - | IP65 | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | Sortie rectiligne de fil de sortie | Câble avec connecteur M12 4 broches précâblé (Longueur de câble 100 mm) | -0.100 à 1.000 MPa | - | Aucun | - | - | - | - | ||
129.15 € | 1 | 4 jours | Pressostat | Air / Azote gazeux / Argon | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Tension | [Filetages] Filetage mâle (avec filetage femelle) | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | Pression positive | 3 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | - | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | - | - | - | IP65 | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | Sortie rectiligne de fil de sortie | Aucun | -0.100 à 1.000 MPa | - | Aucun | - | - | - | - |