Référence fabricant: B-0306-S2
Marque: HIROSUGI-KEIKI
Prix: 2.68 €
Délai de livraison: 5 jours
Vis nominale (M): 3
Pas: 0.5 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-0306-S2
Forme détaillée | Cylindrique | Matériau | Laiton | Traitement de surface | Placage nickel |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | Tête à empreinte cruciforme | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate | Forme supplémentaire | Rondelle incluse |
Type de filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Standard (rond) | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |
Application | Standard | Type à vis | Filet complet |
Vous vous trouvez sur la page de Vis de serrage à tête cylindrique en laiton (avec SW / PW [grand modèle]) / B-0000-S2, le numéro d'article est le suivant: B-0306-S2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-0306-S2.
Configurer
Propriétés de base
Type
Vis nominale (M)
Pas(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B-0308-S2 |
B-0310-S2 |
B-0410-S2 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Vis nominale (M) | Pas (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.20 € | 50 | 5 jours | 10 | 3 | 0.5 | ||
0.20 € | 50 | 5 jours | 10 | 3 | 0.5 | ||
2.57 € | 20 | 5 jours | 10 | - | - |