Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FKXS 2650 08/08
Part No. Example: FKXS 1225 05/06
(Series ØW d1/d2)
Part No. Example: FKXS 1635 06/08
(Series ØW d1/d2)
Part No. Example: FKXS 2650 12/14
(Series ØW d1/d2)
Référence pièce
|
---|
FKXS 2650 08/08 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diam. extérieur A (mm) | Longueur totale W (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Caractéristique | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Jeu axial admissible (±) (mm) | Moment d'inertie (g・cm2) | Max. Offset Off Shafts (Radial) (mm) | Max. Offset Off Shafts (Axial) (mm) | Max. Clamping Torque (Ncm) | Weight appr. (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.77 € | 6 | Disponible | 3 jours | 1.01 à 3.00 | 8 | 8 | 26 | 50 | 2001 à 4 000 | Haute durabilité / Aucun jeu / Isolation contre les vibrations / Résistant à la chaleur / Environnement propre | 3 | 3000 | 1,1 à 3,0 | ±1,5 | 1 | 129 | ± 1.5 | ± 1 | 300 | 131 |
Loading...
Technical data | FKXS 1225 | FKXS 1635 | FKXS 2650 | |
---|---|---|---|---|
Max. speed | min-1 | 8.000 | 3.000 | 3.000 |
Max. torque | Ncm | 15 | 50 | 150 |
Max. offset off shafts | ||||
Radial | mm | ± 0,5 | ± 1 | ± 1,5 |
Axial | mm | ± 0,5 | ± 1 | ± 1 |
Angular | Grad | ± 5 | ± 5 | ± 5 |
Torsion angle at the half of nominal torque, rotating direction | ||||
Right side looking on driving shaft | Grad | 40 | 50 | 40 |
Left side looking on driving shaft | Grad | 60 | 70 | 60 |
Moment of inertia | gcm2 | 3,5 | 13,6 | 129 |
Max. clamping torque (M) | Ncm | 70 | 150 | 300 |
Temperature range | °C | -40 to +150 | ||
Weight appr. | g | 18 | 35 | 131 |
Material | Spring | Spring steel 1.0600 nickel-plated | ||
Material | Hubs | Zinc die casting |
M = tightening torque of the clamping screw
Type | Autres | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Application | Standard / Servomoteur / Moteur pas à pas / Encodeur |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | Acier | Désalignement angulaire admissible(deg) | ±5 | Matériau de pièce des soufflets | Autres |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40::150 | Max. Offset Off Shafts (Angular)(Grad) | ± 5 |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplement à ressort / serrage par vis sans fin / ressort en spirale / corps : acier / FKXS / ABP Antriebstechnik, le numéro d'article est le suivant: FKXS 2650 08/08.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FKXS 2650 08/08.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristique
Type
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2(Ø)
Diam. extérieur A(mm)
Longueur totale W(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min)
Couple admissible(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement latéral admissible(mm)
Moment d'inertie(g・cm2)
Max. Offset Off Shafts (Radial)(mm)
Max. Offset Off Shafts (Axial)(mm)
Max. Clamping Torque(Ncm)
Weight appr.(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
FKXS 1225 03/06 |
FKXS 1225 04/04 |
FKXS 1225 04/05 |
FKXS 2650 08/10 |
FKXS 2650 08/12 |
FKXS 2650 08/14 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diam. extérieur A (mm) | Longueur totale W (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Caractéristique | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Jeu axial admissible (±) (mm) | Moment d'inertie (g・cm2) | Max. Offset Off Shafts (Radial) (mm) | Max. Offset Off Shafts (Axial) (mm) | Max. Clamping Torque (Ncm) | Weight appr. (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.63 € | 6 | Disponible | 3 jours | 0.05 à 1.00 | 3 | 6 | 12 | 25 | 4 001 à 10 000 | Haute durabilité / Aucun jeu / Isolation contre les vibrations / Environnement propre / Résistant à la chaleur | 0,7 | 8000 | 0,41 à 1,0 | ±0,50 | 0,5 | 3,5 | ± 0,5 | ± 0,5 | 70 | 18 | |
23.63 € | 6 | Disponible | 3 jours | 0.05 à 1.00 | 4 | 4 | 12 | 25 | 4 001 à 10 000 | Haute durabilité / Aucun jeu / Isolation contre les vibrations / Environnement propre / Résistant à la chaleur | 0,7 | 8000 | 0,41 à 1,0 | ±0,50 | 0,5 | 3,5 | ± 0,5 | ± 0,5 | 70 | 18 | |
23.63 € | 6 | Disponible | 3 jours | 0.05 à 1.00 | 4 | 5 | 12 | 25 | 4 001 à 10 000 | Haute durabilité / Aucun jeu / Isolation contre les vibrations / Environnement propre / Résistant à la chaleur | 0,7 | 8000 | 0,41 à 1,0 | ±0,50 | 0,5 | 3,5 | ± 0,5 | ± 0,5 | 70 | 18 | |
28.77 € | 6 | Disponible | 3 jours | 1.01 à 3.00 | 8 | 10 | 26 | 50 | 2001 à 4 000 | Haute durabilité / Aucun jeu / Isolation contre les vibrations / Environnement propre / Résistant à la chaleur | 3 | 3000 | 1,1 à 3,0 | ±1,5 | 1 | 129 | ± 1.5 | ± 1 | 300 | 131 | |
28.77 € | 6 | Disponible | 3 jours | 1.01 à 3.00 | 8 | 12 | 26 | 50 | 2001 à 4 000 | Haute durabilité / Aucun jeu / Isolation contre les vibrations / Environnement propre / Résistant à la chaleur | 3 | 3000 | 1,1 à 3,0 | ±1,5 | 1 | 129 | ± 1.5 | ± 1 | 300 | 131 | |
28.77 € | 6 | Disponible | 3 jours | 1.01 à 3.00 | 14 | 14 | 26 | 50 | 2001 à 4 000 | Haute durabilité / Isolation contre les vibrations / Environnement propre / Résistant à la chaleur | 3 | 3000 | 1,1 à 3,0 | ±1,5 | ±1 | 129 | ± 1.5 | ± 1 | 300 | 131 |