Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SKPS 2224 05/06
SKPS 1520
Part No. Example: SKPS 1520 05/06
(Series ØW d1/d2)
SKPS 2224
Part No. Example: SKPS 2224 08/08
(Series ØW d1/d2)
Référence pièce
|
---|
SKPS 2224 05/06 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diam. extérieur A (mm) | Longueur totale W (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Caractéristique | Matériau du corps | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Matériau de pièce des soufflets | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Jeu axial admissible (±) (mm) | Moment d'inertie (g・cm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 5 | 6 | 22 | 24 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Environnement propre | Résine | 1,2 | 10000 | ±3 | - | -10~80 | 0,3 | 7 |
Loading...
Technical data | SKPS 1520 | SKPS 2224 | |
---|---|---|---|
Max. speed | min-1 | 12.000 | 10.000 |
Max. torque | Ncm | 30 | 80 |
Max. offset off shafts | |||
Radial | mm | ± 0,3 | ± 0,3 |
Axial | mm | ± 0,2 | ± 0,3 |
Angular | Grad | ± 2,5 | ± 3 |
Torsion spring stiffness | Nm/rad | 12 | 38 |
Radial spring stiffness | N/mm | 45 | 115 |
Moment of inertia | gcm2 | 2 | 7 |
Max. clamping torque (M) | Ncm | 70 | 120 |
Temperature range | °C | -10 to +80 | |
Weight appr. | g | 6 | 10 |
Material | Middle section | Polyamid 6.6, fibreglass reinforced | |
Material | Hub | Brass | Aluminium |
M = tightening torque of the clamping screw
Because of the material properties of plastic, a dimensional deviation of up to 1 mm can occur in the length.
Type | À fente | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Application | Standard / Servomoteur / Moteur pas à pas / Encodeur |
---|---|---|---|---|---|
Plage de couple admissible(N•m) | 0.05 à 1.00 | Plage de désalignement latéral admissible(mm) | 0,21 à 0,40 | Désalignement latéral admissible(mm) | ±0,3 |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplements Steg / serrage par vis sans tête / corps : PA6.6 renforcé de fibres de verre, insert métallique / SKPS / ABP Antriebstechnik, le numéro d'article est le suivant: SKPS 2224 05/06.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SKPS 2224 05/06.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Caractéristique
Matériau de pièce des soufflets
Type
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2(Ø)
Diam. extérieur A(mm)
Longueur totale W(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min)
Matériau du corps
Couple admissible(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Désalignement angulaire admissible(deg)
Moment d'inertie(g・cm2)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SKPS 1520 02/05 |
SKPS 1520 02/06 |
SKPS 1520 03/03 |
SKPS 2224 05/08 |
SKPS 2224 05/10 |
SKPS 2224 06/06 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diam. extérieur A (mm) | Longueur totale W (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Caractéristique | Matériau du corps | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Matériau de pièce des soufflets | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Jeu axial admissible (±) (mm) | Moment d'inertie (g・cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.18 € | 1 | Disponible | 4 jours | 2 | 5 | 15 | 20 | 1 001 à 2 000 | Rigidité à la torsion élevée / Haute durabilité / Haute précision / Moment d'inertie faible / Aucun jeu / Petit / Isolation contre les vibrations / Environnement propre | Alliage | 0,7 | 12000 | ±2,5 | Autres | -10~+80 | ±0,2 | 2 | |
19.18 € | 1 | Disponible | 4 jours | 2 | 6 | 15 | 20 | 1 001 à 2 000 | Rigidité à la torsion élevée / Haute durabilité / Haute précision / Moment d'inertie faible / Aucun jeu / Petit / Isolation contre les vibrations / Environnement propre | Alliage | 0,7 | 12000 | ±2,5 | Autres | -10~+80 | ±0,2 | 2 | |
19.18 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | 3 | 15 | 20 | 10 001 à 78 000 | Rigidité à la torsion élevée / Haute durabilité / Haute précision / Moment d'inertie faible / Aucun jeu / Petit / Isolation contre les vibrations / Environnement propre | Résine | 0,7 | 12000 | ±2,5 | - | -10~80 | 0,2 | 2 | |
21.42 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 8 | 22 | 24 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Haute durabilité / Haute précision / Moment d'inertie faible / Aucun jeu / Isolation contre les vibrations / Environnement propre | Résine | 1,2 | 10000 | ±3 | - | -10~80 | 0,3 | 7 | |
21.42 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 10 | 22 | 24 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Haute durabilité / Haute précision / Moment d'inertie faible / Aucun jeu / Isolation contre les vibrations / Environnement propre | Résine | 1,2 | 10000 | ±3 | - | -10~80 | 0,3 | 7 | |
21.42 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 6 | 22 | 24 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Haute durabilité / Haute précision / Moment d'inertie faible / Aucun jeu / Isolation contre les vibrations / Environnement propre | Résine | 1,2 | 10000 | ±3 | - | -10~80 | 0,3 | 7 |