Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B16.100 |
B16.125 |
B16.150 |
B16.151 |
B16.200 |
B16.205 |
B16.250 |
B16.251 |
B16.302 |
B16.303 |
B16.401 |
B16.402 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.16 € | 1 | 3 jours | 100 | 55 | 25 | 60 | 1500 | ||
114.06 € | 1 | 3 jours | 125 | 55 | 25 | 60 | 2000 | ||
174.82 € | 1 | 3 jours | 150 | 55 | 30 | 60 | 2500 | ||
198.68 € | 1 | 3 jours | 150 | 80 | 35 | 85 | 3000 | ||
247.62 € | 1 | 3 jours | 200 | 55 | 35 | 60 | 3000 | ||
369.82 € | 1 | 3 jours | 200 | 80 | 45 | 85 | 4500 | ||
533.66 € | 1 | 3 jours | 250 | 80 | 50 | 85 | 6000 | ||
798.54 € | 1 | 3 jours | 250 | 100 | 70 | 108 | 8000 | ||
547.84 € | 1 | 3 jours | 300 | 80 | 50 | 85 | 7000 | ||
1,012.72 € | 1 | 3 jours | 300 | 100 | 70 | 108 | 9000 | ||
1,209.86 € | 1 | 3 jours | 400 | 80 | 50 | 85 | 9000 | ||
1,562.74 € | 1 | 3 jours | 400 | 100 | 70 | 108 | 11000 |
Loading...
Matériau de la roue | Résine | Roulement | Fourni | Matériau de la roue | Résine |
---|
Configurer
Propriétés de base
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles