Roue en caoutchouc (B80)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B80.100
B80.125
B80.126
B80.127
B80.160
B80.161
B80.200
B80.250
B80.251
B80.252
B80.300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)

25.60 €

4 2 jours 100401540150

32.42 €

4 2 jours 125502050220

26.92 €

1 3 jours 125402045200

31.60 €

1 3 jours 125401540180

41.86 €

4 2 jours 160502060300

47.06 €

1 3 jours 160502050350

53.96 €

4 2 jours 200502060450

103.16 €

1 3 jours 250602070600

75.04 €

1 3 jours 250502060550

119.86 €

1 3 jours 250632070580

131.20 €

1 3 jours 300603075700

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Caoutchouc Roulement Fourni Matériau de la roue Aluminium

Assistance technique