Roue à joue (C65)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C65.050
C65.075
C65.100
C65.125
C65.150
C65.180
C65.200
C65.201
C65.250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)

29.40 €

4 2 jours 50/621532400

42.80 €

4 2 jours 75/1002047700

52.24 €

27.69 €

1 Jour même

Stock

100/1252052800

56.78 €

30.09 €

1 Jour même

Stock

125/1452052900

71.64 €

4 2 jours 150/17520521000

79.60 €

4 2 jours 180/21020521200

165.70 €

4 2 jours 200/23025601500

166.14 €

4 2 jours 200/23040903000

210.64 €

4 2 jours 250/30030702000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Caoutchouc uréthane Largeur de roue(mm) 0 Roulement Fourni
Matériau de la roue Autres matériaux

Assistance technique