Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
C90.201 |
C90.230 |
C90.260 |
C90.261 |
C90.262 |
C90.263 |
C90.264 |
C90.265 |
C90.267 |
C90.269 |
C90.310 |
C90.400 |
C90.401 |
C90.402 |
C90.403 |
C90.404 |
C90.405 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.78 € | 1 | 2 jours | 200 | 50 | 20 | 60 | 80 | ||
32.80 € | 4 | 2 jours | 220 | 65 | 20 | 75 | 100 | ||
32.72 € | 4 | 2 jours | 260 | 85 | 20 | 50 | 170 | ||
24.32 € | 1 |
Jour même
Stock | 260 | 85 | 20 | 50 | 130 | ||
21.60 € | 1 | 3 jours | 260 | 85 | 20 | 75 | 130 | ||
18.16 € | 1 | 3 jours | 260 | 85 | 20 | 75 | 130 | ||
34.36 € | 4 | 2 jours | 260 | 85 | 25 | 75 | 170 | ||
26.30 € | 4 | 2 jours | 260 | 85 | 25 | 75 | 170 | ||
21.20 € | 4 | 2 jours | 260 | 85 | 20 | 88 | 130 | ||
32.96 € | 1 |
Jour même
Stock | 260 | 85 | 25 | 88 | 170 | ||
40.50 € | 1 |
Jour même
Stock | 310 | 50 | 20 | 60 | 75 | ||
30.82 € | 1 |
Jour même
Stock | 400 | 100 | 20 | 75 | 200 | ||
44.30 € | 18 | 2 jours | 400 | 100 | 20 | 75 | 300 | ||
30.82 € | 1 | 2 jours | 400 | 100 | 25 | 75 | 200 | ||
45.20 € | 4 | 2 jours | 400 | 100 | 25 | 75 | 300 | ||
30.82 € | 4 | 2 jours | 400 | 100 | 25 | 90 | 200 | ||
45.86 € | 4 | 2 jours | 400 | 100 | 25 | 90 | 300 |
Loading...
Matériau de la roue | Caoutchouc | Roulement | Fourni | Matériau de la roue | Acier |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles