Roue pneumatique (D15)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D15.185
D15.201
D15.230
D15.260
D15.261
D15.262
D15.264
D15.265
D15.266
D15.267
D15.268
D15.300
D15.400
D15.401
D15.403
D15.406
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)

30.98 €

1 3 jours 18045204860

14.80 €

4 2 jours 20050206075

27.10 €

1 3 jours 220652050100

26.14 €

1 3 jours 260852050170

26.74 €

1 3 jours 260852050170

24.32 €

12.89 €

1 Jour même

Stock

260852060170

16.62 €

1 Jour même

Stock

260852060100

27.72 €

1 3 jours 260852075170

17.02 €

4 2 jours 260852075120

27.72 €

1 3 jours 260852575170

19.46 €

4 2 jours 260852575100

32.54 €

1 3 jours 3001002575200

27.88 €

1 3 jours 4001002075160

30.06 €

4 2 jours 4001002575160

44.00 €

1 3 jours 4001002075250

41.82 €

1 3 jours 4001002088250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Caoutchouc Roulement Fourni Matériau de la roue Résine

Assistance technique