• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 23:30 (CET) 26/1/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulette compacte (A600)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A600.C10.035

Référence pièce
A600.C10.035
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

15.22 €

Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante Hauteur de montage H(mm) 58 Plage de charge(daN) 80.01-140.00
Longueur de la plaque L(mm) 60 Largeur de la plaque W(mm) 60 Diam. de roue D(Ø) 35
Largeur de roue B(mm) 25

Vous vous trouvez sur la page de Roulette compacte (A600), le numéro d'article est le suivant: A600.C10.035.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A600.C10.035.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique