Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A601.C10.035
Type à roulettes | Type à trou traversant | Hauteur de montage H(mm) | 58 | Plage de charge(daN) | 80,01 à 140,00 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de la plaque L(mm) | 60 | Largeur de la plaque W(mm) | 60 | Diam. de roue D(Ø) | 35 |
Largeur de roue B(mm) | 25 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette compacte (A601), le numéro d'article est le suivant: A601.C10.035.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A601.C10.035.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles