Roulettes de transport en inox (H110)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
H110.A90.080
H110.A90.100
H110.A90.125
H110.A90.150
H110.A90.200
H110.B26.080
H110.B26.100
H110.B26.125
H110.B26.150
H110.B26.200
H110.B43.080
H110.B43.100
H110.B43.125
H110.B43.150
H110.B43.200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

15.86 €

1 2 jours 10880,01 à 140,0095808030

16.68 €

4 2 jours 12780,01 à 140,00958010030

23.12 €

12.25 €

1 Jour même

Stock

15580,01 à 140,00958012537.5

37.04 €

4 2 jours 192220,01 à 320,0012910615040

42.94 €

4 2 jours 240220,01 à 320,0012910620050

17.32 €

1 3 jours 10880,01 à 140,0095808028

18.52 €

1 3 jours 12780,01 à 140,00958010030

27.12 €

1 3 jours 15580,01 à 140,00958012532

42.94 €

1 3 jours 192140,01 à 220,0012910615035

55.22 €

1 3 jours 240140,01 à 220,0012910620045

17.30 €

1 3 jours 10835.01 à 80.0095808030

17.30 €

1 3 jours 12735.01 à 80.00958010030

24.50 €

1 3 jours 15580,01 à 140,00958012535

40.92 €

1 3 jours 19280,01 à 140,0012910615040

46.46 €

1 3 jours 240140,01 à 220,0012910620050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe

Assistance technique