Dispositif de serrage mini

Dispositif de serrage mini
  • Remise sur volume
Dispositif de serrage à genouillère de taille très réduite et compacte pour le serrage, la préhension, la tenue et l’arrêt des composants.Boîtier monobloc en aluminium à haute résistance.

TÜNKERS est le spécialiste en pince de serrage, pneumatique, prendre, cylindre et serrage manuel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Miniature Clamp PKS 16-25.1

Product Description


- Compact clamp with knee-lever mechanism
- Over-centre locking
- Monocoquehousing made from high-strength aluminum material
- Integral pneumatic cylinder, 16 to 25 mm dia.
- Clamp with mounting for gripper jaws, contour blocks or clamping screws
- Mounting hole patterns front and rear
- Versions: Standard, circular shaped, threaded stem, cartridge variants
- Prepared with magnetic pistons for Position sensing system
Optional:
- Position sensing for closed and open positions

Drawing

Order Example

Order code, TÜNKERS position sensing system

...T03Magnet sensor (standard), prepared for Position sensing system
...T12Inductive sensing (PKS 25-1 only)
...T23Magnetic sensing, incl. 2 solenoid switches mounted on the clamp
Opening angle, available in variants 45°, 60°, 75°, 90°, 96° and 105°.

Technical Data

TypeClamping torque
at 5 bar (Nm)
Max. holding
torque (Nm)
Operating pressure
with oil- free air (bar)
Maximum pressure
with oil- free air (bar)
Mounting
(G)
Opening and closing time
(approx. sec.)
Weight
(kg)
PKS 16.182556M510.3
PKS 20.1155456G1/810.5
PKS 25.1257556G1/810.8
 
TypeL1L2L3L4L4aL5L6L7L8L9L10L11L12L13L14L15L16L17L18B1B2B3B4
PKS 16.11239612207.57.51055057105.526161561395.516.532502.52.5
PKS 20.1158120152515141556069126.530201883501122396033
PKS 25.118213617.52819171857580168.535252295611222457544
 
TypeB5B6B7B8B9B10B11B12B13B14B15B16B17D1D2D3D4D5D5aD6
PKS 16.1214182816636573.512916M5M55.5425M25x1.56.5
PKS 20.131722322084268412920G1/8M56.5530M30x1.56.5
PKS 25.14202540251052.568312925G1/8M58.5634M35x1.56.5
Subject to technical modifications.

Miniature Clamp PKS 16-25.1 Z

Product Description


- Compact clamp, special design with manual feed
- Manual closing and locking
- Pneumatic opening and closing
Please note: A 5/3-way valve, central position, vented, is required.

Drawing

Technical Data

All other dimensions identical to the PKS Standard Series.
TypeBxByRxWeight (kg)
PKS 16.1 Z9201350.32
PKS 20.1 Z9201350.70
PKS 25.1 Z9201350.928
Subject to technical modifications.
Référence pièce
PKS 16.1 A18 T03 105
PKS 16.1 ZR A18 T03 105
PKS 20.1 A00 T03 105
PKS 20.1 A18 T03 105
PKS 20.1 ZR A18 T03 105
PKS 25.1 A18 T03 105
PKS 25.1 ZR A18 T03 105
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCouple de maintien max.
(Nm)
Moment de serrage à 5 bar
(Nm)
Piston Ø
(mm)
Poids
(Kg)

195.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

10258160.3

242.00 €

2 Disponible 3 jours 10258160.3

220.00 €

1 Disponible 5 jours 105415200.5

238.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

105415200.5

285.00 €

2 Disponible 3 jours 105415200.5

287.00 €

2 Disponible 3 jours 107525250.8

333.00 €

1 Disponible 7 jours 107525250.8

Loading...

  1. 1

Assistance technique