Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 32 | 25 | |
73.81 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 32 | 50 | |
75.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 32 | 75 | |
81.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 32 | 80 | |
81.05 € | 4 | Disponible | 2 jours | 10 | 32 | 100 | |
83.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 32 | 125 | |
81.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 32 | 150 | |
83.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 32 | 160 | |
83.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 32 | 175 | |
89.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 32 | 200 | |
89.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 32 | 250 | |
93.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 32 | 300 | |
98.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 32 | 320 | |
98.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 32 | 350 | |
102.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 32 | 400 | |
106.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 32 | 450 | |
110.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 32 | 500 | |
79.51 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 40 | 25 | |
82.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 40 | 50 | |
84.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 40 | 75 | |
87.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 40 | 80 | |
87.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 40 | 100 | |
90.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 40 | 125 | |
93.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 40 | 150 | |
95.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 40 | 160 | |
95.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 40 | 175 | |
98.51 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 40 | 200 | |
103.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 40 | 250 | |
109.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 40 | 300 | |
114.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 40 | 320 | |
114.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 40 | 350 | |
120.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 40 | 400 | |
125.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 40 | 450 | |
132.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 40 | 500 | |
102.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 50 | 25 | |
106.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 50 | 50 | |
104.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 50 | 75 | |
108.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 50 | 80 | |
112.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 50 | 100 | |
115.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 50 | 125 | |
113.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 50 | 150 | |
116.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 50 | 160 | |
116.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 50 | 175 | |
120.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 50 | 200 | |
127.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 50 | 250 | |
132.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 50 | 300 | |
138.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 50 | 320 | |
138.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 50 | 350 | |
144.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 50 | 400 | |
151.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 50 | 450 | |
157.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 50 | 500 | |
117.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 63 | 25 | |
121.51 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 63 | 50 | |
125.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 63 | 75 | |
130.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 63 | 80 | |
130.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 63 | 100 | |
134.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 63 | 125 | |
136.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 63 | 150 | |
140.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 63 | 160 | |
140.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 63 | 175 |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | À double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tige simple | Forme du corps principal | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Pression de fonctionnement(MPa) | 0,15::1 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. du cylindre : D(Ø)
Course : L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles