Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. extérieur A (mm) | Longueur totale W (mm) | Couple admissible (N•m) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Jeu axial admissible (±) (mm) | Trous D1 | Trous D2 | Nombre max. Alésages D1 pour rainure de clavette | Nombre max. Alésages D2 pour rainure de clavette | Rainure de clavette (D1) | Rainure de clavette (D2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 jours | 10 | 15.5 | 21 | 0,5 | 0,1 | 1 | 0,2 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Non | Non | |||
1 | 12 jours | 10 | 15.5 | 21 | 0,5 | 0,1 | 1 | 0,2 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Non | Oui | |||
1 | 12 jours | 10 | 15.5 | 21 | 0,5 | 0,1 | 1 | 0,2 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Oui | Non | |||
1 | 12 jours | 10 | 15.5 | 21 | 0,5 | 0,1 | 1 | 0,2 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Oui | Oui | |||
1 | 12 jours | 10 | 15.5 | 25 | 0,5 | 0,15 | 1,5 | 0,3 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Non | Non | |||
1 | 12 jours | 10 | 15.5 | 25 | 0,5 | 0,15 | 1,5 | 0,3 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Non | Oui | |||
1 | 12 jours | 10 | 15.5 | 25 | 0,5 | 0,15 | 1,5 | 0,3 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Oui | Non | |||
1 | 12 jours | 10 | 15.5 | 25 | 0,5 | 0,15 | 1,5 | 0,3 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Oui | Oui | |||
1 | 12 jours | 10 | 15.5 | 28 | 0,5 | 0,2 | 2 | 0,4 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Non | Non | |||
1 | 12 jours | 10 | 15.5 | 28 | 0,5 | 0,2 | 2 | 0,4 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Non | Oui | |||
1 | 12 jours | 10 | 15.5 | 28 | 0,5 | 0,2 | 2 | 0,4 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Oui | Non | |||
1 | 12 jours | 10 | 15.5 | 28 | 0,5 | 0,2 | 2 | 0,4 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Oui | Oui | |||
1 | 12 jours | 10 | 15.5 | 23 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Non | Non | |||
1 | 12 jours | 10 | 15.5 | 23 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Non | Oui | |||
1 | 12 jours | 10 | 15.5 | 23 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Oui | Non | |||
1 | 12 jours | 10 | 15.5 | 23 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Oui | Oui | |||
1 | 12 jours | 10 | 15.5 | 26 | 1 | 0,15 | 1,5 | 0,3 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Non | Non | |||
1 | 12 jours | 10 | 15.5 | 26 | 1 | 0,15 | 1,5 | 0,3 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Non | Oui | |||
1 | 12 jours | 10 | 15.5 | 26 | 1 | 0,15 | 1,5 | 0,3 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Oui | Non | |||
1 | 12 jours | 10 | 15.5 | 26 | 1 | 0,15 | 1,5 | 0,3 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Oui | Oui | |||
1 | 12 jours | 10 | 15.5 | 31 | 1 | 0,2 | 2 | 0,4 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Non | Non | |||
1 | 12 jours | 10 | 15.5 | 31 | 1 | 0,2 | 2 | 0,4 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Non | Oui | |||
1 | 12 jours | 10 | 15.5 | 31 | 1 | 0,2 | 2 | 0,4 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Oui | Non | |||
1 | 12 jours | 10 | 15.5 | 31 | 1 | 0,2 | 2 | 0,4 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Oui | Oui | |||
1 | 12 jours | 10 | 20 | 26 | 1,5 | 0,1 | 1,5 | 0,3 | 3-10 | 3-10 | 10 | 10 | Non | Non | |||
1 | 12 jours | 10 | 20 | 26 | 1,5 | 0,1 | 1,5 | 0,3 | 3-10 | 3-10 | 10 | 10 | Non | Oui | |||
1 | 12 jours | 10 | 20 | 26 | 1,5 | 0,1 | 1,5 | 0,3 | 3-10 | 3-10 | 10 | 10 | Oui | Non | |||
1 | 12 jours | 10 | 20 | 26 | 1,5 | 0,1 | 1,5 | 0,3 | 3-10 | 3-10 | 10 | 10 | Oui | Oui | |||
1 | 12 jours | 10 | 20 | 31 | 1,5 | 0,15 | 2 | 0,4 | 3-10 | 3-10 | 10 | 10 | Non | Non | |||
1 | 12 jours | 10 | 20 | 31 | 1,5 | 0,15 | 2 | 0,4 | 3-10 | 3-10 | 10 | 10 | Non | Oui | |||
1 | 12 jours | 10 | 20 | 31 | 1,5 | 0,15 | 2 | 0,4 | 3-10 | 3-10 | 10 | 10 | Oui | Non | |||
1 | 12 jours | 10 | 20 | 31 | 1,5 | 0,15 | 2 | 0,4 | 3-10 | 3-10 | 10 | 10 | Oui | Oui | |||
1 | 12 jours | 10 | 25 | 32 | 2 | 0,15 | 1,5 | 0,3 | 3-14 | 3-14 | 14 | 14 | Non | Non | |||
1 | 12 jours | 10 | 25 | 32 | 2 | 0,15 | 1,5 | 0,3 | 3-14 | 3-14 | 14 | 14 | Non | Oui | |||
1 | 12 jours | 10 | 25 | 32 | 2 | 0,15 | 1,5 | 0,3 | 3-14 | 3-14 | 14 | 14 | Oui | Non | |||
1 | 12 jours | 10 | 25 | 32 | 2 | 0,15 | 1,5 | 0,3 | 3-14 | 3-14 | 14 | 14 | Oui | Oui | |||
1 | 12 jours | 10 | 25 | 38 | 2 | 0,2 | 1,5 | 0,4 | 3-14 | 3-14 | 14 | 14 | Non | Non | |||
1 | 12 jours | 10 | 25 | 38 | 2 | 0,2 | 1,5 | 0,4 | 3-14 | 3-14 | 14 | 14 | Non | Oui | |||
1 | 12 jours | 10 | 25 | 38 | 2 | 0,2 | 1,5 | 0,4 | 3-14 | 3-14 | 14 | 14 | Oui | Non | |||
1 | 12 jours | 10 | 25 | 38 | 2 | 0,2 | 1,5 | 0,4 | 3-14 | 3-14 | 14 | 14 | Oui | Oui | |||
1 | 12 jours | 10 | 25 | 42 | 2 | 0,25 | 2 | 0,5 | 3-14 | 3-14 | 14 | 14 | Non | Non | |||
1 | 12 jours | 10 | 25 | 42 | 2 | 0,25 | 2 | 0,5 | 3-14 | 3-14 | 14 | 14 | Non | Oui | |||
1 | 12 jours | 10 | 25 | 42 | 2 | 0,25 | 2 | 0,5 | 3-14 | 3-14 | 14 | 14 | Oui | Non | |||
1 | 12 jours | 10 | 25 | 42 | 2 | 0,25 | 2 | 0,5 | 3-14 | 3-14 | 14 | 14 | Oui | Oui | |||
1 | 12 jours | 10 | 32.5 | 41 | 4,5 | 0,1 | 1,5 | 0,3 | 6-16 | 6-16 | 18 | 18 | Non | Non | |||
1 | 12 jours | 10 | 32.5 | 41 | 4,5 | 0,1 | 1,5 | 0,3 | 6-16 | 6-16 | 18 | 18 | Non | Oui | |||
1 | 12 jours | 10 | 32.5 | 41 | 4,5 | 0,1 | 1,5 | 0,3 | 6-16 | 6-16 | 18 | 18 | Oui | Non | |||
1 | 12 jours | 10 | 32.5 | 41 | 4,5 | 0,1 | 1,5 | 0,3 | 6-16 | 6-16 | 18 | 18 | Oui | Oui | |||
1 | 12 jours | 10 | 32.5 | 50 | 4,5 | 0,2 | 2 | 0,5 | 6-16 | 6-16 | 18 | 18 | Non | Non | |||
1 | 12 jours | 10 | 32.5 | 50 | 4,5 | 0,2 | 2 | 0,5 | 6-16 | 6-16 | 18 | 18 | Non | Oui | |||
1 | 12 jours | 10 | 32.5 | 50 | 4,5 | 0,2 | 2 | 0,5 | 6-16 | 6-16 | 18 | 18 | Oui | Non | |||
1 | 12 jours | 10 | 32.5 | 50 | 4,5 | 0,2 | 2 | 0,5 | 6-16 | 6-16 | 18 | 18 | Oui | Oui | |||
1 | 12 jours | 10 | 40.5 | 47 | 10 | 0,15 | 1,5 | 0,4 | 6 ~ 25 | - | - | - | - | - | |||
1 | 12 jours | 10 | 40.5 | 57 | 10 | 0,3 | 2 | 0,6 | 6-25 | 6-25 | 25 | 25 | Non | Non | |||
1 | 12 jours | 10 | 40.5 | 57 | 10 | 0,3 | 2 | 0,6 | 6-25 | 6-25 | 25 | 25 | Non | Oui | |||
1 | 12 jours | 10 | 40.5 | 57 | 10 | 0,3 | 2 | 0,6 | 6-25 | 6-25 | 25 | 25 | Oui | Non | |||
1 | 12 jours | 10 | 40.5 | 57 | 10 | 0,3 | 2 | 0,6 | 6-25 | 6-25 | 25 | 25 | Oui | Oui |
Loading...
Type | Bellows Type | Application | Standard / Servo Motor / Stepping Motor / Encoder | Caractéristique | High Torsional Rigidity / High Torque / High Accuracy / High Durability / No Backlash / Low Moment of Inertia |
---|---|---|---|---|---|
Max. Vitesse de rotation(tr/min) | 15000 | Matériau de pièce des soufflets | Stainless Steel |
Configurer
Propriétés de base
Diam. extérieur A(mm)
Longueur totale W(mm)
Couple admissible(N•m)
Désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement angulaire admissible(deg)
Trous D1
Trous D2
Nombre max. Alésages D1 pour rainure de clavette
Nombre max. Alésages D2 pour rainure de clavette
Rainure de clavette (D1)
Rainure de clavette (D2)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles