Accouplements à soufflets / serrage de moyeu, clavette DIN 6885, enfichage axial / soufflet : acier inoxydable / corps : aluminium / KB2P / KBK (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Accouplements à soufflets / serrage de moyeu, clavette DIN 6885, enfichage axial / soufflet : acier inoxydable / corps : aluminium / KB2P / KBK

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Backlash-free miniature metal bellows couplings with clamping hubs
For shaft diameters from 3 - 25mm
Torque range: 0.5 - 10Nm
High torsional stiffness, good compensation of shaft misalignment, low restoring forces
Designed for easy assembly / disassembly
Axial pluggable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KB2P/5-25-[3-8/1]-[3-8/1]-[C,​D]
KB2P/5-25-[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,​D]
KB2P/5-25-N[3-8/1]-[3-8/1]-[C,​D]
KB2P/5-25-N[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,​D]
KB2P/5-29-[3-8/1]-[3-8/1]-[C,​D]
KB2P/5-29-[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,​D]
KB2P/5-29-N[3-8/1]-[3-8/1]-[C,​D]
KB2P/5-29-N[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,​D]
KB2P/5-32-[3-8/1]-[3-8/1]-[C,​D]
KB2P/5-32-[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,​D]
KB2P/5-32-N[3-8/1]-[3-8/1]-[C,​D]
KB2P/5-32-N[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,​D]
KB2P/10-27-[3-8/1]-[3-8/1]-[C,​D]
KB2P/10-27-[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,​D]
KB2P/10-27-N[3-8/1]-[3-8/1]-[C,​D]
KB2P/10-27-N[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,​D]
KB2P/10-30-[3-8/1]-[3-8/1]-[C,​D]
KB2P/10-30-[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,​D]
KB2P/10-30-N[3-8/1]-[3-8/1]-[C,​D]
KB2P/10-30-N[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,​D]
KB2P/10-32-[3-8/1]-[3-8/1]-[C,​D]
KB2P/10-32-[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,​D]
KB2P/10-32-N[3-8/1]-[3-8/1]-[C,​D]
KB2P/10-32-N[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,​D]
KB2P/15-30-[3-10/1]-[3-10/1]-[C,​D]
KB2P/15-30-[3-10/1]-N[3-10/1]-[C,​D]
KB2P/15-30-N[3-10/1]-[3-10/1]-[C,​D]
KB2P/15-30-N[3-10/1]-N[3-10/1]-[C,​D]
KB2P/15-35-[3-10/1]-[3-10/1]-[C,​D]
KB2P/15-35-[3-10/1]-N[3-10/1]-[C,​D]
KB2P/15-35-N[3-10/1]-[3-10/1]-[C,​D]
KB2P/15-35-N[3-10/1]-N[3-10/1]-[C,​D]
KB2P/20-37-[3-14/1]-[3-14/1]-[C,​D]
KB2P/20-37-[3-14/1]-N[3-14/1]-[C,​D]
KB2P/20-37-N[3-14/1]-[3-14/1]-[C,​D]
KB2P/20-37-N[3-14/1]-N[3-14/1]-[C,​D]
KB2P/20-43-[3-14/1]-[3-14/1]-[C,​D]
KB2P/20-43-[3-14/1]-N[3-14/1]-[C,​D]
KB2P/20-43-N[3-14/1]-[3-14/1]-[C,​D]
KB2P/20-43-N[3-14/1]-N[3-14/1]-[C,​D]
KB2P/20-47-[3-14/1]-[3-14/1]-[C,​D]
KB2P/20-47-[3-14/1]-N[3-14/1]-[C,​D]
KB2P/20-47-N[3-14/1]-[3-14/1]-[C,​D]
KB2P/20-47-N[3-14/1]-N[3-14/1]-[C,​D]
KB2P/45-49-[6-18/1]-[6-16/1]-[C,​D]
KB2P/45-49-[6-18/1]-N[6-16/1]-[C,​D]
KB2P/45-49-N[6-18/1]-[6-16/1]-[C,​D]
KB2P/45-49-N[6-18/1]-N[6-16/1]-[C,​D]
KB2P/45-58-[6-18/1]-[6-16/1]-[C,​D]
KB2P/45-58-[6-18/1]-N[6-16/1]-[C,​D]
KB2P/45-58-N[6-18/1]-[6-16/1]-[C,​D]
KB2P/45-58-N[6-18/1]-N[6-16/1]-[C,​D]
KB2P/100-56-[6-25/1]-[6-25/1]-[C,​D]
KB2P/100-56-[6-25/1]-N[6-25/1]-[C,​D]
KB2P/100-56-N[6-25/1]-[6-25/1]-[C,​D]
KB2P/100-56-N[6-25/1]-N[6-25/1]-[C,​D]
KB2P/100-66-[6-25/1]-[6-25/1]-[C,​D]
KB2P/100-66-[6-25/1]-N[6-25/1]-[C,​D]
KB2P/100-66-N[6-25/1]-[6-25/1]-[C,​D]
KB2P/100-66-N[6-25/1]-N[6-25/1]-[C,​D]
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. extérieur A
(mm)
Longueur totale W
(mm)
Couple admissible
(N•m)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Jeu axial admissible (±)
(mm)
Trous D1 Trous D2 Nombre max. Alésages D1 pour rainure de clavette Nombre max. Alésages D2 pour rainure de clavette Rainure de clavette (D1) Rainure de clavette (D2) Branchement
1 12 jours 1015.5210,50,110,23-83-888NonNonC / D
1 12 jours 1015.5210,50,110,23-83-888NonOuiC / D
1 12 jours 1015.5210,50,110,23-83-888OuiNonC / D
1 12 jours 1015.5210,50,110,23-83-888OuiOuiC / D
1 12 jours 1015.53110,220,43-83-888NonNonC / D
1 12 jours 1015.53110,220,43-83-888NonOuiC / D
1 12 jours 1015.53110,220,43-83-888OuiNonC / D
1 12 jours 1015.53110,220,43-83-888OuiOuiC / D
1 12 jours 1015.52610,151,50,33-83-888NonNonC / D
1 12 jours 1015.52610,151,50,33-83-888NonOuiC / D
1 12 jours 1015.52610,151,50,33-83-888OuiNonC / D
1 12 jours 1015.52610,151,50,33-83-888OuiOuiC / D
1 12 jours 1015.5250,50,151,50,33-83-888NonNonC / D
1 12 jours 1015.5250,50,151,50,33-83-888NonOuiC / D
1 12 jours 1015.5250,50,151,50,33-83-888OuiNonC / D
1 12 jours 1015.5250,50,151,50,33-83-888OuiOuiC / D
1 12 jours 1032.5504,50,220,56-166-161818NonNonC / D
1 12 jours 1032.5504,50,220,56-166-161818NonOuiC / D
1 12 jours 1032.5504,50,220,56-166-161818OuiNonC / D
1 12 jours 1032.5504,50,220,56-166-161818OuiOuiC / D
1 12 jours 10253220,151,50,33-143-141414NonNonC / D
1 12 jours 10253220,151,50,33-143-141414NonOuiC / D
1 12 jours 10253220,151,50,33-143-141414OuiNonC / D
1 12 jours 10253220,151,50,33-143-141414OuiOuiC / D
1 12 jours 1020311,50,1520,43-103-101010NonNonC / D
1 12 jours 1020311,50,1520,43-103-101010NonOuiC / D
1 12 jours 1020311,50,1520,43-103-101010OuiNonC / D
1 12 jours 1020311,50,1520,43-103-101010OuiOuiC / D
1 12 jours 1040.557100,320,66-256-252525NonNonC / D
1 12 jours 1040.557100,320,66-256-252525NonOuiC / D
1 12 jours 1040.557100,320,66-256-252525OuiNonC / D
1 12 jours 1040.557100,320,66-256-252525OuiOuiC / D
1 12 jours 1015.52310,110,23-83-888NonNonC / D
1 12 jours 1015.52310,110,23-83-888NonOuiC / D
1 12 jours 1015.52310,110,23-83-888OuiNonC / D
1 12 jours 1015.52310,110,23-83-888OuiOuiC / D
1 12 jours 1040.547100,151,50,43 ~ 143 ~ 14--NonNonC / D
1 12 jours 1040.547100,151,50,43 ~ 143 ~ 14--NonOuiC / D
1 12 jours 1040.547100,151,50,43 ~ 143 ~ 14--OuiNonC / D
1 12 jours 1040.547100,151,50,43 ~ 143 ~ 14--OuiOuiC / D
1 12 jours 10254220,2520,53-143-141414NonNonC / D
1 12 jours 10254220,2520,53-143-141414NonOuiC / D
1 12 jours 10254220,2520,53-143-141414OuiNonC / D
1 12 jours 10254220,2520,53-143-141414OuiOuiC / D
1 12 jours 1032.5414,50,11,50,36-166-161818NonNonC / D
1 12 jours 1032.5414,50,11,50,36-166-161818NonOuiC / D
1 12 jours 1032.5414,50,11,50,36-166-161818OuiNonC / D
1 12 jours 1032.5414,50,11,50,36-166-161818OuiOuiC / D
1 12 jours 1020261,50,11,50,33-103-101010NonNonC / D
1 12 jours 1020261,50,11,50,33-103-101010NonOuiC / D
1 12 jours 1020261,50,11,50,33-103-101010OuiNonC / D
1 12 jours 1020261,50,11,50,33-103-101010OuiOuiC / D
1 12 jours 1015.5280,50,220,43-83-888NonNonC / D
1 12 jours 1015.5280,50,220,43-83-888NonOuiC / D
1 12 jours 1015.5280,50,220,43-83-888OuiNonC / D
1 12 jours 1015.5280,50,220,43-83-888OuiOuiC / D
1 12 jours 10253820,21,50,43-143-141414NonNonC / D
1 12 jours 10253820,21,50,43-143-141414NonOuiC / D
1 12 jours 10253820,21,50,43-143-141414OuiNonC / D
1 12 jours 10253820,21,50,43-143-141414OuiOuiC / D

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à soufflets Application Standard / Servo Motor / Stepping Motor / Encoder Caractéristique High Torsional Rigidity / High Torque / High Accuracy / High Durability / No Backlash / Low Moment of Inertia
Max. Vitesse de rotation(tr/min) 15000 Matériau de pièce des soufflets Stainless Steel

Assistance technique