Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KBST-6 |
KBST-8 |
KBST-10 |
KBST-12 |
KBST-14 |
KBST-15 |
KBST-16 |
KBST-20 |
KBST-25 |
KBST-30 |
KBST-35 |
KBST-40 |
KBST-50 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. extérieur A (Ø) | Longueur totale W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.04 € | 1 | 12 jours | 10 | 18 | 30 | |||
20.98 € | 1 | 12 jours | 10 | 24 | 35 | |||
22.80 € | 1 | 12 jours | 10 | 29 | 45 | |||
24.75 € | 1 | 12 jours | 10 | 29 | 45 | |||
26.70 € | 1 | 12 jours | 10 | 34 | 50 | |||
28.52 € | 1 | 12 jours | 10 | 34 | 50 | |||
30.46 € | 1 | 12 jours | 10 | 34 | 50 | |||
36.17 € | 1 | 12 jours | 10 | 42 | 65 | |||
39.92 € | 1 | 12 jours | 10 | 45 | 75 | |||
49.50 € | 1 | 12 jours | 10 | 53 | 83 | |||
72.28 € | 1 | 12 jours | 10 | 67 | 95 | |||
89.81 € | 1 | 12 jours | 10 | 77 | 108 | |||
111.58 € | 1 | 12 jours | 10 | 85 | 124 |
Loading...
Application | Standard / Servo Motor / Stepping Motor | Caractéristique | High Torsional Rigidity / High Torque / High Accuracy / High Durability / No Backlash | Matériau du corps | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Désalignement latéral admissible(mm) | 0 | Désalignement angulaire admissible(deg) | 0 | Jeu axial admissible (±)(mm) | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Diam. extérieur A(Ø)
Longueur totale W(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles