• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 26/5/2024 à 1:00 (CET) 27/5/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Modèle PMR-LB à roue rigide de type à platine (avec butée) (Numéros de référence)

Modèle PMR-LB à roue rigide de type à platine (avec butée)
A caster recommended for towing with excellent life span, traveling performance and operability

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PMR-200UWBLB(R)
PMR-200WBLB(R)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Largeur de roue B
(mm)

104.44 €

1 12 jours 320.01~485.00400[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile-

72.81 €

1 12 jours 140.01~220.00250CaoutchoucNA43

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée Avec butée de rotation Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou rond Longueur de la plaque L(mm) 151 Application Installations d'usine
Catégorie de charge Charge lourde Butée Oui Roulements de roue Oui
Matériau de la feuille Placage en fer

Assistance technique