Aimant néodyme en forme de bague【1-10 pièces par conditionnement】

Aimant néodyme en forme de bague
[Features]
· Neodymium magnets are the strongest magnets of all, and are ideal for reducing size and increasing the performance of devices.
· On its own, the material is weak to rust and so has been finished with a nickel plating. Thanks to the excellent rustproofing and durability properties of the plating technology, it should encounter no problems under normal usage conditions.
· Used widely in various cutting-edge fields such as in cell phones, HDDs, hybrid cars, etc.
· There is no attraction force measurement data available for the model numbers listed below. Thank you for your understanding.
[NOR001/NOR002/NOR021/NOR160/NOR244/NOR317/NOR383/NOR425]

(i)Remarque

  • Cette image est fournie à titre d'illustration. Veuillez vérifier le traitement de surface.
  • Le sens de magnétisation varie en fonction du produit.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NOR021
NOR117
NOR381
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForce d'attraction (plage sélectionnable)
(N)
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Diamètre extérieur
(Ø)
Diamètre intérieur
(Ø)
Hauteur
(mm)
Détails du matériau Sens d'aimantation Densité du flux magnétique de la surface
(mT)
Limites de température de fonctionnement
(°C)

57.02 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 10Jusqu'à 10.0-312N40Face simple 2 pôles206≦80

27.89 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 1010.1 à 20.010.41051.5N40Sens de la hauteur265≦75

110.93 €

1 11 jours 10100.1 ou plus235.2453510N35SHSens de la hauteur440≦180

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Bague Type d'aimant (matériau) Aimant néodyme Traitement de surface Placage Ni

Assistance technique