Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NOR326
Référence pièce
|
---|
NOR326 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Force d'attraction (plage sélectionnable) (N) | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Diamètre extérieur (Ø) | Diamètre intérieur (Ø) | Hauteur (mm) | Détails du matériau | Sens d'aimantation | Traitement de surface | Densité du flux magnétique de la surface (mT) | Limites de température de fonctionnement (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.68 € | 6 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 8 | 28 | 3 | 1 | N40UH | Sens de la hauteur | Placage Ni | 64 | ≦120 |
Loading...
Forme | Bague | Type d'aimant (matériau) | Aimant néodyme |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Aimant néodyme en forme de bague, le numéro d'article est le suivant: NOR326.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NOR326.
Configurer
Propriétés de base
Type
Force d'attraction (plage sélectionnable)(N)
Force d'attraction (valeur configurable)(N)
Diamètre extérieur(Ø)
Diamètre intérieur(Ø)
Hauteur(mm)
Détails du matériau
Sens d'aimantation
Traitement de surface
Densité du flux magnétique de la surface(mT)
Limites de température de fonctionnement(°C)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
NOR008 |
NOR010 |
NOR011 |
NOR327 |
NOR328 |
NOR332 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Force d'attraction (plage sélectionnable) (N) | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Diamètre extérieur (Ø) | Diamètre intérieur (Ø) | Hauteur (mm) | Détails du matériau | Sens d'aimantation | Traitement de surface | Densité du flux magnétique de la surface (mT) | Limites de température de fonctionnement (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.30 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 1.9 | - | 1 | 2 | N48 | Sens de la hauteur | Plaqué or | 251 | ≦110 | ||
29.86 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 0.9 | - | 1.5 | 1 | N40 | Sens de la hauteur | Placage Ni | 139 | ≦100 | ||
33.30 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 0.8 | - | 1.67 | 1.2 | N40SH | Sens de la hauteur | Placage Ni | 127 | ≦190 | ||
84.13 € | 9 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 10.1 à 20.0 | 18.7 | 28 | 18 | 1 | N35 | Sens de la hauteur | Placage Ni | 132 | ≦60 | ||
84.30 € | 7 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 40,1 à 50,0 | 46.6 | 28 | 22 | 2 | N40 | Sens de la hauteur | Placage Ni | 293 | ≦80 | ||
79.85 € | 6 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 30,1 à 40,0 | 31.5 | 28 | 24 | 1.5 | N35 | Sens de la hauteur | Placage Ni | 255 | ≦85 |