Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NOS259
Référence pièce
|
---|
NOS259 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Force d'attraction (plage sélectionnable) (N) | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Détails du matériau | Sens d'aimantation | Traitement de surface | Densité du flux magnétique de la surface (mT) | Limites de température de fonctionnement (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.71 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 80,1 à 90,0 | 89.1 | 14 | 14 | 20 | N35 | Sens 20mm | Placage Ni | 521 | ≦120 |
Loading...
Type d'aimant (matériau) | Aimant néodyme |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Aimant néodyme rectangulaire, le numéro d'article est le suivant: NOS259.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NOS259.
Configurer
Propriétés de base
Type
Force d'attraction (plage sélectionnable)(N)
Force d'attraction (valeur configurable)(N)
Largeur(mm)
Longueur(mm)
Épaisseur de paroi(mm)
Détails du matériau
Sens d'aimantation
Traitement de surface
Densité du flux magnétique de la surface(mT)
Limites de température de fonctionnement(°C)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
NOS005 |
NOS006 |
NOS008 |
NOS260 |
NOS261 |
NOS262 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Force d'attraction (plage sélectionnable) (N) | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Détails du matériau | Sens d'aimantation | Traitement de surface | Densité du flux magnétique de la surface (mT) | Limites de température de fonctionnement (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.99 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 0.4 | 1 | 1 | 2 | N40 | Sens 2mm | Placage Ni | 219 | ≦140 | ||
22.80 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | N45 | Sens 2mm | Plaqué or | 208 | ≦115 | ||
22.27 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 0.6 | 0.6 | 2 | 7 | N50 | Sens 7mm | Placage Ni | 234 | ≦135 | ||
50.36 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 20,1 à 30,0 | 28.2 | 4.6 | 14.2 | - | N35 | Sens 10mm | Placage Ni | 472 | ≦110 | ||
36.94 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 10.1 à 20.0 | 17.9 | 6.5 | 14.5 | 2.6 | N48 | Sens 3mm | Placage Ni | 300 | ≦65 | ||
52.33 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 10.1 à 20.0 | 16 | 14.5 | 14.5 | 1.8 | N48 | Sens 2mm | Placage Ni | 147 | ≦50 |