Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Force d'attraction (plage sélectionnable) (N) | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Hauteur (mm) | Rayon extérieur R (mm) | Rayon intérieur r (mm) | Angle central (°) | Détails du matériau | Sens d'aimantation | Densité du flux magnétique de la surface (mT) | Limites de température de fonctionnement (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.73 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 0.6 | 3 | 1.5 | 0.5 | 90 | N40 | Diamètre extérieur S, diamètre intérieur N | 221 | ≦85 | ||
40.73 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 0.6 | 3 | 1.5 | 0.5 | 90 | N40 | Diamètre extérieur N, diamètre intérieur S | 221 | ≦85 | ||
73.50 € | 9 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 10.1 à 20.0 | 16.6 | 26.6 | 3.5 | 0 | 60 | N35 | Diamètre extérieur S, diamètre intérieur N | 312 | ≦90 | ||
69.61 € | 9 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 10.1 à 20.0 | 16.6 | 26.6 | 3.5 | 0 | 60 | N35 | Diamètre extérieur N, diamètre intérieur S | 312 | ≦90 | ||
75.32 € | 8 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 10.1 à 20.0 | 16.9 | 26.6 | 4.5 | 1.5 | 60 | N35 | Diamètre extérieur N, diamètre intérieur S | 304 | ≦85 | ||
65.72 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 7.6 | 15 | 5 | 3 | 90 | N35 | Diamètre extérieur N, diamètre intérieur S | 285 | ≦75 | ||
82.66 € | 6 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 10.1 à 20.0 | 19.4 | 40 | 5 | 3 | 30 | N42SH | Diamètre extérieur S, diamètre intérieur N | 272 | ≦120 | ||
82.66 € | 6 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 10.1 à 20.0 | 19.4 | 40 | 5 | 3 | 30 | N42SH | Diamètre extérieur N, diamètre intérieur S | 272 | ≦120 | ||
75.44 € | 9 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 2.9 | 19 | 5.5 | 4.5 | 90 | N40 | Diamètre extérieur N, diamètre intérieur S | 158 | ≦50 | ||
40.73 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 0.8 | 1 | 5.9 | 1.7 | 85 | N35H | Diamètre extérieur S, diamètre intérieur N | 222 | ≦195 | ||
40.73 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 0.8 | 1 | 5.9 | 1.7 | 85 | N35H | Diamètre extérieur N, diamètre intérieur S | 222 | ≦195 | ||
36.38 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 0.9 | 2 | 6 | 4 | 35 | N40 | Diamètre extérieur S, diamètre intérieur N | 337 | ≦95 | ||
38.56 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 3 | 5 | 6 | 4 | 35 | N40 | Diamètre extérieur S, diamètre intérieur N | 338 | ≦85 | ||
36.74 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 2.2 | 10 | 6 | 4 | 10 | N35 | Sens de la largeur | 206 | ≦120 | ||
42.72 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 4.1 | 10 | 6 | 4 | 35 | N40 | Diamètre extérieur S, diamètre intérieur N | 298 | ≦80 | ||
42.72 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 4.1 | 10 | 6 | 4 | 35 | N40 | Diamètre extérieur N, diamètre intérieur S | 298 | ≦80 | ||
53.95 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 6.3 | 4 | 6.7 | 5 | 90 | N50 | Sens de la hauteur | 398 | ≦80 | ||
76.03 € | 8 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 10.1 à 20.0 | 12.7 | 4 | 6.7 | 5 | 180 | N50 | Sens de la hauteur | 365 | ≦60 | ||
42.72 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 4.8 | 10 | 6.8 | 4.8 | 22.5 | N40 | Diamètre extérieur S, diamètre intérieur N | 297 | ≦85 | ||
42.72 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 4.8 | 10 | 6.8 | 4.8 | 22.5 | N40 | Diamètre extérieur N, diamètre intérieur S | 297 | ≦85 | ||
79.30 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 10.1 à 20.0 | 12.5 | 2.5 | 7 | 1.25 | 120 | N52 | Deux faces 4 pôles | 395 | ≦120 | ||
57.10 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 10.1 à 20.0 | 17.2 | 4 | 7 | 4.5 | 180 | N40 | Sens de la hauteur | 392 | ≦95 | ||
90.29 € | 6 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 10.1 à 20.0 | 18 | 9 | 7.5 | 3 | 90 | N52 | Diamètre extérieur S, diamètre intérieur N | 485 | ≦75 | ||
90.29 € | 6 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 10.1 à 20.0 | 18 | 9 | 7.5 | 3 | 90 | N52 | Diamètre extérieur N, diamètre intérieur S | 485 | ≦75 | ||
66.03 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 9.8 | 9 | 7.5 | 5 | 90 | N40 | Diamètre extérieur N, diamètre intérieur S | 324 | ≦80 | ||
33.13 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 1.2 | 1 | 7.8 | 5.5 | 90 | N50 | Diamètre extérieur S, diamètre intérieur N | 240 | ≦85 | ||
33.13 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 1.2 | 1 | 7.8 | 5.5 | 90 | N50 | Diamètre extérieur N, diamètre intérieur S | 240 | ≦85 | ||
73.76 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 30,1 à 40,0 | 30.1 | 24 | 8 | 4 | 90 | N40 | Diamètre extérieur N, diamètre intérieur S | 372 | ≦70 | ||
87.19 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 10 | 20 | 8 | 6 | 85 | N35SH | Diamètre extérieur N, diamètre intérieur S | 219 | ≦110 | ||
79.57 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 9.2 | 4 | 8.5 | 3 | 90 | N42H | Diamètre extérieur S, diamètre intérieur N | 480 | ≦145 | ||
79.57 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 9.2 | 4 | 8.5 | 3 | 90 | N42H | Diamètre extérieur N, diamètre intérieur S | 480 | ≦145 | ||
53.95 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 7.3 | 1.8 | 8.7 | 4.3 | 80 | N48H | Sens de la hauteur | 294 | ≦110 | ||
77.03 € | 6 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 20,1 à 30,0 | 26.2 | 3 | 9 | 1.25 | 120 | N52 | Deux faces 4 pôles | 433 | ≦120 | ||
87.19 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 30,1 à 40,0 | - | 5 | 9 | 1.25 | 120 | N52 | Deux faces 4 pôles | 512 | ≦120 | ||
95.14 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 20,1 à 30,0 | 29.7 | 30 | 9.4 | 6.2 | 90 | N40 | Diamètre extérieur N, diamètre intérieur S | 295 | ≦60 | ||
81.85 € | 8 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 10.1 à 20.0 | 10.3 | 12 | 9.5 | 7 | 95 | N40 | Diamètre extérieur S, diamètre intérieur N | 299 | ≦65 | ||
81.85 € | 8 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 10.1 à 20.0 | 10.3 | 12 | 9.5 | 7 | 95 | N40 | Diamètre extérieur N, diamètre intérieur S | 299 | ≦65 | ||
78.37 € | 9 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 6.2 | 4.5 | 9.5 | 7.6 | 90 | N50 | Diamètre extérieur S, diamètre intérieur N | 324 | ≦65 | ||
78.37 € | 9 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 6.2 | 4.5 | 9.5 | 7.6 | 90 | N50 | Diamètre extérieur N, diamètre intérieur S | 324 | ≦65 | ||
42.51 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 5.1 | 10 | 11 | 9 | 18 | N40 | Diamètre extérieur S, diamètre intérieur N | 307 | ≦80 | ||
44.90 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 5.1 | 10 | 11 | 9 | 18 | N40 | Diamètre extérieur N, diamètre intérieur S | 307 | ≦80 | ||
44.90 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | - | 10 | 11 | 9 | 18 | N40 | Sens de la largeur | 345 | ≦100 | ||
104.59 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 6.8 | 10 | 11 | 9 | 180 | N35 | Diamètre extérieur S, diamètre intérieur N | 229 | ≦60 | ||
104.59 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 6.8 | 10 | 11 | 9 | 180 | N35 | Diamètre extérieur N, diamètre intérieur S | 229 | ≦60 | ||
86.69 € | 6 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 10.1 à 20.0 | 12.5 | 3 | 11.5 | 8.5 | 180 | N35SH | Diamètre extérieur N, diamètre intérieur S | 365 | ≦145 | ||
78.46 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 9.8 | 19 | 11.8 | 9.6 | 110 | N40 | Diamètre extérieur S, diamètre intérieur N | 215 | ≦50 | ||
78.46 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 9.8 | 19 | 11.8 | 9.6 | 110 | N40 | Diamètre extérieur N, diamètre intérieur S | 215 | ≦50 | ||
44.18 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 5.4 | 5 | 13 | 10.5 | 45 | N35 | Diamètre extérieur S, diamètre intérieur N | 348 | ≦85 | ||
44.18 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 5.4 | 5 | 13 | 10.5 | 45 | N35 | Diamètre extérieur N, diamètre intérieur S | 348 | ≦85 | ||
120.62 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 50,1 à 60,0 | 56.8 | 40 | 15 | 10 | 90 | N35H | Diamètre extérieur S, diamètre intérieur N | 302 | ≦90 | ||
120.62 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 50,1 à 60,0 | 56.8 | 40 | 15 | 10 | 90 | N35H | Diamètre extérieur N, diamètre intérieur S | 302 | ≦90 | ||
78.07 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 9.9 | 10 | 15 | 12.5 | 90 | N40 | Diamètre extérieur N, diamètre intérieur S | 264 | ≦60 | ||
92.22 € | 1 | 11 jours | 10 | 50,1 à 60,0 | 53.9 | 20 | 16.5 | 10.5 | 180 | N40H | Diamètre extérieur N, diamètre intérieur S | 405 | ≦90 | |||
83.99 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 20,1 à 30,0 | 26 | 30 | 20.5 | 17 | 90 | N40 | Diamètre extérieur N, diamètre intérieur S | 205 | ≦50 | ||
104.67 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 20,1 à 30,0 | 26.4 | 27 | 20.5 | 17.25 | 59 | N42 | Diamètre extérieur N, diamètre intérieur S | 235 | ≦50 | ||
110.86 € | 1 | 11 jours | 10 | 100.1 ou plus | 141.1 | 60 | 21.2 | 13.7 | 60 | N40 | Diamètre extérieur N, diamètre intérieur S | 362 | ≦65 | |||
180.41 € | 1 | 11 jours | 10 | 100.1 ou plus | 137.2 | 60 | 21.2 | 13.7 | 120 | N40 | Diamètre extérieur S, diamètre intérieur N | 330 | ≦60 | |||
180.41 € | 1 | 11 jours | 10 | 100.1 ou plus | 137.2 | 60 | 21.2 | 13.7 | 120 | N40 | Diamètre extérieur N, diamètre intérieur S | 330 | ≦60 | |||
83.16 € | 7 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 10.1 à 20.0 | 18.3 | 10 | 22 | 18 | 45 | N40 | Diamètre extérieur S, diamètre intérieur N | 350 | ≦80 | ||
83.16 € | 7 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 10.1 à 20.0 | 18.3 | 10 | 22 | 18 | 45 | N40 | Diamètre extérieur N, diamètre intérieur S | 350 | ≦80 |
Loading...
Forme | Type arc | Type d'aimant (matériau) | Aimant néodyme | Traitement de surface | Placage Ni |
---|
Configurer
Propriétés de base
Force d'attraction (plage sélectionnable)(N)
Force d'attraction (valeur configurable)(N)
Hauteur(mm)
Rayon extérieur R(mm)
Rayon intérieur r(mm)
Angle central(°)
Détails du matériau
Sens d'aimantation
Densité du flux magnétique de la surface(mT)
Limites de température de fonctionnement(°C)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles