Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NOA033
Référence pièce
|
---|
NOA033 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Force d'attraction (plage sélectionnable) (N) | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Hauteur (mm) | Rayon extérieur R (mm) | Rayon intérieur r (mm) | Angle central (°) | Détails du matériau | Sens d'aimantation | Densité du flux magnétique de la surface (mT) | Limites de température de fonctionnement (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.10 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 10.1 à 20.0 | 17.2 | 4 | 7 | 4.5 | 180 | N40 | Sens de la hauteur | 392 | ≦95 |
Loading...
Forme | Type arc | Type d'aimant (matériau) | Aimant néodyme | Traitement de surface | Placage Ni |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Force d'attraction (plage sélectionnable)(N)
Force d'attraction (valeur configurable)(N)
Hauteur(mm)
Rayon extérieur R(mm)
Rayon intérieur r(mm)
Angle central(°)
Détails du matériau
Sens d'aimantation
Densité du flux magnétique de la surface(mT)
Limites de température de fonctionnement(°C)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles