Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NOA124
Référence pièce
|
---|
NOA124 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Force d'attraction (plage sélectionnable) (N) | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Hauteur (mm) | Rayon extérieur R (mm) | Rayon intérieur r (mm) | Angle central (°) | Détails du matériau | Sens d'aimantation | Densité du flux magnétique de la surface (mT) | Limites de température de fonctionnement (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.14 € | 1 | 11 jours | 10 | 70,1 à 80,0 | 70.5 | 5 | 30 | 25 | 180 | N45 | Diamètre extérieur N, diamètre intérieur S | 451 | ≦70 |
Loading...
Forme | Type arc | Type d'aimant (matériau) | Aimant néodyme | Traitement de surface | Placage Ni |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Aimant néodyme en C, le numéro d'article est le suivant: NOA124.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NOA124.
Configurer
Propriétés de base
Type
Force d'attraction (plage sélectionnable)(N)
Force d'attraction (valeur configurable)(N)
Hauteur(mm)
Rayon extérieur R(mm)
Rayon intérieur r(mm)
Angle central(°)
Détails du matériau
Sens d'aimantation
Densité du flux magnétique de la surface(mT)
Limites de température de fonctionnement(°C)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
NOA006 |
NOA010 |
NOA012 |
NOA126 |
NOA127 |
NOA128 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Force d'attraction (plage sélectionnable) (N) | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Hauteur (mm) | Rayon extérieur R (mm) | Rayon intérieur r (mm) | Angle central (°) | Détails du matériau | Sens d'aimantation | Densité du flux magnétique de la surface (mT) | Limites de température de fonctionnement (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.61 € | 9 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 10.1 à 20.0 | 16.6 | 26.6 | 3.5 | 0 | 60 | N35 | Diamètre extérieur N, diamètre intérieur S | 312 | ≦90 | ||
75.32 € | 8 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 10.1 à 20.0 | 16.9 | 26.6 | 4.5 | 1.5 | 60 | N35 | Diamètre extérieur N, diamètre intérieur S | 304 | ≦85 | ||
65.72 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 7.6 | 15 | 5 | 3 | 90 | N35 | Diamètre extérieur N, diamètre intérieur S | 285 | ≦75 | ||
92.13 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 70,1 à 80,0 | 77.4 | 5 | 31.6 | 20 | 75 | N50 | Sens de la hauteur | 322 | ≦70 | ||
83.77 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 50,1 à 60,0 | 51.9 | 5 | 35 | 26 | 90 | N40 | Diamètre extérieur S, diamètre intérieur N | 493 | ≦85 | ||
83.77 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 50,1 à 60,0 | 51.9 | 5 | 35 | 26 | 90 | N40 | Diamètre extérieur N, diamètre intérieur S | 493 | ≦85 |