Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SCR06 |
SCR41 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Force d'attraction (plage sélectionnable) (N) | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Diamètre extérieur (Ø) | Diamètre intérieur (Ø) | Détails du matériau | Densité du flux magnétique de la surface (mT) | Limites de température de fonctionnement (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.03 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 2 | 3 | 1 | SS30 | 253 | ≦350 | ||
66.64 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 10.1 à 20.0 | 16.6 | - | 7 | SS28 | 297 | ≦330 |
Loading...
Forme | Bague | Type d'aimant (matériau) | Aimant samarium-cobalt | Hauteur(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Sens d'aimantation | Sens de la hauteur | Traitement de surface | Aucun placage |
Configurer
Propriétés de base
Force d'attraction (plage sélectionnable)(N)
Force d'attraction (valeur configurable)(N)
Diamètre extérieur(Ø)
Diamètre intérieur(Ø)
Détails du matériau
Densité du flux magnétique de la surface(mT)
Limites de température de fonctionnement(°C)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles