Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SCS104
Référence pièce
|
---|
SCS104 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Force d'attraction (plage sélectionnable) (N) | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Détails du matériau | Sens d'aimantation | Traitement de surface | Densité du flux magnétique de la surface (mT) | Limites de température de fonctionnement (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.19 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 40,1 à 50,0 | 46.3 | 13 | 25.5 | 6.5 | SS28 | Sens 7mm | Aucun placage | 285 | ≦320 |
Loading...
Type d'aimant (matériau) | Aimant samarium-cobalt |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Aimant samarium-cobalt rectangulaire, le numéro d'article est le suivant: SCS104.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SCS104.
Configurer
Propriétés de base
Type
Force d'attraction (plage sélectionnable)(N)
Force d'attraction (valeur configurable)(N)
Largeur(mm)
Longueur(mm)
Épaisseur de paroi(mm)
Détails du matériau
Sens d'aimantation
Traitement de surface
Densité du flux magnétique de la surface(mT)
Limites de température de fonctionnement(°C)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SCS004 |
SCS005 |
SCS006 |
SCS106 |
SCS108 |
SCS109 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Force d'attraction (plage sélectionnable) (N) | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Détails du matériau | Sens d'aimantation | Traitement de surface | Densité du flux magnétique de la surface (mT) | Limites de température de fonctionnement (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.51 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 2 | SS26 | Sens 2mm | Placage Ni | 210 | ≦350 | ||
44.35 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | - | SS28 | Sens 4mm | Placage Ni | 227 | ≦350 | ||
31.67 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 3.6 | SS28 | Sens 4mm | Plaqué or | 165 | ≦350 | ||
84.06 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 30,1 à 40,0 | 35.7 | 5 | - | - | SS28 | Sens 6mm | Aucun placage | 353 | ≦330 | ||
88.10 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 20,1 à 30,0 | 27 | - | - | - | SS28H | Sens 3mm | Aucun placage | 183 | ≦300 | ||
102.33 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 40,1 à 50,0 | 43.5 | 16 | - | - | SS28 | Sens 5mm | Aucun placage | 207 | ≦280 |