Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Force d'attraction (plage sélectionnable) (N) | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Diamètre extérieur (Ø) | Hauteur (mm) | Sens d'aimantation | Densité du flux magnétique de la surface (mT) | Limites de température de fonctionnement (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.81 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 0.3 | 3 | 3 | Sens de la hauteur | 124 | ≦-70 | ||
21.72 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 0.3 | 3 | 6 | Sens de la hauteur | 135 | ≦-70 | ||
20.82 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 0.3 | - | 1.5 | Sens de la hauteur | 86 | ≦-55 | ||
20.82 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 0.4 | - | 2 | Sens de la hauteur | 103 | ≦-60 | ||
20.82 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 0.6 | - | 3 | Sens de la hauteur | 125 | ≦-65 | ||
20.82 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 0.4 | 6 | 2 | Sens de la hauteur | 95 | ≦-55 | ||
21.37 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 0.8 | 6 | 3.5 | Sens de la hauteur | 127 | ≦-65 | ||
20.09 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 0.8 | 8 | 2.5 | Sens de la hauteur | 95 | ≦-55 | ||
20.63 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 1 | 8 | 3 | Sens de la hauteur | 107 | ≦-55 | ||
20.63 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 1.4 | 8 | 4 | Sens de la hauteur | 124 | ≦-60 | ||
20.82 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 1.5 | 8.2 | 4.2 | Sens de la hauteur | 126 | ≦-60 | ||
21.72 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 1.3 | 10 | 3 | Sens de la hauteur | 94 | ≦-55 | ||
22.81 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 1.7 | 10 | 4 | Sens de la hauteur | 113 | ≦-60 | ||
22.81 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 2.2 | 10 | 5 | Sens de la hauteur | 127 | ≦-60 | ||
22.83 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 2.6 | 10 | 6 | Sens de la hauteur | 138 | ≦-65 | ||
26.27 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 3.6 | 10 | 10 | Sens de la hauteur | 160 | ≦-70 | ||
69.42 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 4.3 | 10 | 30 | Sens de la hauteur | 177 | ≦-70 | ||
69.42 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | - | 10 | 30 | Sens radial | 166 | ≦-60 | ||
24.09 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 2.6 | - | 5 | Sens de la hauteur | 118 | ≦-60 | ||
24.09 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 2.1 | - | 3.8 | Sens de la hauteur | 97 | ≦-55 | ||
22.64 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 2.1 | - | 3 | Sens de la hauteur | 71 | ≦-45 | ||
22.66 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 2.7 | - | 4 | Sens de la hauteur | 89 | ≦-50 | ||
24.12 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 5.3 | - | 8 | Sens de la hauteur | 136 | ≦-65 | ||
25.23 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 6.4 | - | 10 | Sens de la hauteur | 148 | ≦-70 | ||
26.31 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 6.1 | 17 | 8 | Sens de la hauteur | 128 | ≦-60 | ||
26.33 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 6.8 | - | 8.5 | Sens de la hauteur | 129 | ≦-60 | ||
24.01 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 3.1 | - | 3 | Sens de la hauteur | 55 | ≦-40 | ||
24.12 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 3.9 | - | 4 | Sens de la hauteur | 71 | ≦-45 | ||
26.31 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 5.3 | - | 6 | Sens de la hauteur | 98 | ≦-55 | ||
28.73 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 9 | - | 10 | Sens de la hauteur | 133 | ≦-60 | ||
76.41 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 10.1 à 20.0 | 18.4 | 22 | 25.4 | Sens de la hauteur | 173 | ≦-70 | ||
24.15 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 5 | - | 4 | Sens de la hauteur | 59 | ≦-40 | ||
35.45 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 8.9 | - | 8 | Sens de la hauteur | 103 | ≦-55 | ||
26.38 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 7.6 | - | 5 | Sens de la hauteur | 61 | ≦-40 | ||
30.97 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | Jusqu'à 10.0 | 9.3 | - | 6.5 | Sens de la hauteur | 77 | ≦-45 | ||
32.35 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 10.1 à 20.0 | 11 | - | 8 | Sens de la hauteur | 91 | ≦-50 | ||
33.55 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 10.1 à 20.0 | 13.3 | - | 10 | Sens de la hauteur | 107 | ≦-55 | ||
47.06 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 10.1 à 20.0 | 17.5 | 38 | 10 | Sens de la hauteur | 90 | ≦-50 | ||
56.38 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 20,1 à 30,0 | 22.6 | 38 | 13.5 | Sens de la hauteur | 112 | ≦-55 | ||
58.59 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 20,1 à 30,0 | 25.1 | 38 | 15 | Sens de la hauteur | 120 | ≦-60 | ||
49.04 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 10.1 à 20.0 | 13 | 50 | 5 | Sens de la hauteur | 38 | ≦-35 | ||
74.09 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 20,1 à 30,0 | 24.3 | 50 | 10 | Sens de la hauteur | 72 | ≦-45 | ||
113.38 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 100.1 ou plus | 123.4 | 120 | 20 | Sens de la hauteur | 62 | ≦-40 |
Loading...
Forme | Rond | Type d'aimant (matériau) | Aimant en ferrite | Détails du matériau | Anisotropique |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Aucun placage |
Configurer
Propriétés de base
Force d'attraction (plage sélectionnable)(N)
Force d'attraction (valeur configurable)(N)
Diamètre extérieur(Ø)
Hauteur(mm)
Sens d'aimantation
Densité du flux magnétique de la surface(mT)
Limites de température de fonctionnement(°C)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles