Ressort plat (50-1020)

Ressort plat 50-1020

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 50-1020

Marque: SAMINI

Prix: 1.83

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Charge admissible (plage configurable): 73,01 à 107,00 N

Charge admissible P2: 88 N

Hauteur H2 à la charge admissible: 10 mm

Hauteur libre Hf: 20 mm

D.E. de bobine DE: 10 Ø


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

50-1020

Référence pièce
50-1020
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge admissible (plage configurable)
(N)
Charge admissible P2
(N)
Hauteur H2 à la charge admissible
(mm)
Hauteur libre Hf
(mm)
D.E. de bobine DE
(Ø)
D.I. de bobine DI
(Ø)
Constante du ressort K
(N / mm)
Déformation générale
(mm)

1.83 €

1 Disponible 6 jours 73,01 à 107,008810201059.89

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Fil trempé à l'huile

Vous vous trouvez sur la page de Ressort plat, le numéro d'article est le suivant: 50-1020.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 50-1020.

Variantes de ce produit

Référence pièce
50-1025
50-1030
50-1040
50-1050
50-1060
50-1070
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Charge admissible (plage configurable)
(N)
Charge admissible P2
(N)
Hauteur H2 à la charge admissible
(mm)
Hauteur libre Hf
(mm)
D.E. de bobine DE
(Ø)
D.I. de bobine DI
(Ø)
Constante du ressort K
(N / mm)
Déformation générale
(mm)

1.46 €

1 9 jours 73,01 à 107,008812.5251057.811.2

1.60 €

1 Disponible 9 jours 73,01 à 107,008815301056.513.5

1.56 €

1 9 jours 73,01 à 107,008820401054.918

1.79 €

1 9 jours 73,01 à 107,008825501053.922.5

2.81 €

1 Disponible 9 jours 73,01 à 107,008830601053.327

2.33 €

1 9 jours 73,01 à 107,008835701052.831.5

Assistance technique