Bouton à limitation de couple (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Bouton à limitation de couple

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • メネジ CTK48-6-20G
  • オネジ CTK48-6×25-3BK
  • Remise sur volume
[Features]
· Can be tightened at the set torque.
· The built-in spring and ball produces a 'click' when the set torque is reached, making it possible to physically sense when it is fully tightened.
· Once tightened, the knob can be rotated in the same direction in which it is tightened and set to any given position.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CTK48-5-2BK
CTK48-5-2OG
CTK48-5-3BK
CTK48-5-3OG
CTK48-5X10-2BK
CTK48-5X10-2OG
CTK48-5X10-3BK
CTK48-5X10-3OG
CTK48-5X16-2BK
CTK48-5X16-2OG
CTK48-5X16-3BK
CTK48-5X16-3OG
CTK48-6-2BK
CTK48-6-2OG
CTK48-6-3BK
CTK48-6-3OG
CTK48-6X16-2BK
CTK48-6X16-2OG
CTK48-6X16-3BK
CTK48-6X16-3OG
CTK48-6X25-2BK
CTK48-6X25-2OG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à section de montage Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Usinage d'extrémité filetée Taraudé, usinage de trous ronds Couleur du corps principal

47.42 €

1 Disponible 8 jours Filetage femelleM5-Trou borgneNoir

47.42 €

1 8 jours Filetage femelleM5-Trou borgneOrange

49.66 €

1 Disponible 8 jours Filetage femelleM5-Trou borgneNoir

49.66 €

1 Disponible 8 jours Filetage femelleM5-Trou borgneOrange

48.55 €

1 8 jours Filetage mâleM5NA-Noir

48.55 €

1 8 jours Filetage mâleM5NA-Orange

50.81 €

1 8 jours Filetage mâleM5NA-Noir

50.81 €

1 8 jours Filetage mâleM5NA-Orange

48.55 €

1 6 jours Filetage mâleM5NA-Noir

48.55 €

1 8 jours Filetage mâleM5NA-Orange

50.81 €

1 8 jours Filetage mâleM5NA-Noir

50.81 €

1 8 jours Filetage mâleM5NA-Orange

48.52 €

1 Disponible 8 jours Filetage femelleM6-Trou borgneNoir

48.52 €

1 Disponible 8 jours Filetage femelleM6-Trou borgneOrange

50.78 €

1 Disponible 8 jours Filetage femelleM6-Trou borgneNoir

50.78 €

1 Disponible 8 jours Filetage femelleM6-Trou borgneOrange

49.69 €

1 8 jours Filetage mâleM6NA-Noir

49.69 €

1 8 jours Filetage mâleM6NA-Orange

53.07 €

1 8 jours Filetage mâleM6NA-Noir

53.07 €

1 8 jours Filetage mâleM6NA-Orange

49.70 €

1 8 jours Filetage mâleM6NA-Noir

49.70 €

1 8 jours Filetage mâleM6NA-Orange

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type En T Type en T Aile Fonction supplémentaire NA
Usinage de méplat de vis de serrage NA Matériau du corps principal Polyamide (fibre de verre renforcée) Section de montage, matériau Acier
Section de montage, traitement de la surface Placage au nickel Corps principal, hauteur t(mm) 28

Assistance technique