Platine de positionnement fixe biaxiale d'alignement

Platine de positionnement fixe biaxiale d'alignement

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • TD-A4051FX 40×40
  • TD-A6051FX 60×60
[Features]
· Clampless stage that stays in place after position adjustment.
· Special mechanism to prevent backlash.
· Use hex wrench to adjust position. * Hex wrench not included.
· Supports specially shaped wrenches instead of hex wrench (optional).
· Ideal for workpieces that must remain stationary after camera or sensor position adjustment instead of requiring constant adjustment.
· The stage has a transmission hole at the center.
· Can be installed horizontally, vertically and upside-down.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TD-A4051FX

Référence pièce
TD-A4051FX
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

408.19 €

1 9 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Axe XY de goniomètre Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm) 26 à 40 Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm) 26 à 40
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 5–30 Méthode d'alimentation Vis d'alimentation Matériau de la table Alliage d'aluminium
Traitement de surface de la table Satiné aluminium anodisé noir Mécanisme de guidage Glissière d'arbre Taille de la table (longueur) L(mm) 40
Taille de la table (largeur) l(mm) 40 Charge admissible(N) 24.5 Trou débouchant (trou central de la table) Disponible
Course (angle θ)(deg) ±1.5 Course (angle α)(deg) ±1.5 Collier NA
Sens de déplacement Inclinaison dans 2 sens

Vous vous trouvez sur la page de Platine de positionnement fixe biaxiale d'alignement, le numéro d'article est le suivant: TD-A4051FX.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TD-A4051FX.

Assistance technique