Platine de positionnement fixe type transmission, axe des X

Platine de positionnement fixe type transmission, axe des X

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • LS-P4051FX 40×40
  • LS-P6051FX 60×60
  • Remise sur volume
[Features]
· Clampless stage that stays in place after position adjustment.
· Special mechanism to prevent backlash.
· Use hex wrench to adjust position. * Hex wrench not included.
· Supports specially shaped wrenches instead of hex wrench (optional).
· Ideal for workpieces that must remain stationary after camera or sensor position adjustment instead of requiring constant adjustment.
· The stage has a transmission hole at the center.
· Can be installed horizontally, vertically and upside-down.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LS-P4051FX

Référence pièce
LS-P4051FX
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

327.81 €

1 Disponible 8 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm) 26 à 40 Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm) 26 à 40 Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 5–30
Course (plage sélectionnable) – ±10mm Méthode d'alimentation Vis d'alimentation Matériau de la table Alliage d'aluminium
Traitement de surface de la table Satiné aluminium anodisé noir Mécanisme de guidage joint de verre rond Taille de la table (longueur) L(mm) 40
Taille de la table (largeur) l(mm) 40 Charge admissible(N) 24.5 Course (distance X)(mm) ±3.5
Type Platine de positionnement fixe, axe des X Collier NA Trou débouchant (trou central de la table) Disponible
Sens de déplacement Axe X, 1 sens

Assistance technique