Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre nominal | Nombre de dents (t) | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre de moyeu (mm) | Longueur de moyeu (mm) | Largeur de dent (mm) | Diamètre intérieur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.48 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | 12 | 40 | 24 | 20 | 4.3 | 9 | ||
9.48 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | 13 | 44 | 28 | 20 | 4.3 | 9 | ||
10.27 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | 14 | 47 | 30 | 20 | 4.3 | 9 | ||
10.36 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | 15 | 50 | 35 | 20 | 4.3 | 9 | ||
10.97 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | 16 | 53 | 37 | 20 | 4.3 | 9 | ||
11.67 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | 17 | 56 | 41 | 20 | 4.3 | 11 | ||
11.17 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | 18 | 59 | 44 | 20 | 4.3 | 11 | ||
11.86 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | 19 | 62 | 47 | 20 | 4.3 | 11 | ||
12.76 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | 20 | 65 | 50 | 20 | 4.3 | 11 | ||
12.96 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | 21 | 68 | 53 | 20 | 4.3 | 11 | ||
12.08 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 12 | 55 | 35 | 35 | 7.2 | 12 | ||
13.26 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 13 | 59 | 39 | 35 | 7.2 | 12 | ||
14.16 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 14 | 63 | 43 | 35 | 7.2 | 14 | ||
14.85 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 15 | 67 | 47 | 35 | 7.2 | 14 | ||
16.15 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 16 | 71 | 50 | 35 | 7.2 | 14 | ||
17.44 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 17 | 76 | 54 | 35 | 7.2 | 14 | ||
17.94 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 18 | 80 | 59 | 35 | 7.2 | 14 | ||
19.14 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 19 | 84 | 63 | 35 | 7.2 | 14 | ||
21.23 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 20 | 88 | 68 | 35 | 7.2 | 14 | ||
24.60 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 21 | 92 | 72 | 35 | 7.2 | 14 | ||
16.15 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 12 | 69 | 43 | 40 | 8.7 | 14 | ||
17.15 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 13 | 74 | 49 | 40 | 8.7 | 14 | ||
18.64 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 14 | 79 | 54 | 40 | 8.7 | 14 | ||
21.62 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 15 | 84 | 59 | 40 | 8.7 | 14 | ||
22.61 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 16 | 89 | 64 | 40 | 8.7 | 14 | ||
25.60 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 17 | 94 | 68 | 40 | 8.7 | 14 | ||
26.60 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 18 | 100 | 74 | 40 | 8.7 | 14 | ||
29.58 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 19 | 105 | 79 | 40 | 8.7 | 14 | ||
30.56 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 20 | 110 | 84 | 40 | 8.7 | 16 | ||
32.56 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 21 | 115 | 89 | 40 | 8.7 | 16 | ||
25.60 € | 1 | 8 jours | 10 | 60 | 12 | 83 | 50 | 50 | 11.7 | 16 | ||
27.59 € | 1 | 8 jours | 10 | 60 | 13 | 89 | 60 | 50 | 11.7 | 16 | ||
29.58 € | 1 | 8 jours | 10 | 60 | 14 | 95 | 66 | 50 | 11.7 | 16 | ||
33.05 € | 1 | 8 jours | 10 | 60 | 15 | 99 | 72 | 50 | 11.7 | 16 | ||
36.54 € | 1 | 8 jours | 10 | 60 | 16 | 107 | 78 | 50 | 11.7 | 16 | ||
39.53 € | 1 | 8 jours | 10 | 60 | 17 | 113 | 82 | 50 | 11.7 | 16 | ||
43.50 € | 1 | 8 jours | 10 | 60 | 18 | 119 | 90 | 50 | 11.7 | 16 | ||
46.48 € | 1 | 8 jours | 10 | 60 | 19 | 126 | 94 | 50 | 11.7 | 16 | ||
50.47 € | 1 | 8 jours | 10 | 60 | 20 | 132 | 100 | 50 | 11.7 | 16 | ||
54.44 € | 1 | 8 jours | 10 | 60 | 21 | 138 | 106 | 50 | 11.7 | 16 | ||
40.52 € | 1 | 8 jours | 10 | 80 | 12 | 110 | 69 | 60 | 14.6 | 18 | ||
51.46 € | 1 | 8 jours | 10 | 80 | 13 | 118 | 80 | 60 | 14.6 | 18 | ||
57.42 € | 1 | 8 jours | 10 | 80 | 14 | 127 | 88 | 60 | 14.6 | 18 | ||
59.41 € | 1 | 8 jours | 10 | 80 | 15 | 135 | 95 | 60 | 14.6 | 18 | ||
69.36 € | 1 | 8 jours | 10 | 80 | 16 | 143 | 100 | 60 | 14.6 | 18 | ||
73.34 € | 1 | 8 jours | 10 | 80 | 17 | 151 | 110 | 60 | 14.6 | 18 | ||
80.30 € | 1 | 8 jours | 10 | 80 | 18 | 159 | 120 | 60 | 14.6 | 18 | ||
88.25 € | 1 | 8 jours | 10 | 80 | 19 | 167 | 120 | 60 | 14.6 | 18 | ||
98.19 € | 1 | 8 jours | 10 | 80 | 20 | 176 | 130 | 60 | 14.6 | 18 | ||
106.16 € | 1 | 8 jours | 10 | 80 | 21 | 184 | 142 | 60 | 14.6 | 22 | ||
84.28 € | 1 | 8 jours | 10 | 100 | 12 | 138 | 90 | 70 | 17.6 | 22 | ||
91.24 € | 1 | 8 jours | 10 | 100 | 13 | 148 | 100 | 70 | 17.6 | 22 | ||
103.17 € | 1 | 8 jours | 10 | 100 | 14 | 158 | 110 | 70 | 17.6 | 22 | ||
85.28 € | 1 | 8 jours | 10 | 100 | 15 | 168 | 120 | 70 | 17.6 | 22 | ||
97.78 € | 1 | 8 jours | 10 | 100 | 16 | 179 | 130 | 70 | 17.6 | 22 | ||
106.12 € | 1 | 8 jours | 10 | 100 | 17 | 189 | 130 | 70 | 17.6 | 22 | ||
107.51 € | 1 | 8 jours | 10 | 100 | 18 | 199 | 148 | 70 | 17.6 | 22 | ||
138.08 € | 1 | 8 jours | 10 | 100 | 19 | 209 | 158 | 70 | 17.6 | 22 | ||
149.90 € | 1 | 8 jours | 10 | 100 | 20 | 220 | 168 | 70 | 17.6 | 26 | ||
160.32 € | 1 | 8 jours | 10 | 100 | 21 | 230 | 170 | 70 | 17.6 | 26 |
Loading...
Forme du pignon | Type SW | Nombre de rails | 1 | Type | Type à trou pilote |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier | Type à arbre | Trou pilote standard | Traitement de surface | Non fourni |
Matériau (détails) | Acier au carbone |
Configurer
Propriétés de base
Nombre nominal
Nombre de dents(t)
Diamètre extérieur(mm)
Diamètre de moyeu(mm)
Longueur de moyeu(mm)
Largeur de dent(mm)
Diamètre intérieur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles