Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre nominal | Nombre de dents (t) | Type à rouleau | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre de moyeu (mm) | Longueur de moyeu (mm) | Largeur de dent (mm) | Taille de vis de serrage | Matériau (détails) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.48 € | 1 | 8 jours | 10 | 2040 | 9 | Rouleau R | 85 | 54 | 22 | 7.2 | 16 | Acier au carbone | ||
12.32 € | 1 | 11 jours | 10 | 2040 | 10 | Rouleau R | 93 | 62 | 25 | 7.2 | 18 | Acier au carbone | ||
13.38 € | 1 | 8 jours | 10 | 2040 | 11 | Rouleau R | 102 | 63 | 25 | 7.2 | 18 | Acier au carbone | ||
16.53 € | 1 | 8 jours | 10 | 2040 | 12 | Rouleau R | 110 | 63 | 25 | 7.2 | 18 | Acier au carbone | ||
18.63 € | 1 | 8 jours | 10 | 2040 | 13 | Rouleau R | 118 | 63 | 25 | 7.2 | 18 | Acier au carbone | ||
20.20 € | 1 | 8 jours | 10 | 2040 | 14 | Rouleau R | 127 | 63 | 25 | 7.2 | 20 | Acier au carbone | ||
22.30 € | 1 | 8 jours | 10 | 2040 | 15 | Rouleau R | 135 | 63 | 25 | 7.2 | 20 | Acier au carbone | ||
24.40 € | 1 | 8 jours | 10 | 2040 | 16 | Rouleau R | 143 | 68 | 28 | 7.2 | 20 | Acier au carbone | ||
30.28 € | 1 | 65 jours | 10 | 2040 | 17 | Rouleau R | 151 | 68 | 28 | 7.2 | 20 | SS400 | ||
31.23 € | 1 | 8 jours | 10 | 2040 | 18 | Rouleau R | 159 | 68 | 28 | 7.2 | 20 | SS400 | ||
40.68 € | 1 | 8 jours | 10 | 2040 | 19 | Rouleau R | 167 | 68 | 28 | 7.2 | 20 | SS400 | ||
37.54 € | 1 | 8 jours | 10 | 2040 | 20 | Rouleau R | 176 | 73 | 32 | 7.2 | 20 | SS400 | ||
9.90 € | 1 | 8 jours | 10 | 2040 | 19 | Rouleau S | 84 | 60 | 25 | 7.2 | 13 | Acier au carbone | ||
11.28 € | 1 | 8 jours | 10 | 2040 | 21 | Rouleau S | 92 | 69 | 25 | 7.2 | 13 | Acier au carbone | ||
13.38 € | 1 | 8 jours | 10 | 2040 | 23 | Rouleau S | 100 | 77 | 25 | 7.2 | 13 | Acier au carbone | ||
14.43 € | 1 | 8 jours | 10 | 2040 | 25 | Rouleau S | 108 | 63 | 25 | 7.2 | 13 | Acier au carbone | ||
22.83 € | 1 | 8 jours | 10 | 2050 | 9 | Rouleau R | 106 | 68 | 28 | 8.7 | 20 | Acier au carbone | ||
19.16 € | 1 | 8 jours | 10 | 2050 | 10 | Rouleau R | 116 | 73 | 28 | 8.7 | 18 | Acier au carbone | ||
22.30 € | 1 | 12 jours | 10 | 2050 | 11 | Rouleau R | 127 | 73 | 28 | 8.7 | 18 | Acier au carbone | ||
24.40 € | 1 | 8 jours | 10 | 2050 | 12 | Rouleau R | 138 | 73 | 28 | 8.7 | 18 | Acier au carbone | ||
30.70 € | 1 | 8 jours | 10 | 2050 | 13 | Rouleau R | 148 | 73 | 28 | 8.7 | 18 | Acier au carbone | ||
32.28 € | 1 | 8 jours | 10 | 2050 | 14 | Rouleau R | 158 | 73 | 28 | 8.7 | 20 | Acier au carbone | ||
35.95 € | 1 | 8 jours | 10 | 2050 | 15 | Rouleau R | 168 | 73 | 28 | 8.7 | 20 | Acier au carbone | ||
40.68 € | 1 | 8 jours | 10 | 2050 | 16 | Rouleau R | 179 | 73 | 28 | 8.7 | 20 | Acier au carbone | ||
45.92 € | 1 | 8 jours | 10 | 2050 | 17 | Rouleau R | 189 | 83 | 35 | 8.7 | 20 | SS400 | ||
46.98 € | 1 | 8 jours | 10 | 2050 | 18 | Rouleau R | 199 | 83 | 35 | 8.7 | 20 | SS400 | ||
54.33 € | 1 | 8 jours | 10 | 2050 | 19 | Rouleau R | 209 | 83 | 35 | 8.7 | 20 | SS400 | ||
55.38 € | 1 | 8 jours | 10 | 2050 | 20 | Rouleau R | 220 | 83 | 35 | 8.7 | 20 | SS400 | ||
14.95 € | 1 | 8 jours | 10 | 2050 | 19 | Rouleau S | 104 | 73 | 28 | 8.7 | 13 | Acier au carbone | ||
18.10 € | 1 | 8 jours | 10 | 2050 | 21 | Rouleau S | 115 | 73 | 28 | 8.7 | 13 | Acier au carbone | ||
20.73 € | 1 | 8 jours | 10 | 2050 | 23 | Rouleau S | 125 | 73 | 28 | 8.7 | 16 | Acier au carbone | ||
23.36 € | 1 | 8 jours | 10 | 2050 | 25 | Rouleau S | 135 | 73 | 28 | 8.7 | 16 | Acier au carbone | ||
30.17 € | 1 | 8 jours | 10 | 2060 | 9 | Rouleau R | 128 | 83 | 40 | 11.7 | 20 | Acier au carbone | ||
33.33 € | 1 | 8 jours | 10 | 2060 | 10 | Rouleau R | 140 | 83 | 45 | 11.7 | 24 | Acier au carbone | ||
37.54 € | 1 | 8 jours | 10 | 2060 | 11 | Rouleau R | 153 | 83 | 45 | 11.7 | 24 | Acier au carbone | ||
42.78 € | 1 | 8 jours | 10 | 2060 | 12 | Rouleau R | 165 | 83 | 45 | 11.7 | 24 | Acier au carbone | ||
46.98 € | 1 | 8 jours | 10 | 2060 | 13 | Rouleau R | 177 | 83 | 45 | 11.7 | 24 | Acier au carbone | ||
52.23 € | 1 | 8 jours | 10 | 2060 | 14 | Rouleau R | 190 | 83 | 45 | 11.7 | 26 | Acier au carbone | ||
58.53 € | 1 | 8 jours | 10 | 2060 | 15 | Rouleau R | 202 | 83 | 45 | 11.7 | 26 | SS400 | ||
64.83 € | 1 | 8 jours | 10 | 2060 | 16 | Rouleau R | 214 | 83 | 45 | 11.7 | 26 | SS400 | ||
72.18 € | 1 | 8 jours | 10 | 2060 | 17 | Rouleau R | 227 | 83 | 45 | 11.7 | 26 | SS400 | ||
78.48 € | 1 | 8 jours | 10 | 2060 | 18 | Rouleau R | 239 | 83 | 45 | 11.7 | 26 | SS400 | ||
81.64 € | 1 | 8 jours | 10 | 2060 | 19 | Rouleau R | 251 | 83 | 45 | 11.7 | 26 | SS400 | ||
87.92 € | 1 | 8 jours | 10 | 2060 | 20 | Rouleau R | 263 | 83 | 45 | 11.7 | 26 | SS400 | ||
22.83 € | 1 | 8 jours | 10 | 2060 | 19 | Rouleau S | 125 | 83 | 40 | 11.7 | 16 | Acier au carbone | ||
27.03 € | 1 | 8 jours | 10 | 2060 | 21 | Rouleau S | 138 | 83 | 40 | 11.7 | 16 | Acier au carbone | ||
31.23 € | 1 | 8 jours | 10 | 2060 | 23 | Rouleau S | 150 | 83 | 45 | 11.7 | 16 | Acier au carbone | ||
33.85 € | 1 | 8 jours | 10 | 2060 | 25 | Rouleau S | 162 | 83 | 45 | 11.7 | 16 | Acier au carbone | ||
77.44 € | 1 | 8 jours | 10 | 2080 | 9 | Rouleau R | 170 | 93 | 40 | 14.6 | 25 | Acier au carbone | ||
69.03 € | 1 | 8 jours | 10 | 2080 | 10 | Rouleau R | 186 | 107 | 45 | 14.6 | 24 | Acier au carbone | ||
85.84 € | 1 | 8 jours | 10 | 2080 | 11 | Rouleau R | 203 | 107 | 45 | 14.6 | 24 | SS400 | ||
94.23 € | 1 | 8 jours | 10 | 2080 | 12 | Rouleau R | 220 | 107 | 45 | 14.6 | 24 | SS400 | ||
104.73 € | 1 | 8 jours | 10 | 2080 | 13 | Rouleau R | 236 | 107 | 45 | 14.6 | 24 | SS400 | ||
108.93 € | 1 | 8 jours | 10 | 2080 | 14 | Rouleau R | 253 | 107 | 45 | 14.6 | 32 | SS400 | ||
87.11 € | 1 | 8 jours | 10 | 2080 | 15 | Rouleau R | 269 | 107 | 45 | 14.6 | 32 | SS400 | ||
88.57 € | 1 | 8 jours | 10 | 2080 | 16 | Rouleau R | 286 | 107 | 45 | 14.6 | 32 | SS400 | ||
109.12 € | 1 | 8 jours | 10 | 2080 | 17 | Rouleau R | 302 | 117 | 50 | 14.6 | 32 | SS400 | ||
113.51 € | 1 | 8 jours | 10 | 2080 | 18 | Rouleau R | 318 | 117 | 50 | 14.6 | 32 | SS400 | ||
122.32 € | 1 | 8 jours | 10 | 2080 | 19 | Rouleau R | 335 | 117 | 50 | 14.6 | 32 | SS400 | ||
130.39 € | 1 | 8 jours | 10 | 2080 | 20 | Rouleau R | 351 | 117 | 50 | 14.6 | 32 | SS400 |
Loading...
Forme du pignon | Forme B | Nombre de rails | 1 | Type | Type à trou pilote |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier | Type à chaîne | Pas double | Type à arbre | Trou pilote standard |
Traitement de surface | Non fourni |
Configurer
Propriétés de base
Nombre nominal
Nombre de dents(t)
Type à rouleau
Diamètre extérieur(mm)
Diamètre de moyeu(mm)
Longueur de moyeu(mm)
Largeur de dent(mm)
Taille de vis de serrage
Matériau (détails)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles