Engrenages droits standard, module d'Engrenages 1,5 (MSB1.5-12)

Engrenages droits  standard, module d'Engrenages 1,5 MSB1.5-12

Détails du produit:

Référence fabricant: MSB1.5-12

Marque: SANKOSEISAKUSHO

Prix: 7.19

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Nombre de dents: 12

Forme: Type RB

Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d: 6 Ø

Diamètre de bossage: 21 mm

Longueur de bossage: 15 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MSB1.5-12

Référence pièce
MSB1.5-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de dents Forme Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d
(Ø)
Diamètre de bossage
(mm)
Longueur de bossage
(mm)

7.19 €

1 7 jours 1012Type RB62115

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Matériau général en acier Traitement thermique Non fourni Traitement de surface Non fourni
Config. de l'alésage d'arbre Trou rond Dent rectifiée Non fourni Jeu Fourni
roulement Non fourni Largeur de la dent B(mm) 15 Tolérance de l'alésage de l'arbre h7
Manchon métallique Non fourni Niveau de précision JISN8 (anciennement JIS qualité 4)

Vous vous trouvez sur la page de Engrenages droits standard, module d'Engrenages 1,5, le numéro d'article est le suivant: MSB1.5-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MSB1.5-12.

Variantes de ce produit

Référence pièce
MSB1.5-36
MSB1.5-62
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de dents Forme Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d
(Ø)
Diamètre de bossage
(mm)
Longueur de bossage
(mm)

16.74 €

1 7 jours 1036Forme B84510

33.36 €

1 7 jours 1062Forme B135510

Assistance technique