Engrenage hélicoïdal m2 bleu (polyacétal)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
H2BP10L-B
H2BP10R-B
H2BP13L-B
H2BP15L-B
H2BP15R-B
H2BP20L-B
H2BP20R-B
H2BP26L-B
H2BP26R-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de dents Sens de torsion Diam. d'alésage de l'arbre, diam. de l'arbre Diamètre extérieur de moyeu
(ø)

27.16 €

1 7 jours 1010Gaucheø10ø22

27.16 €

1 7 jours 1010Droiteø10ø22

32.09 €

1 7 jours 1013Gaucheø10ø30

34.48 €

1 7 jours 1015Gaucheø10ø35

34.48 €

1 7 jours 1015Droiteø10ø35

51.15 €

1 7 jours 1020Gaucheø12ø45

51.15 €

1 7 jours 1020Droiteø12ø45

62.32 €

1 7 jours 1026Gaucheø12ø55

62.32 €

1 7 jours 1026Droiteø12ø55

Loading...

  1. 1

Informations de base

Module 2 Matériau Résine Traitement thermique NA
Dent rectifiée NA Traitement de surface NA Config. de l'alésage d'arbre Trou rond
Largeur de façade(mm) 20 Longueur totale(mm) 35

Assistance technique