Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
H2.5BP26L-B |
H2.5BP26R-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Sens de torsion | |
---|---|---|---|---|---|---|
107.66 € | 1 | 7 jours | 10 | Gauche | ||
107.66 € | 1 | 7 jours | 10 | Droite |
Loading...
Module | 2.5 | Nombre de dents | 26 | Matériau | Résine |
---|---|---|---|---|---|
Traitement thermique | NA | Dent rectifiée | NA | Traitement de surface | NA |
Config. de l'alésage d'arbre | Trou rond | Diam. d'alésage de l'arbre, diam. de l'arbre | ø16 | Largeur de façade(mm) | 22 |
Diamètre extérieur de moyeu(ø) | ø70 | Longueur totale(mm) | 38 |
Configurer
Propriétés de base
Sens de torsion
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles