Série H322 - Avec tige filetée

Série H322 - Avec tige filetée
Design caster. Can be used for high-class medical equipment.
Precision ball bearings in both the swivel head and wheel for smooth movement.
Double-brake design with both wheel lock and directional lock, ensuring easy lock and release with the curved brake pedal.
Static load: double.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

H322-4T125UNB

Référence pièce
H322-4T125UNB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

59.98 €

1 25 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Doubles roues Hauteur de montage H(mm) 143 Plage de charge(daN) 80,01 à 140,00
Butée Non fourni Matériau de la roue Polyuréthane Caractéristiques des roues Non fourni
Diam. de filetage M12 Diam. de roue D(Ø) 125

Vous vous trouvez sur la page de Série H322 - Avec tige filetée, le numéro d'article est le suivant: H322-4T125UNB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article H322-4T125UNB.

Assistance technique