Joint statique à face pleine 5K EPDM (Numéros de référence)

Joint statique à face pleine 5K EPDM
  • Remise sur volume
An integrally molded product ensuring a smooth surface with no unevenness in its thickness.
The two O-ring-shaped raised ridges prevent leakages, even if the surface pressure is low.
The moderate hardness of the rubber provides a cushioning effect against thermal and piping stress.
Made of high-quality virgin rubber, helping prolong its service life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AV-5KPK-13A
AV-5KPK-15A
AV-5KPK-20A
AV-5KPK-25A
AV-5KPK-30A
AV-5KPK-40A
AV-5KPK-50A
AV-5KPK-65A
AV-5KPK-100A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Diameter Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Dimensions P.C.D.
(mm)

3.07 €

1 13 jours 13157355

4.25 €

1 Disponible 13 jours 15187860

4.09 €

1 Disponible 13 jours 20228365

5.50 €

1 Disponible 13 jours 25309375

5.48 €

1 13 jours 323711390

5.54 €

1 13 jours 404311895

5.74 €

1 13 jours 5054128105

7.84 €

1 13 jours 6569153130

11.50 €

1 13 jours 100102198165

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sheet Gaskets / Packing Matériau EPDM Épaisseur(mm) 3

Assistance technique