Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TCU0604B-1-25-X6
Maximum operating pressure
Model | TCU 0425B-1 | TCU 0425B-2 | TCU 0425B-3 | TCU 0604B-1 | TCU 0604B-2 | TCU 0604B-3 | TCU 0805B-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of cores | 1 core | 2 cores | 3 cores | 1 core | 2 cores | 3 cores | 1 core | |
Tubing outer diameter mm | 4 | 6 | 8 | |||||
Tubing inner diameter mm | 2.5 | 4 | 5 | |||||
Fluid | Air | |||||||
Maximum operating pressure MPa | 20°C | 0.8 | ||||||
40°C | 0.65 | |||||||
60°C | 0.5 | |||||||
Applicable fittings | One-touch fittings, insert fittings, miniature fittings | |||||||
Operating temperature | -20 to +60°C | |||||||
Material | Polyurethane | |||||||
Color | Black (opaque) |
Dimensional Outline Drawing
(Unit: mm)
Model | Specifications | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tubing size mm | Coil mm | Number of cores | No. of coil windings per tube length | Maximum operating length m | |||
Outer diameter | Inner diameter | L | øD | ||||
TCU0425B-1 | 4 | 2.5 | 210 | 18 | 1 | 52 ±2 | 1.5 |
TCU0425B-2 | 280 | 28 | 2 | 35 ±1 | |||
TCU0425B-3 | 265 | 3 | 22 ±1 | 1 | |||
TCU0604B-1 | 6 | 4 | 325 | 24 | 1 | 54 ±2 | 2 |
TCU0604B-2 | 37 | 2 | 27 ±1 | 1.5 | |||
TCU0604B-3 | 305 | 3 | 17 ±1 | 1 | |||
TCU0805B-1 | 8 | 5 | 330 | 31 | 1 | 41 ±2 | 2 |
Note: The number of coil windings per tube length and dimensions are changeable due to the material.
Dimensional Outline Drawing
(Unit: mm)
Model | Specifications | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tubing size (mm) | Coil (mm) | Number of cores | No. of coil windings per tube length (N) | Maximum operating length (mm) | |||
Outer diameter | Inner diameter | L | øD | ||||
TCU0425□-1-N-X6 | 4 | 2.5 | N ×; 4 | 18 | 1 | 3 to 90 | L ×; 5.9 + 200 |
TCU0425□-2-N-X6 | N ×; 8 | 28 | 2 | 3 to 90 | L ×; 4.4 + 200 | ||
TCU0425□-3-N-X6 | N ×; 12 | 28 | 3 | 3 to 63 | L ×; 2.9 + 200 | ||
TCU0604□-1-N-X6 | 6 | 4 | N ×; 6 | 24 | 1 | 3 to 90 | L ×; 5.3 + 200 |
TCU0604□-2-N-X6 | N ×; 12 | 37 | 2 | 3 to 66 | L ×; 3.8 + 200 | ||
TCU0604□-3-N-X6 | N ×; 18 | 37 | 3 | 3 to 44 | L ×; 2.5 + 200 |
Note: □ B (black), W (white), R (red), BU (blue), Y (yellow), G (green), C (clear), YR (orange)
Model | Specifications | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tubing size (mm) | Coil (mm)□ | Number of cores | No. of coil windings per tube length (N) | Maximum operating length (mm) | |||
Outer diameter | Inner diameter | L | øD | ||||
TCU0805□-1-N-X6 | 8 | 5 | N ×; 8 | 31 | 1 | 3 to 90 | L ×; 5.2 + 200 |
TCU0805□-2-N-X6 | N ×; 16 | 42 | 2 | 3 to 40 | L ×; 3 + 200 | ||
TCU1065□-1-N-X6 | 10 | 6.5 | N ×; 10 | 52 | 1 | 3 to 45 | L ×; 5 + 200 |
TCU1065□-2-N-X6 | N ×; 20 | 52 | 2 | 3 to 35 | L ×; 3 + 200 | ||
TCU1208□-1-N-X6 | 12 | 8 | N ×; 12 | 67 | 1 | 3 to 35 | L ×; 5 + 200 |
TCU1208□-2-N-X6 | N ×; 24 | 67 | 2 | 3 to 30 | L ×; 3 + 200 |
Note: □ B (black), W (white), R (red), BU (blue), Y (yellow), G (green), C (clear), YR (orange)
Please contact SMC for specifications in detail, dimensions and delivery.
Référence pièce
|
---|
TCU0604B-1-25-X6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinction] | D.I. d (Ø) | D.I. [Distinction] | Couleur | Matériau, uréthane | Spécifications | Longueur de service maximum (produit standard) (m) | Longueur de service maximum (m) | Longueur d'enroulement de bobine (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.63 € | 1 |
Jour même
Stock | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Blanc] Blanc | [Polyuréthane] 00009 | Produit élaboré sur commande | - | 0.995 | 0.15 |
Loading...
Type | Spirale | Utilisation du service de découpe | NA | Matériau | Uréthane |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Air | Environnement de fonctionnement | Standard | Pression de service maximum(MPa) | 0.8 (à 20°C) |
Température de service(°C) | -20 à +60 |
Vous vous trouvez sur la page de Tube à spirales en polyuréthane gamme TCU, le numéro d'article est le suivant: TCU0604B-1-25-X6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TCU0604B-1-25-X6.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Couleur
Matériau, uréthane
Longueur de service maximum (produit standard)(m)
Type
D.E. D(Ø)
D.E. [Distinction]
D.I. d(Ø)
D.I. [Distinction]
Spécifications
Longueur de service maximum(m)
Longueur d'enroulement de bobine(m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TCU0425B-1-14-X6 |
TCU0425B-1-18-X6 |
TCU0425B-1-19-X6 |
TCU0604B-1-27-X6 |
TCU0604B-1-28-X6 |
TCU0604B-1-30-X6 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinction] | D.I. d (Ø) | D.I. [Distinction] | Couleur | Matériau, uréthane | Spécifications | Longueur de service maximum (produit standard) (m) | Longueur de service maximum (m) | Longueur d'enroulement de bobine (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 0.5304 | 0.056 | ||
12.61 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 0.6248 | 0.072 | ||
12.84 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 0.6484 | 0.076 | ||
18.05 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 6 | - | Jusqu'à 4 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 1.0586 | 0.162 | ||
18.32 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 6 | - | Jusqu'à 4 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 1.0904 | 0.168 | ||
18.55 € | 1 |
Jour même
Stock | - | Jusqu'à 6 | - | Jusqu'à 4 | [Blanc] Blanc | - | Produit élaboré sur commande | - | 1.154 | 0.18 |