TFU, Tube polyuréthane plat (Numéros de référence)

TFU, Tube polyuréthane plat
Polyurethane flat tubing that makes compact piping possible.
[Features]
· Makes compact piping possible.
· With line markings for piping differentiation.
· Maximum operating pressure 0.8 MPa or less (at 20°C).
· Fluid: air.

(i)Remarque

  • For specifications and details, please refer to the catalog.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TFU0604B-2-100-X3

Specifications of Polyurethane Flat Tubing TFU Series

Polyurethane Flat Tubing TFU Series: related images

Appearance of Polyurethane Flat Tubing TFU Series

Polyurethane Flat Tubing TFU Series: related images

Maximum operating pressure

Specifications

Model TFU
0425B-2
TFU
0425B-3
TFU
0604B-2
TFU
0604B-3
TFU
0805B-2
TFU
0805B-3
Number of cores 2 cores 3 cores 2 cores 3 cores 2 cores 3 cores
Tubing outer diameter mm  4 6 8
Tubing inner diameter mm  2.5 4 5
Fluid Air
Maximum operating pressure
MPa
20°C 0.8
40°C 0.65
60°C 0.5
Applicable fittings One-touch fittings, insert fittings, miniature fittings
Operating temperature -20 to +60°C (No freezing)
Material Polyurethane
Color Black
Minimum bending radius mm 10 15 20
Tube winding length m 10
Polyurethane Flat Tubing TFU Series: related images

Minimum bending radius

Bend the tube into a U shape at a temperature of 20°C. Fix one end and close the loop gradually. Measure 2R when the tube breaks or is crushed.

Caution

  1. 1. Please consult with SMC regarding use with any fluids other than air.
  2. 2. Abnormal temperature rise caused by adiabatic compression may result in the tube bursting.
  3. 3. The value of the minimum bending radius is measured at a temperature of 20°C as shown above.
  4. 4. Very slight leakage may occur in the tubing due to its characteristics.
Référence pièce
TFU0604B-2-100-X3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
D.E. [Distinction] D.I. d
(Ø)
D.I. [Distinction] Couleur Nombre d'âmes
(âme)
Matériau, uréthane Rayon de pliage minimum
(mm)
D.E. (2e âme) D.E. (3e âme) D.E. (4e âme) D.E. (5e âme) D.I. (2e âme) D.I. (3e âme) D.I. (4e âme) D.I. (5e âme) Bundle winding length
(m)
Reel winding length
(m)
Spécifications

469.52 €

1 39 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4[Blanc] Blanc (couleur du matériau)2[Polyuréthane] 00009156---4----100Produit élaboré sur commande

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Plat Utilisation du service de découpe NA Matériau Uréthane
Fluide applicable Air Environnement de fonctionnement Standard Pression de service maximum(MPa) 0.8 (à 20°C)
Température de service(°C) -20 à +60

Vous vous trouvez sur la page de TFU, Tube polyuréthane plat, le numéro d'article est le suivant: TFU0604B-2-100-X3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TFU0604B-2-100-X3.

Variantes de ce produit

Référence pièce
TFU0425B-3
TFU0425B-3-100-X3
TFU0425B-3-50-X3
TFU0604B-2-50-X3
TFU0604B-3
TFU0604B-3-50-X3
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
D.E. [Distinction] D.I. d
(Ø)
D.I. [Distinction] Couleur Nombre d'âmes
(âme)
Matériau, uréthane Rayon de pliage minimum
(mm)
D.E. (2e âme) D.E. (3e âme) D.E. (4e âme) D.E. (5e âme) D.I. (2e âme) D.I. (3e âme) D.I. (4e âme) D.I. (5e âme) Bundle winding length
(m)
Reel winding length
(m)
Spécifications

39.53 €

1 4 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3[Blanc] Blanc (couleur du matériau)3Polyuréthane1044--2.52.5--10-Produit standard

375.03 €

1 26 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3[Blanc] Blanc (couleur du matériau)3[Polyuréthane] Polyuréthane1044--2.52.5---100Produit élaboré sur commande

187.35 €

1 26 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3[Blanc] Blanc (couleur du matériau)3[Polyuréthane] Polyuréthane1044--2.52.5---50Produit élaboré sur commande

234.74 €

1 26 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4[Blanc] Blanc (couleur du matériau)2[Polyuréthane] Polyuréthane156---4----50Produit élaboré sur commande

69.18 €

1 4 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4[Blanc] Blanc (couleur du matériau)3Polyuréthane1566--44--10-Produit standard

328.53 €

1 26 jours -Jusqu'à 6-Jusqu'à 4[Blanc] Blanc (couleur du matériau)------------50Produit élaboré sur commande

Assistance technique