Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TFU0805B-3
Appearance of Polyurethane Flat Tubing TFU Series
Maximum operating pressure
Model | TFU 0425B-2 | TFU 0425B-3 | TFU 0604B-2 | TFU 0604B-3 | TFU 0805B-2 | TFU 0805B-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of cores | 2 cores | 3 cores | 2 cores | 3 cores | 2 cores | 3 cores | |
Tubing outer diameter mm | 4 | 6 | 8 | ||||
Tubing inner diameter mm | 2.5 | 4 | 5 | ||||
Fluid | Air | ||||||
Maximum operating pressure MPa | 20°C | 0.8 | |||||
40°C | 0.65 | ||||||
60°C | 0.5 | ||||||
Applicable fittings | One-touch fittings, insert fittings, miniature fittings | ||||||
Operating temperature | -20 to +60°C (No freezing) | ||||||
Material | Polyurethane | ||||||
Color | Black | ||||||
Minimum bending radius mm | 10 | 15 | 20 | ||||
Tube winding length m | 10 |
Minimum bending radius
Bend the tube into a U shape at a temperature of 20°C. Fix one end and close the loop gradually. Measure 2R when the tube breaks or is crushed.
Référence pièce
|
---|
TFU0805B-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinction] | D.I. d (Ø) | D.I. [Distinction] | Couleur | Nombre d'âmes (âme) | Matériau, uréthane | Rayon de pliage minimum (mm) | D.E. (2e âme) | D.E. (3e âme) | D.E. (4e âme) | D.E. (5e âme) | D.I. (2e âme) | D.I. (3e âme) | D.I. (4e âme) | D.I. (5e âme) | Bundle winding length (m) | Reel winding length (m) | Spécifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.84 € | 1 | 4 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Blanc] Blanc (couleur du matériau) | 3 | [Polyuréthane] 00009 | 20 | 8 | 8 | - | - | 5 | 5 | - | - | 10 | - | Produit standard |
Loading...
Type | Plat | Utilisation du service de découpe | NA | Matériau | Uréthane |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Air | Environnement de fonctionnement | Standard | Pression de service maximum(MPa) | 0.8 (à 20°C) |
Température de service(°C) | -20 à +60 |
Vous vous trouvez sur la page de TFU, Tube polyuréthane plat, le numéro d'article est le suivant: TFU0805B-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TFU0805B-3.
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Matériau, uréthane
D.E. (4e âme)
D.E. (5e âme)
D.I. (4e âme)
D.I. (5e âme)
Reel winding length(m)
Type
D.E. D(Ø)
D.E. [Distinction]
D.I. d(Ø)
D.I. [Distinction]
Nombre d'âmes(âme)
D.E. (2e âme)
D.E. (3e âme)
D.I. (2e âme)
D.I. (3e âme)
Bundle winding length(m)
Spécifications
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TFU0425B-3 |
TFU0425B-3-100-X3 |
TFU0425B-3-50-X3 |
TFU0805B-3-50-X3 |
TFU0805B-4-10-X4 |
TFU0805B-5-10-X4 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinction] | D.I. d (Ø) | D.I. [Distinction] | Couleur | Nombre d'âmes (âme) | Matériau, uréthane | Rayon de pliage minimum (mm) | D.E. (2e âme) | D.E. (3e âme) | D.E. (4e âme) | D.E. (5e âme) | D.I. (2e âme) | D.I. (3e âme) | D.I. (4e âme) | D.I. (5e âme) | Bundle winding length (m) | Reel winding length (m) | Spécifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.53 € | 1 | 4 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc (couleur du matériau) | 3 | Polyuréthane | 10 | 4 | 4 | - | - | 2.5 | 2.5 | - | - | 10 | - | Produit standard | ||
375.03 € | 1 | 26 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc (couleur du matériau) | 3 | [Polyuréthane] Polyuréthane | 10 | 4 | 4 | - | - | 2.5 | 2.5 | - | - | - | 100 | Produit élaboré sur commande | ||
187.35 € | 1 | 26 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc (couleur du matériau) | 3 | [Polyuréthane] Polyuréthane | 10 | 4 | 4 | - | - | 2.5 | 2.5 | - | - | - | 50 | Produit élaboré sur commande | ||
621.74 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 8 | - | Jusqu'à 5 | [Blanc] Blanc (couleur du matériau) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | Produit élaboré sur commande | ||
192.44 € | 1 | 26 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Blanc] Blanc (couleur du matériau) | 4 | [Polyuréthane] Polyuréthane | 20 | 8 | 8 | 8 | - | 5 | 5 | 5 | - | 10 | - | Produit élaboré sur commande | ||
243.53 € | 1 | 26 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Blanc] Blanc (couleur du matériau) | 5 | [Polyuréthane] Polyuréthane | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | - | Produit élaboré sur commande |